電力需要家スーパーマーケット・店舗
課題01店舗内の空気環境を保ちながら電気代を削減したい
生鮮食品を扱うスーパーでは最適な空気環境の維持が非常に重要です。特に外と店舗内で温度差の大きい日中はドアの開け閉めによって外から暖かい空気が流れ込んできて店舗内の温度を上げてしまうため、空調の使用電力も大きくなります。適切な空気環境を保ちながら省エネを行うことが求められます。
また、惣菜の調理をおこなう店舗は、開店前の調理時間に消費電力のピークが立ち、その部分が電気料金を引き上げてしまいます。ピーク時の消費電力を削減することで、基本料金を下げることも求められます。
完全自家消費システムを導入して電気代を削減!
完全自家消費システムを導入することで、温度変化が大きく空調の消費電力が大きい日中に、太陽光で発電した電気を使用することができます。
また、開店前の惣菜調理などで消費電力のピークが立つ場合は、蓄電池を導入し、貯めておいた電気をピーク時に放電することでピークカットをすることができます。
課題解決を実現するシステム構成
パワコン自身が負荷追従を行うため最小限の機器でシステム構成が可能
4つの機能をひとつにした専用保護継電器とパワコンを接続することで消費電力を計測。内蔵コントローラー機能で負荷追従を行い系統に逆潮流することなく発電するとともにOVGRとRPRの信号を受けることができます。
単相接続の太陽光発電システムで発電した電力は単相(電灯)負荷で消費されますが、発電した電力が単相(電灯)負荷での消費よりも多い場合は三相(動力)負荷で消費されます。
【使用機器】自家消費専用パワーコンディショナ、自家消費用ゲートウェイボックス、専用保護継電器、マルチ蓄電プラットフォーム(全負荷型ハイブリッド蓄電システム)
課題02BCP停電時にレジ機能を維持したい
オフィスのBCP対策のポイントはレジ、バックヤードシステムのバックアップと地域住民への電力供給です。
余った電気は蓄電池へ充電、さらに 非常時は特定負荷へ200V、4kVA放電可能
蓄電システムのパワコンから単相部の電力を読み取る為主幹電流センサを接続します。
平時はPVユニットおよび、図上部のPVシステムから充電を行い、非常時はマルチ蓄電パワコンとの接続モジュール分充電します。停電時は200V、4kVAを全負荷分電盤を通して放電することが可能です。
【使用機器】自家消費専用パワーコンディショナ、自家消費用ゲートウェイボックス、マルチ蓄電プラットフォーム(全負荷型ハイブリッド蓄電システム)
サポート内容についてお気軽にお問い合わせください
関連導入事例
製品情報
-
■製品特徴
最小限の機器構成・施工工数で、最大限の発電量を実現する完全自家消費システム。
PPA事業に最適な特定計量法対応機種もご用意。 -
■製品特徴
専用保護継電器により、シンプル構成・最大発電を「高圧三相システム」でも実現。 -
■製品特徴
完全自家消費の特徴を最大限に活かす単相蓄電システム。 -
完全自家消費用専用保護継電器 KP-PRRV-CPC-B/KP-PRRV-RPC
■製品特徴
RPR・OVGRなど太陽光発電システムに必要な機能を一体化。
省スペースで施工時間も短縮。