オートローディング式のリーダライターを使ったクレジットIC化ソリューション
EMVレベル2認定・DUKPT暗号化を実現
病院・駐車場、ガソリンスタンド等の券売機や自動精算機も割賦販売法の改正に伴い、クレジットIC化対応が必要となります。
鉄道向け自動券売機やホテル自動精算機で培ったオムロンのクレジットIC化ノウハウを結集し、オートローディング式磁気/ICリーダーライターを使ってクレジットIC化を実現したのが「eZ Square」です。
これ1台を使えばEMVレベル2認定とPAN情報非保持化
の為のDUKPT暗号化が可能となります。
・自走式RWを使ってIC化が可能
・ケージングされた製品としての提供(セキュアに組込み/切り分けが明確化)

・上位機器組込み用のOCXも合わせて提供
・本商品の準備開発でOTAC接続を設計対応予定です

・弊社工場出荷時にキーインジェクションするので、リモートインジェクションの仕組み構築は不要

・弊社製鉄道向け券売機で設計したPCI-PTS(EPP)認定済みのPINPADです

| 仕様 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 93(W)×63.2(D)×25(H)mm | |
| 質量 | 約80g | |
| 下位I/F | RS-232C×2(自走式RW/PINPAD) | |
| 上位I/F | USB2.0×1(自動機を想定) | |
| 電源 | USBバスパワー供給 | |
| 上位機器OS | Windows10 | |
| 動作温湿度 | -10~50℃ 20~85%結露なきこと | |
| 暗号化対応 | DUKPT | |
| 準拠規定 | EMV Level2 | |
| 接続ケーブル | ※お客様にてご準備下さい。 | |
| 接続クレジットセンタ | OTAC 他 | |
| 仕様 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 86.1(W)×64.4(D)×19.4(H)mm | |
| 質量 | 約82g | |
| 接続I/F | RS-232C | |
| 電源 | イージースクエアより供給 | |
| 動作温湿度 | 0~50℃ 20~85%結露なきこと | |
| 準拠規定 | PCI-PTS(EPP) | |