エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPW

産業・住宅用ルーフトップ仕様パワコン KPWシリーズ

KPW series

主な特長

Features

実発電量大幅アップ

動作電流値の拡大で大電流パネルに対応

ルーフトップなど限られた設置面積で発電量を最大化します。

最大許容短絡電流 2回路:DC44A(1回路:DC22A)
最大動作入力電流 2回路:DC36A(1回路:DC18A)

対象形式:KPW-A48-J2、KPW-A55-J2、KPW-A55-SJ2

入力電流範囲の拡大で過積載に対応*1

4回路入力のパワコンで高過積載率を重視する案件にも対応します。

最大許容短絡電流
4回路:DC60A(1回路:DC15A)
3回路:DC61.2A(1回路:DC20.4A)
2回路:DC44A(1回路:DC22A)
最大動作入力電流
4回路:DC44A(1回路:DC11A)
3回路:DC40.5A(1回路:DC13.5A)
2回路:DC29.0A(1回路:DC14.5A)

対象形式:KPW-A48-J4、KPW-A55-J4、KPW-A55-SJ4

  • *過積載率は太陽光パネルの仕様によります。
    パネル接続枚数の計算方法は こちら をご覧ください。
  • <当社条件>
  • 1. パネルからの入力電圧が運転可能電圧範囲内であること。
  • 2. パネルからの入力電流が最大許容短絡電流以下であること。
  • *1. 「最大短絡電流値」と「最大動作電流値」の両方を満足するようシステムを設計してください。設置条件(場所、方位角、傾斜角など)や環境(温度、照度、風速など)を十分考慮の上、規定値を超えないよう適切な並列数の選択をお願いします。直列数が多い方が効率が高くなり、発電量も多くなります。パネル数が同数の場合は、パワーコンディショナにおける運転可能電圧の範囲内でパネルの直列枚数を多く(並列枚数を少なく)して接続するようにしてください。
    例:パネル16枚構成の場合4並列4直列→2並列8直列、同24枚の場合4並列6直列→3並列8直列、とする。

発電効率を最大化

力率
0.95でも
発電効率96%
定格容量4.8kW/5.5kW
しかも

低出力(500W)時でも95.5%の高変換効率

朝夕や曇りなどの日照の少ない時も高効率に発電します。

低コストで停電対策

自立運転機能付き

災害等で停電した場合も、発電中は電気が使用できます。

産業なら、災害による停電時の避難所として活躍
住宅ならスマホの充電やテレビでの情報収集が可能

蓄電システム追加で
夜間も安心

自立運転機能のないKPV-Aとの併設可能

必要な台数だけ自立運転機能付きにでき、初期投資費用を削減。
施工方法もKPV-Aと共通しているため、施工時間や施工方法の習熟にかける時間を短縮できます。

施工性を大きく向上

小型軽量&離隔距離縮小で取り扱いやすい

  離隔距離 質量
KPW-A 3cm 20kg
KPM2 15cm 31kg
離隔距離
  • ▲ 2台設置しても1m以内
一人で取り付け可能

用途や設置条件に応じたラインナップ

重塩害対応タイプなら海岸より500m以内の場所に設置可能

海岸からの距離と対応機種