エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
家全体の発電と消費状況をスマートフォンでモニタリング

エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット KP-GWPV-B (住宅用途)

KP-GWPV-B

主な特長

Features

モニタリングの使用場所や機能から、2形式のエナジーインテリジェントゲートウェイをお選びいただけます。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 宅内でモニタリング 宅外でモニタリング メールでお知らせ
KP-GWPV-B 発電、消費、買電、売電の現在の状態や過去の変化のグラフを分かりやすく表示できます。 遠隔モニリングサービスで宅内と同様のモニタリングを行います 異常発生、前日実績(発電電力量など)をメールでお知らせ
KP-GWPV-B-1 - -

スマートフォンで簡単モニタリング

簡単モニタリング
  • ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得
    (登録番号:2026020600001615)。全ソフトウェアバージョンで適合しています。
  • JC-STAR
  • *1. スマートフォン、Wi-Fiルータ、インターネット接続はお客様にてご用意ください。
  • *2. KP-GWPV-Bは遠隔モニタリングサービスにて宅外でモニタリング可能です。KP-GWPV-B-1は宅外ではモニタリングいただけません。
  • *3. 宅内にてモニタリングアプリ使用時、STAモードの場合は計測ユニットが接続されているWi-Fiルータに接続されたスマートフォンでのみ使用できます。APモードの場合は、計測ユニットと無線接続できる範囲で使用できます。

モニタリングアプリ「エネルギーシステムコントローラ」の主な機能

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

モニタ表示 表示画面 ホーム:現在の状態を表示
ライブレポート:過去の状態変化をグラフ表示
データ更新間隔 ホーム:5秒、ライブレポート:30秒
ライブレポート画面表示期間 24時間[時間単位]、本日[時間単位]、2週間[日単位]
蓄積データ 過去2年分の1時間データ、過去100件分の異常履歴

遠隔モニタリングサービスの主な機能

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

モニタ表示 表示画面 機器の状態確認:現在の状態を表示
データグラフ表示:過去の状態変化をグラフ表示
データ更新間隔 機器の状態確認、データグラフ表示とも:30秒
ライブレポート画面表示期間 日間[時間単位]、月間[日単位]、年間[月単位]
蓄積データ 過去5年分の30分データ、過去5年分の異常履歴(表示は100件まで)
メール通知 異常発生時、前日実績(発電電力量など)をメール送信設定可能

HEMS対応

ECHONET Lite対応*1で各社HEMSに連携可能

HEMS対応
  • *1. ECHONET Lite対応機器とは、ECHONET Lite規格に準拠した機器です。詳しくは、仕様認証規格をご参照ください。

出力制御対応

電力会社の出力制御ルールに対応*1

出力制御対応

ポイント還元

太陽光発電で創った電気を使うだけでポイントがもらえる“みんなでつくるエコ活サークル”へ参加可能

みんなでつくるエコ活サークル

主な申し込み条件

KP-GWPV-Bをご使用のこと。
遠隔モニタリングサービスに登録完了済であること、
太陽光発電システムの稼働開始日から2年間以内であること。
他の条件はこちらを参照してください。

システム構成図

システム構成例
  • *1. KP-GWPV-Bは遠隔モニタリングサービスにて宅外でモニタリング可能です。KP-GWPV-B-1は宅外ではモニタリングいただけません。
  • *2. オプション品で他の長さの電流センサケーブル、他の径の電流センサを使用することも可能です。
  • *3. 主幹用電流センサと外部発電用電流センサは同一形式です。
  • *4. 宅内にてモニタリングアプリ使用時、STAモードの場合は計測ユニットが接続されているWi-Fiルータに接続されたスマートフォンでのみ使用できます。APモードの場合は計測ユニットと無線接続できる範囲で使用できます。

PPA事業者様向け:KP-GWPV-Bを使用する住宅用PPAシステムについてはこちらをご覧ください