エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット KP-GWPV-B

KP-GWPV-B

仕様

Specification

主な仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-GWPV-B KP-GWPV-B-1
接続対象のパワーコンディショナ KPK/KPK2/KPK3*1*2*3、KPK-A*4、KPM/KPM2*2*3、KPR*3*5、KPR-A、KPV-A*6、KPW-A、KPW-A-2*7、KPT-A*5*8 の各シリーズ
最大接続台数 最大12台(同一機種または表「◆機種が異なっても併設可能なパワーコンディショナの組み合わせ」に記載した機種の組み合わせ)
通信方式 無線LAN(2.4GHz/5GHz IEEE802.11 b/g/n/a準拠)*9 有線LAN(100Base-X)
通信仕様認証規格 ・ECHONET Lite規格適合性認証*10
(住宅用太陽光発電 : Release J, 蓄電池/分電盤メータリング/コントローラクラス : Release P.1)
・ECHONET Lite AIF仕様適合認証*10
(住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01, 低圧スマート電力量メータ・HEMSコントローラ間 Ver.1.02,低圧スマート電力量メータ・コントローラ間 Ver.1.10)
定格入力電圧 単相3線 100V/200V
最大消費電力 6.5W(11VA以下)
使用温度範囲 -20~50℃
使用湿度範囲 25~95%RH
保護構造 IP20相当
設置環境 屋内設置
取り付け方式 壁取り付け
外形寸法(mm) 幅130×高さ260×奥行き60
質量 約800g
付属品 ・パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(5m) KP-CH-B8VG05S
・主幹用電流センサケーブル(計測ユニット用)(3m) KP-CHI-C4VG03N
・主幹/外部発電機用電流センサ(φ14.5)KP-CT-S16AC100
  • ※発電量など表示される数値の表示精度は、パワーコンディショナおよび電流センサの性能に依存します。
  • *1.停電時は計測ユニットが動作しないため、自立運転時の運転切替はPCSの操作にて行います。KPK/KPK2/KPK3シリーズは連系運転時も運転切替ができないためPCSの操作にて行います。
  • *2.計測ユニットソフトバージョンVer.1.1.1.0以降で使用できます。
  • *3.既設の通信ケーブルで計測ユニットに接続する際にはKP-GWPV-B用接続変換アダプKP-CH-N6VG0003Nを使用します。ただし、KPRシリーズで50mの通信ケーブルを使用している場合は、販売店にお問い合わせください。
  • *4.KPK-Aシリーズの自動自立運転については、デフォルト設定(「自動運転切り替え設定」がOFF)の状態のまま、自立運転への切替操作をPCS本体にて実施してください。KP-MU1P/MU1FシリーズとKP-GWPV-BシリーズではPCSの運転切替仕様が異なるため、表示文言に差異があります。
  • *5.計測ユニットソフトバージョンVer.1.3.1.0以降で使用できます。
  • *6.開発記号VAの場合、既設の通信ケーブルで計測ユニットに接続する際にはKP-GWPV-B用接続変換アダプタKP-CH-N6VG0003Nを使用します。開発記号がVB以降の場合は不要です。
  • *7.完全自家消費型太陽光発電システム用ではご使用できません。従来型太陽光発電システム用に切り替えてご使用ください。
  • *8.KPT-Aシリーズでは遠隔モニタリングサービスを使用できません。
  • *9.APモード時の5GHzの帯域はW52限定。
  • *10.ECHONETLite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONETLite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONETLiteAIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
  • ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得(登録番号:2026020600001615)。全ソフトウェアバージョンで適合しています。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。
  • JC-STAR

    登録番号:2026020600001615

◆機種が異なっても併設可能なパワーコンディショナの組み合わせ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

KPK/KPK2/KPK3+KPK-A
KPM+KPM2、KPM/KPM2+KPR-A、KPM/KPM2+KPW-A、KPM/KPM2+KPV-A
KPR+KPR-A
KPV-A+KPW-A
  • ソフトウェアVer.1.3.1.0以降をご使用ください。一部のパワコンではKP-GWPV-B用 変換アダプタ(KP-CH-N6VG0003N)をご使用いただく必要があります。

モニタリングアプリ「エネルギーシステムコントローラ」の主な機能

・KP-GWPV-Bは宅内で使用可能、外出先ではアプリ内で遠隔モニタリングサービスに遷移して使用可能
・KP-GWPV-B-1は宅内でのみ使用可能

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

モニタ表示 表示画面 ホーム:現在の状態を表示
ライブレポート:過去の状態変化をグラフ表示
データ更新間隔 ホーム:5秒、ライブレポート:30秒
ライブレポート画面表示期間 24時間[時間単位]、本日[時間単位]、2週間[日単位]
蓄積データ 過去2年分の1時間データ、過去100件分の異常履歴

遠隔モニタリングサービスの主な機能

・KP-GWPV-Bは宅内・宅外で使用可能
・KP-GWPV-B-1は使用不可

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

モニタ表示 表示画面 機器の状態確認:現在の状態を表示
データグラフ表示:過去の状態変化をグラフ表示
データ更新間隔 機器の状態確認、データグラフ表示とも:30秒
ライブレポート画面表示期間 日間[時間単位]、月間[日単位]、年間[月単位]
蓄積データ 過去5年分の30分データ、過去5年分の異常履歴(表示は100ケ件まで)
メール通知 異常発生時、前日実績(発電電力量など)をメール送信設定可能

表示ユニット[形式KP-GWAP-D]*1(オプション)の主な仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

表示部 7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024x600)
動作電源 AC100V(ACアダプタ入力)
設置環境 屋内設置
取り付け方式 壁掛け、またはスタンド固定・卓上設置
外形寸法(mm)/ 質量 幅190×高さ134×奥行き24(壁掛プレート、スタンド含まず)/約370g(本体のみ)
  • *1. 計測ユニットソフトバージョンVer.1.1.1.0以降で使用できます。

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 備考
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ14.5) KP-CT-S16AC100 2個セット(装着できる電線径 14.5mm以下)
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ24) KP-CT-S24AC100 2個セット(装着できる電線径 24mm以下)
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ35) KP-CT-S37AC400 2個セット(装着できる電線径 35mm以下)
主幹用電流センサケーブル(計測ユニット用) KP-CHI-C4VG□□N □□は長さを示す。(ただし、1.5mの時は“015“と表記)1.5m、3m、5m、10m、15m、30m
外部発電用電流センサケーブル KP-CHC-C4VG□□N □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m
分岐計測用電流センサ(Φ9.3) KP-CT-T09AC30 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下)
分岐計測用電流センサケーブル KP-CHB-C4VG□□N □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル KP-CH-B8VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m*1
PCS間通信ケーブル(屋内外共用) KP-CH-A4VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m
KP-GWPV-B 用接続変換アダプタ KP-CH-N6VG0003N KPK/KPK2/KPK3、KPM/KPM2 、KPR 、KPV-A(開発記号VAのみ)の各シリーズを既設の通信ケーブルで計測ユニットに接続する際に使用します。ただし、KPRシリーズで50mの通信ケーブルを使用している場合は、販売店にお問い合わせください。
  • *1. 接続PCSがKPK-A(電源供給有)で50mケーブル使用の場合、停電時に本製品は動作しません。

機器交換用のセット形式

KPK/KPK2/KPK3シリーズ、KPM/KPM2シリーズ、KPRシリーズ*1が つながる住宅向けPV用エナジーインテリジェントゲートウェイ[KP-MU1Pシリーズ]の計測ユニットからの交換時に使用します。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

セット形式 KP-GWPV-B-1-SET1
品名 エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット ローカルモデル 接続変換アダプタ セット
内容 KP-GWPV-B-1、KP-GWPV-B用接続変換アダプタ KP-CH-N6VG0003N
  • *1. ただし、KPRシリーズで50mの通信ケーブルを使用している場合は、販売店にお問い合わせください。