エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPR-A

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPR-Aシリーズ

KPR-A series

主な特長

Features

入力可能範囲の拡大

KPR-A-2シリーズはより高出力・大電流な太陽光パネルに対応します。

●高効率パネルに対応
最大許容短絡電流DC16.6A/回路
最大動作電流DC14A/回路
※KPR-A-2シリーズの場合
●設計自由度向上
1回路あたり最大入力電力2.5kW(4.8kWタイプも4回路入力対応)
KPR-A KPR-A-2
許容短絡電流 DC60A(DC15A/1回路) DC66.4A(DC16.6A/1回路)
最大動作電流 DC48A(DC12A/1回路) DC56A(DC14A/1回路)
マルチ入力式

実発電量大幅アップ

発電量を最大化

最大変換効率
96.8%

  • ※出力電力2.5kW、入力電圧310V、起動直後時測定値
力率
0.95でも
変換効率
96.0%
定格容量
4.8kW(4.8kWタイプ)
5.6kW(5.6kWタイプ)
  • 有効電力一定制御で力率0.95でも定格出力
  • ※JIS C 8961準拠
しかも

低出力(500W)時でも94.7%の高変換効率

朝夕や曇りなどの日照の少ない時も高効率に発電します。

※入力電圧320V、起動直後測定値

施工性を大きく向上

狭い場所にも設置が容易

1m幅で2台設置可能。
エアコンの室外機等によりスペースの少ない北側の壁面にも容易に設置できます。

必要スペース
機種名 横幅(離隔距離)
KPR-A/KPR-A-2シリーズ 0.99m(3cm)
従来品KPR-J4/J3 1.75m(15cm)

従来品比
必要スペース

約57%

狭い場所にも設置が容易

小型軽量で取り扱いやすい

従来品比 質量68%

従来品(KPR)比
質量68%

本体はわずか
19.9kg
一人で上下持ちで取り付け可能

海岸より500m以上なら沖縄でも設置OK

重塩害対応表
  • ※一般的に区分した地域を示しています。塩害地域は、地域により異なります。

その他の特長

  • 省令の出力制御に対応可能
  • 大電流値の太陽光パネルに対応

※運転可能電圧範囲内で最大許容短絡電流以下でご使用ください。

PPA事業者様向け:KPR-Aを使用する住宅用PPAシステムについてはこちらをご覧ください