エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPV

産業用野立て仕様パワコン KPVシリーズ

KPV series

主な特長

Features

実発電量大幅アップ

発電効率を最大化

力率
0.95でも
発電効率96%
定格容量5.5kw
しかも

低出力(500W)時でも95.5%の高変換効率

朝夕や曇りなどの日照の少ない時も高効率に発電します。

発電量を最大化

●高効率パネルに対応

最大許容短絡電流値を拡大*1

4回路:60A(1回路15A)
3回路:61.2A(1回路20.4A)
2回路:44A(1回路22A)

2回路入力タイプを新たにラインナップ

最大動作電流値の拡大で設置スペースが限られる環境でも発電量を最大化します。

最大許容短絡電流 2回路:DC44A(1回路:DC22A)
最大動作入力電流 2回路:DC36A(1回路:DC18A)

対象形式:KPV-A55-J2、KPV-A55-SJ2

●スーパー過積載対応

パネル接続枚数を増やすことで、スーパー過積載も対応可能

  • ※過積載率は太陽光パネルの仕様によります。
    パネル接続枚数の計算方法は こちら をご覧ください。
  • <当社条件>
  • 1. パネルからの入力電圧が運転可能電圧範囲内であること
  • 2. パネルからの入力電流が最大許容短絡電流以下であること
  • *1. 「最大短絡電流値」と「最大動作電流値」の両方を満足するようシステムを設計してください。設置条件(場所、方位角、傾斜角など)や環境(温度、照度、風速など)を十分考慮の上、規定値を超えないよう適切な並列数の選択をお願いします。直列数が多い方が効率が高くなり、発電量も多くなります。パネル数が同数の場合は、パワーコンディショナにおける運転可能電圧の範囲内でパネルの直列枚数を多く(並列枚数を少なく)して接続するようにしてください。
    例:パネル16枚構成の場合4並列4直列→2並列8直列、同24枚の場合4並列6直列→3並列8直列、とする。

施工性を大きく向上

小型軽量で取り扱いやすい

従来品とのサイズ比較イメージ

従来品(KPM2)比
容積80%、質量64%

本体はわずか
20kg
一人で取り付け可能

設置時間を大幅に短縮

従来品で必要だった背板や取付けベース板のコーキング、配線カバーが不要。野立てで多く採用されているC型鋼に直接取り付けでき、従来品の約半分の時間で設置が完了。

KPV
KPVの設置
従来品
従来品の設置

設置面積も大幅に縮小

従来品との接地面積の比較図

重塩害対応タイプなら海岸より500m以内の場所に設置可能

海岸からの距離と対応機種

その他の特長