エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

産業用野立て仕様パワコン KPVシリーズ

KPV series

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式
タイプ
KPV-A55-J4 KPV-A55-SJ4
重塩害対応タイプ
KPV-A55-J2
2回路入力タイプ
KPV-A55-SJ2
重塩害対応・2回路入力タイプ
直流入力 定格入力電圧 DC320V
運転可能電圧範囲 DC50~450V
最大許容短絡電流*1 4回路:DC60A(1回路:15A)
3回路:DC61.2A(1回路:20.4A)*2
2回路:DC44A(1回路:22A)*2
2回路:DC44A(1回路:DC22A)
最大動作入力電流*1 4回路:DC40A(1回路10A)
3回路:DC40.5A(1回路:13.5A)
2回路:DC29A(1回路:14.5A)
2回路:DC36A(1回路:DC18A)
内蔵接続箱機能 4回路(1MPPT) 2回路(1MPPT)
交流出力 定格容量 5.5kW(力率0.95時)、5.5kW(力率1.0時)
定格交流出力電圧 AC202 ±12V
電力変換効率 96.0%(JIS C 8961準拠)
定格力率 0.95
力率設定範囲 1.0〜0.8
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®)
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
系統出力方式 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
夜間の消費電力 有効電力:0.5W、皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~50°C
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし、結露および氷結なきこと)
騒音 29dB(Typ)
外形寸法(横×高さ×奥行) 450×484×232mm

KPV 外形寸法図
質量 本体:約20kg(フロントカバー約2kg含)、取付けベース板約2.5kg
本体冷却方式 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり)
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 フロント:ライトグレー、サイド/リア:ダークグレー
取り付け方式 壁掛け/C型鋼取付け(背板不要・ボルト止め)
設置環境*3 海岸から500mを超える
屋外設置
屋外設置*4 海岸から500mを超える
屋外設置
屋外設置*4
保護構造 IP55 IP66 IP55 IP66
JET認証登録番号 MP-0152
  • ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
  • *1. 「最大許容短絡電流」と「最大動作入力電流」の両方を満足するようシステムを設計してください。
  • *2. 25年7月出荷分から。製品番号(シリアル番号)横の開発記号に「VH」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらからご確認ください。
  • *3. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認してください。
  • *4. 海水の波しぶきが直接かからない場所(ただし台風や強風の一時的な海水の飛散は除く)