エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPK-A

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋内仕様 KPKシリーズ

KPK series

主な特長

Features

実発電量を最大化

発電量を最大化

33A(4.0kW)の高電流入力を実現。

容量 4.0kW 5.5kW
NEW
KPK-A
33A 44A
従来品
KPK2
28.5A 38A
従来パネルよりも発電量アップ

変換効率アップで発電量を最大化

高効率96.0%

天候の変化にも素早く追従(MPPT制御を向上)して変換効率をアップさせました。

しかも

低出力(500W)時でも94.7%の高変換効率

朝夕や曇りなどの日照の少ない時も高効率に発電します。

洗面・脱衣所にも置けて設置場所が拡大

洗面所への設置例

通気口面積を縮小し、湿気に強く通気性のある内部構造にすることで異物や水滴の侵入を防止。オプション部品なしで、脱衣所への設置を可能とし、設置場所の自由度を拡大します。

自立出力2回路

自立出力2回路

本体側面の停電用コンセント以外に外部コンセント(停電用)も配線できます。

  • 4.0kW 最大 2.0kVA
  • 5.5kW 最大 2.75kVA

従来機種と取付を共通化

従来品と共通の取付板

従来機種KPKシリーズ、KPHシリーズの取付けベース板がそのまま使用できます。

その他の特長

PPA事業者様向け:KPK-Aを使用する住宅用PPAシステムについてはこちらをご覧ください