太陽光発電用パワーコンディショナ 屋内仕様 KPKシリーズ
KPK series
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KPK-A30*1 | KPK-A40 | KPK-A55 | |
|---|---|---|---|---|
| 直流入力 | 定格入力電圧 | DC250V | ||
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |||
| 許容最大短絡電流 | DC33A | DC44A | ||
| 最大動作入力電流 | DC30A | DC40A | ||
| 入力回路数 | 1回路 | |||
| 交流出力 | 定格出力*2 | 3.0kW | 4.0kW | 5.5kW |
| 定格交流出力電圧 | AC202±12V | |||
| 電力変換効率*3 | 96.0% (96.5%:入力DC320V時参考) |
95.5% (96.0%:入力DC320V時参考) |
||
| 定格力率 | 0.95 | |||
| 力率設定範囲 | 1.0〜0.8 | |||
| 単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
|||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | ||
| 自立運転時 | 単相2線式 | |||
| 自立運転時の定格容量/定格電圧 | 2.0kVA/AC101V | 2.75kVA/AC101V | ||
| 夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:10.0VA | |||
| 使用周囲温度 | -10~+40°C | |||
| 使用周囲湿度 | 90%RH 以下(ただし結露なきこと) | |||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き)*4 | 460×280×155mm | 550×280×171mm | ||
|
||||
| 質量(本体/取付けベース板) | 約15kg/約1kg | 約18kg/約1.6kg | ||
| 本体冷却方式 | 自然空冷 | |||
| ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ホワイト、サイド:ライトグレー | |||
| 取り付け方式 | 壁掛け | |||
| 設置環境 | 屋内 | |||
| 騒音 | 30dB以下 | |||
| JET認証登録番号 | MP-0162 | MP-0142 | MP-0141 | |
- ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
- *1 最終受注日2021年5月末、生産終了日2021年9月末
- *2 定格力率での定格出力
- *3 JIS C 8961準拠、力率1.0で定格入力時は変換効率が96.5%(3.0/4.0kW)/96.0%(5.5kW)になります。
- *4 取付けベース板を含まない・突起部を除く