エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

完全自家消費単相システム専用保護継電器 KP-PRRV-CPC-B

KP-PRRV-CPC-B

主な特長

Features

高施工性かつ最小限の機器構成で施工時間を短縮 特許取得済

完全自家消費をおこなう場合、逆潮流を防止するための RPR など、さまざまな機器が必要になり、設計や配線も複雑です。
また、保護継電器などを設置する場合、一度施設を停電させる必要があるため、迅速な作業が求められます。
オムロンの完全自家消費システムは、完全自家消費専用のパワーコンディショナと保護継電器でこれらの課題を解決します。

高圧完全自家消費システムの場合4in1の専用保護継電器で必要機器・配線が最小限

OVGR、RPR、計測器、バックアップ電源は専用保護継電器に、コントローラの機能はパワーコンディショナに内蔵されているため、機器の手配も最小限で配線も簡略化されます。

屋外ボックスセット

コンパクト筐体で設置スペースを削減

必要なスペースが小型の専用保護継電器1台分のみで設置場所の確保の手間がかかりません。

表面取付けなので簡単に設置が可能

盤の前面から作業ができるため、危険な盤内での作業が不要で短時間で施工できます。

高速・高精度負荷追従技術で発電量を最大化 特許取得済

完全自家消費システムでは、逆潮流によるRPR の作動を防止するために、マージンをもった負荷追従制御によるパワーコンディショナの過剰な出力抑制で、必要以上に電力を捨ててしまいます。
オムロンの完全自家消費システムは、独自の高速・高精度負荷追従技術によって最適な制御をおこないます。

高速負荷追従で逆潮流を防ぎ発電停止を阻止

低圧システムの場合はパワーコンディショナ、高圧システムの場合は専用保護継電器に含まれる電力計測機能が電力を監視し、高速のデータ通信による情報伝達で逆潮流を防ぎます。

高圧完全自家消費システムの場合

低圧・高圧完全自家消費システム共通高精度負荷追従で捨てる電力を最小限に

消費電力に合わせて99%*1 程度の高精度で無駄なく負荷追従するため、捨てる電力は最小限になり、発電した電力を最大限利用することができます。

  • 本商品は高圧連系向け商品になりますので、電気事業法で定められた法定点検の対象になります。
    詳細はご担当の電気主任技術者にご相談ください。
    試験方法などは資料ダウンロードのページから「データシート」をご覧ください。
  • 配線を誤って接続すると正しく動作しない恐れがあります。
    配線方法などは資料ダウンロードのページから「データシート」およびKPW-A-2の施工マニュアルをご覧ください。