エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

完全自家消費単相システム専用保護継電器 KP-PRRV-CPC-B

KP-PRRV-CPC-B

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 完全自家消費単相システム専用保護継電器
形式 KP-PRRV-CPC-B
機種 OVGR(64)+RPR(67P)
準拠規格 JEC 2500
保護要素 地絡過電圧(OVGR) 逆電力(RPR)
定格制御電源 AC/DC110V
定格制御電源負担 AC110V時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時)
DC110V時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時)
定格周波数 50/60Hz
電源電圧変動範囲 定格電源電圧の+30%、-20%
周波数変動範囲 定格周波数の±5%
定格入力 ZPD*1(一次側電圧):3810V
ZPD*1(二次側電圧):7.6V
専用CT入力
定格5ACTの二次側を入力
動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16Tap) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%-ロック(16Tap)*2
動作時間整定範囲 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap)
トリップ出力 OVGR接点:手動復帰/自動復帰(a₂ - c₁₋₂間)共通*3 ※機能選択スイッチ(ディップスイッチ)で選択
RPR:1a接点+Tr出力/自己診断:Tr出力
バックアップ時間 電断後、最大2秒
(5秒整定時は別途UPS等でのバックアップをお願いします)
復帰方式 復帰ボタン/外部復帰入出力端子(LRESET)
停電監視機能 なし
使用周囲温度 -20~+65℃(ただし結露、氷結のない状態)
使用周囲湿度 85%RH以下(ただし結露、氷結のない状態)
標高 2000m以下
外形寸法(横×高さ×奥行) 138×149×69.5(単位mm)
消費電力 1.3W以下
質量(約)本体のみ 0.8kg以下
  • *1. ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。
  • *2. 動作電力整定値で9-10%がありません。従来品KP-PRRV-CPCから置き換える場合は整定値が変更となる可能性があります。
  • *3. KPW-A-2との通信による接続も機能スイッチ(ディップスイッチ)の選択と同じ動作となります。
  • *単相対応専用保護継電器は高圧連系向け商品のため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。