エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPR-Aシリーズ

KPR-A series

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KPR-A48-J4 KPR-A56-J4 KPR-A48-2J4 KPR-A56-2J4
タイプ 4.8kWタイプ 5.6kWタイプ 大電流4.8kWタイプ 大電流5.6kWタイプ
直流入力 運転可能電圧範囲 DC50〜450V
最大許容短絡電流 DC60A(DC15A/1回路) DC66.4A(DC16.6A/1回路)
最大動作入力電流 DC48A(DC12A/1回路) DC56A(DC14A/1回路)
入力回路数 4回路(4MPPT)
最大入力電力 2.5kW/1回路
交流出力 定格容量 4.8kW(力率0.95/1.0時) 5.6kW(力率0.95/1.0時) 4.8kW(力率0.95/1.0時) 5.6kW(力率0.95/1.0時)
定格交流出力電圧 AC202±12V
電力交換効率*1 96.0%(入力電圧320V時)
定格力率 0.95
力率設定範囲 1.0〜0.8
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®)
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA(AC101V)
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~50°C
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 450×562×232mm(ケーブルボックス含む)
外形寸法図
質量 本体:約19.5㎏ 本体:約19.9㎏
ケーブルボックス:約0.6kg/取付ベース板:2.5kg
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質 本体:金属ケース、ケーブルボックス:樹脂
ケース外装色 フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー
取り付け方式 壁掛け
設置環境*2 海岸および汽水域から500mを越える屋外または屋内施設
保護構造 IP55
騒音 29dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-0164 MP-0163 MP-0164 MP-0163
オプション品
(PF管と隠ぺい配線を併用する場合)
品名:PF管接続ケーブルボックス    形式:KP-SP-R56A-WB2
  • ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
  • *1. JIS C 8961準拠
  • *2. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさわされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルで確認してください。