産業・住宅用ルーフトップ仕様パワコン KPWシリーズ
KPW series
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 タイプ |
KPW-A48-J4 | KPW-A55-J4 | KPW-A55-SJ4 重塩害対応タイプ |
KPW-A48-J2 2回路入力タイプ |
KPW-A55-J2 2回路入力タイプ |
KPW-A55-SJ2 重塩害対応・ 2回路入力タイプ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流 入力 |
定格入力電圧 | DC320V | |||||
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | ||||||
| 最大許容短絡電流*1 | 4回路:DC60A(1回路15A) 3回路:DC61.2A(1回路:20.4A) 2回路:DC44A(1回路:22A) |
2回路:DC44A(1回路:DC22A) | |||||
| 最大動作入力電流*1 | 4回路:DC44A(1回路11A) 3回路:DC40.5A(1回路:13.5A) 2回路:DC29A(1回路:14.5A) |
2回路:DC36A(1回路:DC18A) | |||||
| 内蔵接続箱機能 | 4回路(1MPPT) | 2回路(1MPPT) | |||||
| 交流 出力 |
定格出力 | 4.8kW(力率0.95/1.0時) | 5.5kW(力率0.95/1.0時) | 4.8kW(力率0.95/1.0時) | 5.5kW(力率0.95/1.0時) | ||
| 定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | ||||||
| 電力変換効率 | 96%(JIS C 8961準拠) | ||||||
| 定格力率 | 0.95 | ||||||
| 力率設定範囲 | 1.0〜0.8 | ||||||
| 単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
||||||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||||
| 電気 方式 |
連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |||||
| 自立運転時 | 単相2線式 | ||||||
| 自立運転時の定格容量(電圧) | 1.5kVA(AC101V) | ||||||
| 夜間の消費電力 | 有効電力:0.5W、皮相電力:11.5VA | ||||||
| 使用周囲温度 | -20~50°C | ||||||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし、結露および氷結なきこと) | ||||||
| 騒音 | 29dB(Typ) | ||||||
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 450×484×232mm
|
||||||
| 質量 | 本体:約20kg 取付けベース板:約2.5kg |
||||||
| 本体冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり) | ||||||
| ケース材質 | 金属ケース | ||||||
| ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー | ||||||
| 取り付け方式 | 壁掛け | ||||||
| 設置環境*3 | 海岸及び汽水域から500mを 超える屋外または屋内設置 |
屋外設置または 屋内設置*4 |
海岸及び汽水域から500mを 超える屋外または屋内設置 |
屋外設置または 屋内設置*4 |
|||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | IP55 | IP66 | |||
| JET認証登録番号 | MP-0155 | MP-0151 | MP-0155 | MP-0151 | |||