低圧受電)完全自家消費システム
単相システム+蓄電システム
停電時に単相200V/100Vを使用する場合
システム構成図

注意点
本構成で接続する場合、以下の補足事項/注意事項をご確認ください。あわせて、必ず仕様書・マニュアル・取説をご確認ください
補足事項/注意事項 | |
---|---|
システム設計 | PVシステム(KPW2シリーズ)が1台以上必要になります。 (最大接続台数は、KPW2シリーズ12台+KPBP-Bシリーズ8台です。合計50kW未満にしてください) |
接続(構成図参照) | マスターパワコンは製造番号末尾の記号「VC」以降のモノを使用ください |
連系申請 |
|
動作 |
|
遠隔見える化 (スマホ/タブレットでの確認) |
各情報は以下のGWで確認ください。 発電量:各モニタリング画面、買電量:PVモニタリング画面、充放電量:蓄電モニタリング画面、エラー履歴:各モニタリング画面 |
制約 |
【CT動作範囲】 蓄電用主幹電流センサ(KPBP):Φ35.5 60kW (300A) まで PCS主幹電流センサ(KPW2):Φ35.5 90kW (450A) まで GW主幹用電流センサ(GW):Φ35.0 80kW (400A) まで 【CTケーブル長】 (配線G)PCS主幹電流センサケーブル 専用ケーブル30m、最大200m (工事店様加工時) (配線②)蓄電池用主幹電流センサケーブル 専用ケーブル30m、最大200m (工事店様加工時) (配線L)GW主幹電流センサケーブル 専用ケーブル最大30m その他通信ケーブルの制約、加工方法については、施工マニュアルご確認ください。 |
* 各製品ページの「資料ダウンロード」に掲載されている自家消費型システム構成・選定ガイド及び施工マニュアル
使用機器一覧 低圧自家消費(CT)+ PV単相(KPW2)
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
① | パワーコンディショナ マスター機 | KPW-A55-2PJ4 重塩害仕様:-2SPJ4 |
1 | |
② | パワーコンディショナ スレーブ機 | KPW-A55-2J4 重塩害仕様:-2SJ4 |
0~8 | ※KPW2+KPBP-Bの出力が50kW未満となるように台数選定してください |
③ | 自家消費GW BOX | KP-GWSC-A | 1 | |
④ | PCS主幹電流センサ(Φ35.5) (絶縁型) |
KP-CT-S35AC100A | 1セット(2個) | |
⑤ | GW主幹用電流センサ(Φ14.5 or Φ35) | KP-CT-S16AC100 or KP-CT-S37AC400 |
1セット(2個) | |
配線E | PCS 間通信ケーブル(屋外用) | KP-SW1-CC-OD- □□ □□:5(5m)、15(15m)、30(30m)、50(50m) |
0~8 | |
配線F | PCS-GW BOX間通信ケーブル (屋内外用) |
KP-CH-B8VG□□S □□:03(3m)、05(5m)、15(15m)、30(30m)、50(50m) |
1 | |
配線G | 主幹電流センサケーブル(絶縁型) | KP-CHI-C4VB□□S2 □□:15(15m)、30(30m) |
1 | |
配線L | 主幹用電流センサケーブル | KP-GWAP-CB□□M □□:03(3m)、05(5m)、10(10m)、20(20m)、30(30m) |
1 |
* 各製品ページの「資料ダウンロード」に掲載されている自家消費型システム構成・選定ガイド及び施工マニュアル
使用機器一覧 ハイブリッド蓄電住産共用200V(KPBP-B)
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
⑩ | 16.4kWh/9.8kWhハイブリッド200V | KPBP-B-SET-HYB164-T/KPBP-B-SET-HYB98-T | 1~7 | 以下、セット内訳 ※KPW2+KPBP-Bの出力が50kW未満となるように台数選定してください |
⑩-1 | ー住産共用蓄電パワーコンディショナ | KPBP-B | ||
⑩-2 | ー住産共用蓄電用ゲートウェイ | KP-GWBP-A | ||
⑩-3 | ー蓄電池ユニット | KP-BU164-S/KP-BU98-S | ||
⑩-4 | ーPVユニット | KP-DDP66 | ||
⑩-5 | ー200V分電盤 | KP-DB75B | ||
⑩-6 | ートランスユニット | KP-TRN40 | ||
⑪ | 主幹電流センサ(逆潮防止用) (Φ14.5 or Φ24 or Φ35) |
KP-CT-S16AC100A KP-CT-S24AC100A KP-CT-S35AC100A |
1~7 |
使用機器一覧 ハイブリッド蓄電住産共用200V(KPBP-B)
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
配線② | 主幹用電流センサケーブル(絶縁型) | KP-CHI-C4VB□□S2 □□:15(15m)、30(30m) |
1~7 | |
配線③ | PCS-GW間通信ケーブル | KP-CH-B8VG□□S □□:03(3m)、05(5m)、15(15m)、30(30m) |
1~7 | |
配線④ | 蓄電池通信ケーブル | KP-CHG-E8VB□□S □□:03(3m)、07(7m)、20(20m)、30(30m)、40(40m) |
1~7 | |
配線⑤ | DC/DCコンバータ通信ケーブル | KP-CHE-E8VDB□□S □□:029(2.9m)、05(5m) |
1~7 | |
配線⑥ | PVユニット入出力ケーブル | KP-CHJ-F2VDB□□ND3 □□:029(2.9m)、05(5m) |
1~7 | |
配線⑦ | トランスユニット通信ケーブル | KP-CHT-E4VDB□□S □□:029(2.9m)、05(5m) |
1~7 | |
配線⑨ | PCS 間通信ケーブル(屋外用) | KP-SW1-CC-OD- □□ □□:5(5m)、15(15m)、30(30m)、50(50m) |
1~7 | 蓄電システムのPCS間接続に使用します |
資料ダウンロード
- 必要機器一覧表はExcel形式のファイルで提供します。 パワコンや蓄電システムの台数に合わせた部材数の確認ができます。ご検討中のシステム容量に合わせて台数を記載するセルを修正ください。
- 必要機器一覧表は、個別のシステムに対応しておりません。必ずご検討中のシステムに合わせてファイルを修正してから使用ください。(例:蓄電システム併設なしと回答した場合でも、必要機器一覧表には蓄電システムの項目があります。これを「ゼロ(=0)」へ修正し、必要な機器を確認ください。)
- 必要機器一覧表の内容は予告なく変更する場合があります。ご使用の際は最新版をダウンロードのうえご使用ください。