エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

マルチ蓄電プラットフォーム ITC-SSMPシリーズ

ITC-SSMP

システム構成

System

システム構成

システム構成(単機能蓄電システム×6.5kWh蓄電池ユニット)

システム構成イラスト

システム構成(全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム×1タイプ9.8kWh蓄電池ユニット×電力計測ユニット)

システム構成イラスト

システム接続例

システム構成機器の組み合わせについては
「機器セット」欄をご参照ください。

システム接続例
システム接続例
システム接続例
  • ※1. 2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75” となります。

電力計測ユニット使用時

電力計測ユニットの準備品・オプション品

パッケージ型番と構成機器、表示ラベル

パッケージ型番と構成機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

パッケージ型番*1 蓄電池容量 構成機器
マルチ蓄電パワーコンディショナ 蓄電池ユニット*2 マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
ITC-SS-AC98-PKG 9.8kWh ITC-SSMP ITC-SSBU98 ITC-SSGW
ITC-SS-AC65-PKG 6.5kWh ITC-SSBU65
  • *1. 各構成機器の製品の詳細は製品の仕様をご確認ください。補助金対象のパッケージ型番は補助事業や実施年度により異なります。
  • *2. リチウムイオン蓄電池JISC8715-2に準拠。
    9.8kWh)出力可能時間:2時間5分(経済モード運転時、出力容量4.0kW)、初期実効容量:8.4kWh(JIS C4413による)
    6.5kWh)出力可能時間:2時間10分(経済モード運転時、出力容量2.5kW)、初期実効容量:5.5kWh (JIS C4413による)

パッケージ型番ごとの性能表示ラベル

  • 性能表示ラベルはJIS C4414に基づいて表示されます。
  • ・運転音は、音響パワーレベル(音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量)で表示します。
    従来の当社資料では運転音(騒音)は「音圧レベル」で記載しております。従来の当社資料に記載している運転音の値と比べると、
    性能表示ラベルに表示する運転音の値が大きくなっていますが、製品の音が大きくなったわけではありません。
  • ・防じん防水性能は、屋外設置製品のIPコードで表示します。

ITC-SS-AC98-PKG

ITC-SS-AC98-PKG

ITC-SS-AC65-PKG

ITC-SS-AC65-PKG

セット形式とパッケージ型番について

SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)に補助金対象として登録している当社の蓄電池システムのパッケージ型番と当社が使用している機器セット形式の対応は以下の表のとおりです。なお、補助金対象のパッケージ型番は補助事業や実施年度によって異なります。
詳細はSII や補助事業の運営団体、地方自治体のHPをご確認ください。
※補助金申請時はセット形式の「システム」が“ハイブリッド” であっても、「電力変換装置」の区分を“専用” としてパッケージ型番を申請してください。

機器セット形式とSII登録のパッケージ型番の対比

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 機器セット形式 SII登録パッケージ型番 追加機器
蓄電池容量 システム PVユニット 分電盤 トランスユニット
9.8kWh 単機能 ITC-A-SET-AC98-N ITC-SS-AC98-PKG ー KP-DB20B-2 -
ハイブリッド/特定負荷 ITC-A-SET-HYB98-N ITC-SSPU KP-DB20B-2 -
ハイブリッド/全負荷 ITC-A-SET-HYB98-T ITC-SSPU KP-DB75B ITC-SSTU
6.5kWh 単機能 ITC-A-SET-AC65-N ITC-SS-AC65-PKG ー KP-DB20B-2 -
ハイブリッド/特定負荷 ITC-A-SET-HYB65-N ITC-SSPU KP-DB20B-2 -
ハイブリッド/全負荷 ITC-A-SET-HYB65-T ITC-SSPU KP-DB75B ITC-SSTU