エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

マルチ蓄電プラットフォーム ITC-SSMPシリーズ

ITC-SSMP

仕様

Specification

マルチ蓄電パワーコンディショナ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 ITC-SSMP
直流入力
(蓄電池)
最大入力電圧 DC450V
入出力数 1
最大充放電電力 ITC-SSBU98:4kW/ITC-SSBU65:2.5kW
直流入力
(PVユニット)
最大入力電力 単機能: - /ハイブリッド:6.6kW
最大入力電圧 単機能: - /ハイブリッド:DC450V
交流出力 定格容量 ◆単機能
ITC-SSBU98:4kW(力率1.0)/ITC-SSBU65:2.5kW(力率1.0)
◆ハイブリッド(※)
5.6kW(力率0.95)
※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力率1.0)となります。
定格電圧 AC202V(AC101V、2相)
電力変換効率 ◆蓄電池側
ITC-SSBU98:放電96.0%、充電95.5%
ITC-SSBU65:放電96.0%、充電95.5%

◆太陽光側
95.0%(定格出力時)
絶縁方式 非絶縁トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
単相3線式(トランスユニット接続時)
自立運転時の定格出力 単機能/ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA
設置環境 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置
使用周囲温度 -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)

質量 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg
冷却方式 自然空冷
ケース材質 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂
ケース外装色 フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー
取付け方式・方法 壁掛け・ネジ止め
保護構造 IP55
保証期間 15年

蓄電池ユニット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 ITC-SSBU98 ITC-SSBU65
種類 リチウムイオン電池
蓄電池容量 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) 6.5kWh(実効容量:5.9kWh)
公称電圧 DC154.14V DC102.76V
電圧範囲 DC126~174.3V DC84.0~116.2V
充電回復時間 約3時間(25℃ 満充電まで)
設置環境 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置
周囲温度 -10~45℃*1(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 490mm × 741mm × 295mm

490mm × 847mm × 147mm

質量 約102kg 約65kg
取付け方式・方法 屋内:床置き・壁面にネジ止め
屋外:(KP-BU98B-S)壁掛けまたは自立設置*2、(KP-BU65B-S)自立設置*2
保護構造 IP55
サイクル期待寿命 11,000サイクル*3
保証期間 15年

PVユニット*7

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 ITC-SSPU
直流入力
(PVパネル)
定格入力電圧 DC320V
入力回路数 4
MPPT数 4
動作電圧範囲
(MPPT)
運転可能電圧範囲:DC50~450V
最大電力追従(MPPT)範囲:DC60~440V
入力電流範囲 許容最大短絡電流:60A(15A/1回路)
最大動作電流:44A(11A/1回路)
最大入力電力 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路
直流出力 最大出力電圧 DC450V
設置環境 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置
使用周囲温度 -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)

質量 本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg
冷却方式 自然空冷
保護構造 IP55
保証期間 15年

トランスユニット*7

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 ITC-SSTU
PCSからの入力 電気方式 単相2線式
定格容量 4kVA
電圧範囲 AC202V
分電盤側出力 電気方式 単相3線式
定格電圧 AC202V/101V
絶縁方式 非絶縁
設置環境 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置
使用周囲温度 -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)

質量 本体:約17kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg
冷却方式 自然空冷
保護構造 IP55
保証期間 15年

マルチ蓄電システム用ゲートウェイ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 ITC-SSGW
接続台数 マルチ蓄電パワーコンディショナ1台
通信方式 有線LAN(100Base -TX)
表示部 モノクロLCD(16文字×2行)
操作方法 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用
外部インターフェイス LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ
通信プロトコル ECHONET Lite*4
蓄電池 Release M
住宅用太陽光発電 Release J*5
分電盤 Release M*6
通信仕様認証規格 ECHONET Lite規格適合性認証*4(規格書バージョンVer.1.13)、
ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*4、
(住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01)、
(蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.21)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 75mm × 120mm × 29.5mm

動作電源 マルチ蓄電パワーコンディショナより給電
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
質量 約140g
取付け方法・方法 壁取付・ネジ止め
保護構造 IP20相当
ケース材質 PC+ABS
ケース外装色 白
遠隔モニタリングサービス 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信
保証期間 10年

特定負荷用分電盤

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-DB20B-2
定格入力電圧 AC100V
電気方式 単相2線式
定格電流 合計20A
出力分岐数 2回路
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 172mm × 325mm × 124mm

特定負荷用分電盤

質量 約1.9kg
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め
保証期間 1年

全負荷用分電盤

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-DB75B
定格入力電圧 AC202V
電気方式 単相3線式
定格電流 合計75A
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 45〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 572mm × 325mm ×124mm

質量 約7.2kg
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め
保証期間 15年

電力計測ユニット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-GWAP-MUBP
計測機能(外部発電計測) 単線3線200V、100A 3点
うち1点は単相2線100Vも可
計測機能(分岐計測) 単相2線200V / 100V、30A 6点
表示部 LED4点:状態表示
操作方法 DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW
動作電源 単線3線 100V / 200V
最大消費電力 5W以下
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -20〜+50℃(ただし結露及び氷結なきこと)
使用周囲湿度 25〜95%RH(ただし結露及び氷結なきこと)
外形寸法 130mm × 260mm × 60mm

質量 約700g
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め
ケース材質 ABS
ケース外装色 白(開閉部:グレー)
保証期間 10年

表示ユニット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-GWAP-D
通信方式 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g)
表示部 7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024x600)
操作方法 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
外部インターフェイス SD/SDHCカードスロット
SDカード:2GBまで(FAT16)、SDHCカード:32GBまで(FAT32)
外形寸法(幅×高さ×奥行き) 190mmx134mmx24mm (壁掛プレート、スタンド含まず)

動作電源 AC100V(ACアダプタ入力)
最大消費電力 7W(14VA)以下
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 0~40℃(結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(結露および氷結なきこと)
質量 約370g(本体のみ)
取付け方式・方法 壁目取り付け・ネジ止め、またはスタンド固定・卓上設置
保護構造 IP20相当
ケース材質 ABS
ケース外装色 白
保証期間 1年
  • *1. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
  • *2. 9.8kWhタイプはコンクリートにアンカー固定、 6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
  • *3. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
  • *4. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
  • *5. PVユニット接続時のみ使用可能です。
  • *6. 電力計測ユニット接続時のみ使用可能です。
  • *7. ケース材質、ケース外装色、取付け方式・方法はマルチ蓄電パワーコンディショナと同じです。