トリプル蓄電システム KPTP-Aシリーズ
KPTP-A
仕様
Specification
トリプル蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KPTP-A | |
|---|---|---|
| 主回路方式 | 電圧型電流制御方式 | |
| スイッチング方式 | 正弦波PWM 方式 | |
| 入力 | 回路数(昇圧) | 4回路 |
| 定格入力電力 | 9.0kW | |
| 定格入力電圧 | DC330V | |
| 入力運転電圧範囲 | DC40V ~ DC450V(最大許容電圧:450V) | |
| 出力 | 定格出力電力 | 6.0kW(力率0.95時、力率1.0時共通) |
| 定格容量 | 6.3kVA(力率0.95時)、6.0kVA(力率1.0時) | |
| 定格出力電圧 | AC202V(単相2線式 ただし連系は単相3線式) | |
| 定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 定格出力電流 | 31.3Arms(力率 0.95 時)、29.7Arms(力率 1.0 時) | |
| 太陽光発電電力変換効率 | 96.5%(定格入出力時、力率 0.95、JIS C 8961による) | |
| 絶縁方式 | トランスレス方式(直流地絡保護機能、出力直流分検出機能) | |
| 指定力率*1 | 出荷時:0.95(整定範囲:0.80~1.00、0.01刻み) | |
| 電力制御方式 | 太陽電池最大電力追尾制御(MPPT) | |
| 保護機能 | 直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常 | |
| 連系保護機能 | 交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制、多数台連系対応型単独運転防止、FRT(系統事故時運転継続)要件 | |
| 単独運転検出機能 | 能動方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式 受動方式:電圧位相跳躍検出方式 |
|
| 自立運転機能 | 【100V/200V接続時】 主回路方式 電圧型電圧制御方式 定格出力電力 6.0kVA*2*3 定格出力電圧 AC101V/202V(50Hz/60Hz) |
|
| 消費電力 | 運転時20W、待機時8W未満 (トリプル蓄電システム用リモコン消費電力2W含む) |
|
| 遠隔出力制御機能 | 対応 | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 525mm×770mm×160mm*4
|
|
| 質量 | 約37kg以下(取付板、保護ガードを除く場合、約31kg) | |
| 設置場所 | 屋側壁面(直射日光があたらないこと) | |
| 使用周囲温度 | -20℃~50℃(直射日光があたらないこと、結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
- *1 力率を変更する場合は電力会社との協議が必要です。
- *2 商品構成により出力が異なります。こちらをご確認ください。
- *3 片相 3.0kVA
- *4 取付板含む奥行 162mm
- ●本機は計量法の対象製品ではありません。発電量、蓄電池容量、および換算金額などの数値は目安です。
- ●この仕様はJIS(日本産業規格)に基づいた数値です。
トリプル蓄電システム用リモコン
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-RC1T-R | |
|---|---|---|
| 動作電圧 | DC12V | |
| 消費電力 | 待機時:1.5W以下 (バックライトOFF、ブザーOFF、有線LANまたは無線LAN使用時) 動作最大:2W以下 (バックライトON、ブザー大鳴動、有線LANまたは無線LAN使用時) |
|
| 消費電流 | 動作時最大:200mA以下(バックライトON、ブザー大鳴動、有線LANまたは無線LAN使用時) | |
| ブザー音量 | 大:約62dB、中:約58dB、小:約54dB、切 | |
| 液晶表示部 | ドット液晶(240 × 128ドット) | |
| 通信機能 | 有線LAN通信 | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線LAN通信 | 準拠規格:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |
| シリアル通信 | RS-485 | |
| 設置場所 | 屋内壁面 | |
| 使用周囲温度 | -20℃ ~ 50℃(結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 148mm×120mm×26.7mm(突起物を除く) | |
| 質量 | 310g(取付金具を除く場合、290g) | |
- ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」 ★1(レベル1)の適合ラベルを取得(登録番号:2026030600001942)。ソフトウェア適合バージョンは (Ver1.00~) です。最新Verのソフトウェアの適用は販売店にご相談ください。当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-BU65C-A | KP-BU97C-A |
|---|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 蓄電池容量 | 6.5kWh(実効容量5.8kWh) | 9.7kWh(実効容量は8.7kWh) |
| 公称電圧 | DC102.4V | DC153.6V |
| 電圧範囲 | DC80V - 113.6V | DC120~170.4V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃満充電まで) | |
| 設置場所 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内 | |
| 使用周囲温度 | -15~45℃(結露および氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH(結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm×719mm×137mm ※アンカー固定用ユニット 使用時は高さ749mm
|
450mm×628mm×275mm
|
| 質量 | 約65kg (アンカー固定用ユニット2kg) | 約104kg |
| 取り付け方式 | 屋内:床置き・壁面にネジ止め、自立設置 (KP-BU65C-Aの自立設置時はオプションのアンカー固定用ユニットを使用します。) |
|
| 容量保証 | 15年後初期容量の60%以上 | |
| サイクル期待寿命 | 12,000サイクル*1 | |
- *1. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
蓄電池用コンバータ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDB52 | |
|---|---|---|
| 蓄電池ユニット側 | 入出力電圧範囲 | 最大許容電圧:DC400V |
| 入出力定格電圧 | DC102.4V | |
| 入出力数 | 1入出力 | |
| 入出力定格電力 | 充電時:4.5kW 放電時:4.95kW(連系)4.95kW(自立) | |
| 入出力最大電流 | 充電時:35.0A 放電時:35.0A(連系)35.0A(自立) | |
| トリプル蓄電 パワーコンディショナ側 | 入出力 定格電圧 | DC360V(最大許容電圧:DC450V) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 370mm×770mm×160mm*1
|
|
| 運転音 | 33dB以下 | |
| 質量 | 約20kg (取付板、保護ガードを除く場合、約16kg) | |
| 設置場所 | 屋側壁面(直射日光があたらないこと) | |
| 使用周囲温度 | -20℃~50℃ (直射日光が当たらないこと、結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
| 接続可能蓄電池ユニット※ | KP-BU65C-A / KP-BU97C-A | |
- ※2026年3月より前に出荷した蓄電池用コンバータで使用できる蓄電池用ユニットはKP-BU65C-Aのみです。
- *1. 取付板含む奥行 162mm
V2Hスタンド
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDV-B | |
|---|---|---|
| 車両入出力部 | 定格電圧 | DC350V |
| 動作電圧範囲 | DC150~450V | |
| 定格電力 | 充電時:6.0kW | |
| 放電時:6.7kW(充放電コネクタ端) | ||
| 最大電流 | 充放電時:DC25 A | |
| ケーブル長 | 7.3m(充放電コネクタを含む) | |
| DCバス入出力部 | 定格電圧 | DC360V |
| 最大電圧 | DC450V | |
| 最大電流 | 充放電時:DC 20A | |
| アクセサリーケーブル入力部 | 定格電圧 | DC12V |
| 定格電流 | DC6.4A以下 | |
| 主回路方式 | 回路方式 | 双方向絶縁型DC/DCコンバータ |
| 回路数 | 1回路 | |
| 制御方式 | 電圧型電流制御方式 | |
| その他特性 | 冷却方式 | 強制空冷 |
| 待機時消費電力 | 20W未満 | |
| 運転音 | 正面中央1m、高さ 1m:40dB以下 その他周囲1m、高さ 1m:45dB以下 |
|
| 設置場所 | 屋外(直射日光可) | |
| 使用周囲温度 | -20℃~50℃(結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下(結露及び氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 420mm×1250mm(ベース部250mmを含む)×210mm(突起部除く)
|
|
| 質量 | 約55kg(充放電ケーブルを含む) | |
全負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DB75B | KP-DB75B-EP(高出力) |
|---|---|---|
| 定格入力電圧 | AC202V | |
| 電気方式 | 単相3線式 | |
| 定格電流 | 合計75A | |
| 設置場所 | 屋内 | |
| 使用周囲温度 | -5~40℃ (結露および氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH (結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法 (横×高さ×奥行き) | 572mm×325mm×124mm
|
|
| 質量 | 約7.2kg | 約8.8kg |
| ケース外装色 | 白 | |
| 取り付け方式 | 壁取り付け | |
トリプル蓄電システムに接続可能な電動自動車(EV・PHEV)は、当社公表の対応車種に限ります。
対応車種については、「トリプル蓄電システム対応車種」ページの表に記載している車名、年式、型式、及び表の上下に記載している説明文や注意事項を必ず確認してください。