エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマホアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
V2Hに関する過去の補助金情報

 

過去の国の補助金情報

Subsidy information for country

令和6年度補正・令和7年度「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(V2H充放電設備)

オムロンのマルチV2Xシステムは令和6年度補正・令和7年度の補助金対象に製品登録済みです。
※補助金の詳細につきましては、下記のNeV(一般社団法人次世代自動車振興センター)のWebページをご参照ください。
V2H充放電設備補助金:https://www.cev-pc.or.jp/hojo/v2h.html

申請受付期間は終了しました

  • <スケジュール>
  • 申請期間:令和7年7月25日(金)~9月30日(火)17時
    交付決定時期:令和7年9月~11月下旬
    実績報告期限:令和8年1月30日(金)
  • ※V2H充放電設備の発注および設置工事の施工開始は交付申請後、交付決定日以降に行う必要があります。
  • ※申請額の累計が予算額を超えると予想される場合には、交付申請期間中であっても受付を終了します。
  • ※補助金の最新状況は(一社)次世代自動車振興センターのHPをご覧ください。

<補助金上限額>

  • ①個人宅・マンション65万円
  • ②公共施設/災害拠点170万円
  • ③その他の施設65万円

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

区分 設置場所 対象/主な要件 補助額
合計 設備費 工事費*1
①個人宅・マンション 個人宅・マンション 個人宅及びマンション共用部。ただし、個人宅についてはEV等を保有または発注済みの場合に限る 上限65万円 ・設備の購入費(税別)×1/2
・上限額50万円
・工事費(税別)×1/1
・上限額15万円
②公共施設/災害拠点 ②-1:公共施設 地方公共団体等が保有・管理する施設(庁舎・公民館など) 上限170万円 ・設備の購入費(税別)×1/2
・上限額75万円
・工事費(税別)×1/1
・上限額95万円
②-2:災害拠点 地方公共団体等との間で締結した「災害協定」に関する施設(医療機関、福祉・老人施設町内会施設など)
③その他施設 その他施設 上記以外の施設 上限65万円 ・設備の購入費(税別)×1/3
・上限額50万円
・工事費(税別)×1/1
・上限額15万円
  • *1. 工事内容によって補助額が異なります。詳しくは販売店様にご確認ください。

<対象のV2H充放電設備> ※補助金額はNeV(一般社団法人次世代自動車振興センター)のWebページにてご確認ください

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

対象商品 型式 名称 メーカー希望
小売価格(税別)
充電電力 放電電力
マルチV2X
システム
KPEP-A-2シリーズ
KPEP-A-SET-4AC 単機能V2Xシステム
(一般タイプ)
1,600,000円 5.9kW 5.9kW
KPEP-A-SET-4AC-EF 単機能V2Xシステム
(一般タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,680,000円
KPEP-A-SET-3AC 単機能V2Xシステム
(一般タイプ×分電盤なし)
1,350,000円
KPEP-A-SET-2HYB ハイブリッドV2Xシステム
(一般タイプ×一般分電盤)
2,400,000円
KPEP-A-SET-2HYB-EF ハイブリッドV2Xシステム
(一般タイプ×外部発電併設用分電盤)
2,480,000円
KPEP-A-SET-4AC-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ)
1,750,000円
KPEP-A-SET-4AC-EF-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,830,000円
KPEP-A-SET-3AC-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×分電盤なし)
1,500,000円
KPEP-A-SET-2HYBーS ハイブリッドV2Xシステム
(重塩害対応タイプ×一般分電盤)
2,760,000円
KPEP-A-SET-2HYB-EFーS ハイブリッドV2Xシステム
(重塩害対応タイプ×外部発電併設用分電盤)
2,840,000円
マルチV2X
システム
KPEP-Aシリーズ
KPEP-A-SET-AC 単機能V2Xシステム
(一般タイプ)
1,600,000円 5.9kW 5.9kW
KPEP-A-SET-AC-EF 単機能V2Xシステム
(一般タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,680,000円
KPEP-A-SET-AC-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ)
1,750,000円
KPEP-A-SET-AC-EF-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,830,000円

令和4年度補正及び令和5年度 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金【V2H充放電補助金】

・対象のV2H充放電設備

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

型式 充電出力(kW) 放電出力(kW) 補助金交付上限額(千円)
KPEP-A-SET-AC 5.9kW 5.9kW 750
KPEP-A-SET-AC-EF 5.9kW 5.9kW 750
KPEP-A-SET-AC-S 5.9kW 5.9kW 750
KPEP-A-SET-AC-EF-S 5.9kW 5.9kW 750

【経産省戸建ZEH】令和5年度「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」

【経産省戸建ZEH】令和5年度「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」がご活用いただけます。
※補助金の詳細につきましては、下記のSIIホームページをご参照ください。

補助金概要:https://sii.or.jp/meti_zeh05/

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

要件 オムロンのマルチV2Xシステムの対応状況
本事業の補助対象住宅に導入されるV2H充電設備(充放電設備)であること。 住宅に設置可能
再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む) に蓄電し、かつ、住宅に供給することが可能であること。 太陽光発電システムと併設することで対応可能
一般社団法人次世代自動車振興センターが執行する「令和4年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」又は「令和5年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で登録(予定含む)されている機器のうち、ECHONET Lite 規格の認証登録番号を取得しているもの。 「令和5年度 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で登録済
ECHONET Lite 規格の認証登録番号を取得済
ENL認証登録番号: GZ-000888
Appendixバージョン: Release P.1
AIF認証登録番号 LZ-000317 (電気自動車充放電器・HEMSコントローラ間(充放電器) Ver.1.30)
据付け設置すること 据え付け設置可能
APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定 Release G以降に準拠しているものに限る APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定 Release P1に準拠
  • *1. 補助対象範囲は以下の通り。工事費は、V2H充電設備本体の据付・設置に要する工事費(上限26万円)のみとする。
    • ・V2H充電設備本体
    • ・基礎(架台)
    • ・電気配線工事費(分岐ボックス~本体)
    • ・据付・設置に係る工事費
  • *2. 各メーカーが定める販売価格とは異なります

令和5年度「蓄電池等分散型エネルギーリソース 次世代技術構築実証事業」

令和5年度「蓄電池等分散型エネルギーリソース 次世代技術構築実証事業」がご活用いただけます

※補助金の詳細につきましては、下記のSIIの補助金のWebページをご参照ください。
補助金のWebページ:https://sii.or.jp/DERaggregation05/

・対象機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

助成対象機器 品名 型式 メーカー希望
小売価格(税別)
マルチV2Xシステム
KPEP-Aシリーズ*1
単機能V2Xシステム(一般タイプ) KPEP-A-SET-AC 1,600,000円
単機能V2Xシステム(一般タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF 1,680,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ) KPEP-A-SET-AC-S 1,750,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF-S 1,830,000円
  • *1. 対象製品:一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)に、今後開示される令和5年度予算「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」の交付対象のうちV2H充放電設備として承認された型式のものであること。オムロンのV2Xシステムは対象機器として登録されています。

・補助率及び補助上限額

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

設備区分 費用区分 補助率 補助金上限額
家庭用 設備費 1/2以内 750,000円/台
工事費 定額 400,000円/台
業務産業用 設備費,工事費 1/2以内 2,000,000円/台

過去の地方自治体の補助金情報

Subsidy information for municipality

東京都【令和7年度】
「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」

東京都の【令和7年度】「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」がご活用いただけます。

※補助金の詳細につきましては、下記の「東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)の補助金のWebページの実施要綱、交付要綱などをご参照ください。
補助金のページ:https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r7

・対象機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

対象商品 型式 名称 メーカー希望
小売価格(税別)
マルチV2X
システム
KPEP-A-2シリーズ*1
KPEP-A-SET-4AC 単機能V2Xシステム
(一般タイプ)
1,600,000円
KPEP-A-SET-4AC-EF 単機能V2Xシステム
(一般タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,680,000円
KPEP-A-SET-3AC 単機能V2Xシステム
(一般タイプ×分電盤なし)
1,350,000円
KPEP-A-SET-2HYB ハイブリッドV2Xシステム
(一般タイプ×一般分電盤)
2,400,000円
KPEP-A-SET-2HYB-EF ハイブリッドV2Xシステム
(一般タイプ×外部発電併設用分電盤)
2,480,000円
KPEP-A-SET-4AC-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ)
1,750,000円
KPEP-A-SET-4AC-EF-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,830,000円
KPEP-A-SET-3AC-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×分電盤なし)
1,500,000円
KPEP-A-SET-2HYBーS ハイブリッドV2Xシステム
(重塩害対応タイプ×一般分電盤)
2,760,000円
KPEP-A-SET-2HYB-EFーS ハイブリッドV2Xシステム
(重塩害対応タイプ×外部発電併設用分電盤)
2,840,000円
マルチV2X
システム
KPEP-Aシリーズ*1
KPEP-A-SET-AC 単機能V2Xシステム
(一般タイプ)
1,600,000円
KPEP-A-SET-AC-EF 単機能V2Xシステム
(一般タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,680,000円
KPEP-A-SET-AC-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ)
1,750,000円
KPEP-A-SET-AC-EF-S 単機能V2Xシステム
(重塩害対応タイプ×外部発電併設用分電盤)
1,830,000円
  • *1. クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程(CEV規程)に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業令和6年度補正・令和7年度「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(V2H充放電設備)」において、補助金の交付対象のV2Hとして承認を受けています。

・補助率及び補助上限額

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

区分 助成対象経費 助成率 上限(1,000円未満は切捨)
V2Hのみ 本体購入費+設置工事費 1/2 500,000円*2
太陽光発電システム(50kW未満)、EV/PHEVと併せて導入、または既に導入 10/10 1,000,000円*3
  • *2. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費の1/2の額から当該補助金の額を控除した額とします。
  • *3. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とします。

東京都【令和6年度】
「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」

東京都の【令和6年度】「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」がご活用いただけます。

※補助金の詳細につきましては、下記の「東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)の補助金のWebページの実施要綱、交付要綱などをご参照ください。
補助金のページ:https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/v2h-r6

・対象機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

助成対象機器 品名 型式 メーカー希望
小売価格(税別)
マルチV2Xシステム
KPEP-Aシリーズ*1
単機能V2Xシステム(一般タイプ) KPEP-A-SET-AC 1,600,000円
単機能V2Xシステム(一般タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF 1,680,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ) KPEP-A-SET-AC-S 1,750,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF-S 1,830,000円
  • *1. クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程(CEV規程)に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業「令和5年度予算 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」において、補助金の交付対象のV2Hとして承認を受けています。

・補助率及び補助上限額

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

区分 助成対象経費 助成率 上限(1,000円未満は切捨)
V2Hのみ 本体購入費+設置工事費 1/2 500,000円*2
太陽光発電システム(50kW未満)、EV/PHEVと併せて導入、または既に導入 10/10 1,000,000円*3
  • *2. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費の1/2の額から当該補助金の額を控除した額とします。
  • *3. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とします。

東京都【令和5年度】
「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」

東京都の【令和5年度】「戸建住宅におけるV2H普及促進事業/災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」がご活用いただけます。

※補助金の詳細につきましては、下記の「東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)の補助金のWebページの実施要綱、交付要綱などをご参照ください。
補助金のページ:https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-v2h-2

・対象機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

助成対象機器 品名 型式 メーカー希望
小売価格(税別)
マルチV2Xシステム
KPEP-Aシリーズ*1
単機能V2Xシステム(一般タイプ) KPEP-A-SET-AC 1,600,000円
単機能V2Xシステム(一般タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF 1,680,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ) KPEP-A-SET-AC-S 1,750,000円
単機能V2Xシステム(重塩害対応タイプ×蓄電池・エネファーム併設連系) KPEP-A-SET-AC-EF-S 1,830,000円
  • *1. クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程(CEV規程)に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業「令和5年度予算 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」において、補助金の交付対象のV2Hとして承認を受けています。

・補助率及び補助上限額

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

区分 助成対象経費 助成率 上限(1,000円未満は切捨)
V2Hのみ 本体購入費+設置工事費 1/2 500,000円*2
太陽光発電システム(50kW未満)、EV/PHEVと併せて導入、または既に導入 10/10 1,000,000円*3
  • *2. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費の1/2の額から当該補助金の額を控除した額とします。
  • *3. 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費から当該補助金の額を控除した額とします。