高圧受電)完全自家消単相システム
(OVGRあり・電灯/動力負荷使用)
システム構成図
使用機器一覧
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
① | パワーコンディショナ マスター機 | KPW-A55-2PJ4 重塩害仕様:-2SPJ4 |
0~1 | KPW-A55-2(S)J4をマスターにする場合は不要 |
② | パワーコンディショナ スレーブ機 | KPW-A55-2J4 重塩害仕様:-2SJ4 |
0~12 | KPW-A55-2(S)J4をマスターにする場合はMax12台 |
③ | 自家消費GW BOX | KP-GWSC-A-1 | 1 | |
配線E | PCS 間通信ケーブル(屋外用) | KP-SW1-CC-OD- □□ □□:5(5m)、15(15m)、30(30m)、50(50m) |
0~11 | |
配線F | PCS-GW BOX間通信ケーブル(屋内外用) | KP-CH-B8VG□□S □□:03(3m)、05(5m)、15(15m)、30(30m)、50(50m) |
1 | |
配線O | PCS-専用保護継電器間通信ケーブル | KP-SW1-CC-OD- □□ □□:5(5m)、15(15m)、30(30m)、50(50m) |
1 | PCS 間通信ケーブル(屋外用)と同じ、50mを超える場合は施工マニュアルを参照ください |
配線P | 市販 ツイストペアケーブル、2 芯 | 1 | 専用保護継電器-GW BOX間 0.3~4.0mm2、外径 5.3~6.3mm 単線またはより線 |
システム構成に必要な継電器と部品一覧
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
⑨ | 専用保護継電器 | KP-PRRV-CPC/KP-PRRV-CPC-B | 1 | 主幹用電流センサ(Φ9.5) 1セット(2個)は同梱 |
ZPD/零相電圧検出用コンデンサと 零相電圧変換器、 およびケーブルのセット |
VOC-1MS2-1 | 1 | ||
市販VT(三相用) | 1 | 単相VTの場合は2個(R-S間、S-T間にそれぞれ1個) | ||
市販CT *R相、T相にそれぞれ1個設置 |
2 |
資料ダウンロード
- 必要機器一覧表はExcel形式のファイルで提供します。 パワコンや蓄電システムの台数に合わせた部材数の確認ができます。ご検討中のシステム容量に合わせて台数を記載するセルを修正ください。
- 必要機器一覧表は、個別のシステムに対応しておりません。必ずご検討中のシステムに合わせてファイルを修正してから使用ください。(例:蓄電システム併設なしと回答した場合でも、必要機器一覧表には蓄電システムの項目があります。これを「ゼロ(=0)」へ修正し、必要な機器を確認ください。)
- 必要機器一覧表の内容は予告なく変更する場合があります。ご使用の際は最新版をダウンロードのうえご使用ください。