高圧受電)完全自家消費三相システム
システム構成図
注意点
本構成で接続する場合、以下の補足事項/注意事項をご確認ください。あわせて、必ず仕様書・マニュアル・取説をご確認ください
補足事項/注意事項 | |
---|---|
システム設計 |
|
接続(構成図参照) |
|
連系申請 |
|
動作 |
|
遠隔見える化 (スマホ/タブレットでの確認) |
|
制約 | 他社モニタリングの接続台数制約については、各メーカーへお問い合わせ下さい |
法定点検 | 専用保護継電器は高圧連系用の商品です。電気事業法で定められた法定点検の対象となりますので、ご担当の電気主任技術者にご相談ください。 |
* 各製品ページの「資料ダウンロード」に掲載されている自家消費型システム構成・選定ガイド及び施工マニュアル
使用機器一覧 PV三相(CEPT-P3A[T/U]2025B)
※最大接続台数は、遠隔モニタリングで制約があります。制約は別紙、及び遠隔モニタリングメーカーにご確認ください
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
⑪ | 三相パワーコンディショナ | CEPT-P3A[T/U]2025B CEPT-P3AT2025B(標準機能) CEPT-P3AU2025B( 自立運転機能付) |
0~20 | (株)安川電機製 |
配線Ⓠ | 市販 ツイストペアケーブル | 専用保護継電器 Tr、三相PCS S2接続用 2芯 | 0~20 | シールド付きツイストペアケーブル(KPEV-S 1.25 mm2 -2P または相当品) 最大総延長500m。長さに関わらず、必ず実機にて通信確認を実施してください |
専用保護継電器 RS485、三相PCS D2接続用 2芯 | 0~20 | |||
ー | キーパッド | JVOP-KPLCA04AEA | (1) | 初期設定に使用します 自立運転機能付きPCS使用時に自立運転の切り替え操作に使用します。自立運転切り替えは運転スイッチ、異常復帰スイッチの操作でも可能です |
ー | 運転スイッチ、異常復帰スイッチ、接続用ケーブル、収納箱 | 市販品 | (1式) | 自立運転機能付きPCS使用に、停電時自立運転への切り替えに使用します。別途資料*を参照ください。自立運転切り替えはキーパッドでも操作可能です |
* 各製品ページの「資料ダウンロード」に掲載されている自家消費型システム構成・選定ガイド及び施工マニュアル
使用機器一覧 高圧自家消費(専用保護RPC)
名称 | 形式 | 必要数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
⑨ | 専用保護継電器 | KP-PRRV-RPC | 1 | 主幹用電流センサ(Φ9.5) 1セット(2個)は同梱 |
ZPD/ 零相電圧検出用コンデンサと 零相電圧変換器、 およびケーブルのセット |
VOC-1MS2-1 | 1 | ||
市販VT(三相用) | 1 | |||
市販CT *R相、T相にそれぞれ1個設置 |
2 | |||
ー | 一括操作スイッチ、 接続用ケーブル、収納箱 |
市販品 | (1式) | 専用保護継電器の復帰スイッチを操作できない場合などにご使用ください。詳細は別途資料*を参照ください |
* 各製品ページの「資料ダウンロード」に掲載されている自家消費型システム構成・選定ガイド及び施工マニュアル
資料ダウンロード
- 必要機器一覧表はExcel形式のファイルで提供します。 パワコンや蓄電システムの台数に合わせた部材数の確認ができます。ご検討中のシステム容量に合わせて台数を記載するセルを修正ください。
- 必要機器一覧表は、個別のシステムに対応しておりません。必ずご検討中のシステムに合わせてファイルを修正してから使用ください。(例:蓄電システム併設なしと回答した場合でも、必要機器一覧表には蓄電システムの項目があります。これを「ゼロ(=0)」へ修正し、必要な機器を確認ください。)
- 必要機器一覧表の内容は予告なく変更する場合があります。ご使用の際は最新版をダウンロードのうえご使用ください。