エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

太陽光発電・蓄電池・EV(V2X)の
トリプル制御

Triple Control

仕様

Specification

V2X用全負荷分電盤(一般用)

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-DB75B-EP
定格入力電圧 AC202V
電気方式 単相3線式
定格電流 合計75A
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -5~40℃(ただし、結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 572mm × 325mm × 124mm

質量 約7.2kg
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁取付・ネジ止め

統合全負荷分電盤

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KZC75T1
定格入力電圧 AC202V
電気方式 単相3線式
定格電流 合計75A
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -5~40℃(ただし、結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 619mm × 320mm × 178mm

質量 約16kg(取付板含む)
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁取付・ネジ止め

マルチV2Xシステムに接続可能な電動自動車(EV・PHEV)は、当社公表の対応車種に限ります。
対応車種については、「マルチV2Xシステム対応車種」ページの表に記載している車名、年式、型式、及び表の上下に記載している説明文や注意事項を必ず確認してください。