マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ
KPBP series
仕様
Specification
マルチ蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KPBP-A-2※1 | KPBP-A-2S※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KPBP-A※2 | KPBP-A-S※2 | ||||
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |||
| 直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |||
| 入出力数 | 1 | ||||
| 最大充放電電力※3 |
[KPBP-A-2/KPBP-A-2S] KP-BU164-2S:5.9kW*1 / KP-BU98B-2S:4.0kW / KP-BU65B-2S:2.5kW / KP-BU127-B:5.0kW*1 / KP-BU63-B:2.5kW / KP-BU130C-A:5.0kW*1 / KP-BU97C-A:4.0kW / KP-BU65C-A:2.5kW [KPBP-A/KPBP-A-S] KP-BU164-S:5.9kW*1 / KP-BU98B-S:4.0kW / KP-BU65B-S:2.5kW / KP-BU127-B:5.0kW*1 / KP-BU63-B:2.5kW |
||||
| 直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能: - /ハイブリッド:6.6kW | |||
| 最大入力電圧 | 単機能: - /ハイブリッド:DC450V | ||||
| 交流出力 | 定格容量※3 | ◆単機能 [KPBP-A-2/KPBP-A-2S] KP-BU164-2S:5.9kW(力率1.0)/ KP-BU98B-2S:4.0kW(力率1.0)/ KP-BU65B-2S:2.5kW(力率1.0)/ KP-BU127-B:5.0kW(力率1.0)/ KP-BU63-A:2.5kW(力率1.0)/ KP-BU130C-A:5.0kW(力率1.0) / KP-BU97C-A:4.0kW(力率1.0)/ KP-BU65C-A:2.5kW(力率1.0) [KPBP-A/KPBP-A-S] KP-BU164-S:5.9kW(力率1.0) / KP-BU98B-S: 4.0kW(力率1.0)/ KP-BU65B-S:2.5kW (力率1.0)/KP-BU127-B:5.0kW (力率1.0)/ KP-BU63-A:2.5kW(力率1.0) ◆ハイブリッド(※) [KPBP-A-2/KPBP-A-2S]、[KPBP-A/KPBP-A-S] 5.6kW(力率0.95) ※事業計画認定申請の際、定格容量は5.9kW(力率1.0)となります。 |
|||
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||||
| 電力変換効率※3 |
◆蓄電池側 [KPBP-A-2/KPBP-A-2S] KP-BU164-2S:放電96.0%、充電95.5% KP-BU98B-2S:放電95.5%、充電95.5% KP-BU65B-2S:放電95.0%、充電95.0% KP-BU127-B:放電95.5%、充電95.5% KP-BU63-B:放電95.0%、充電95.0% KP-BU130C-A:放電95.5%、充電95.5% KP-BU97C-A:放電95.5%、充電95.5% KP-BU65C-A:放電95.0%、充電95.0% [KPBP-A/KPBP-A-S] KP-BU164-S:放電96.0%、充電95.5% KP-BU98B-S:放電95.5%、充電95.5% KP-BU65B-S:放電95.0%、充電95.0% KP-BU127-B:放電95.5%、充電95.5% KP-BU63-B:放電95.0%、充電95.0% ◆太陽光側 [KPBP-A-2/KPBP-A-2S]、[KPBP-A/KPBP-A-S] 95.0%(定格出力時) |
||||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |||
| 自立運転時 | 単相2線式、単相3線式(トランスユニット接続時) | ||||
| 自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA | ||||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |||
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||||
| ケース材質 | 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||||
| ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||||
| 取り付け方式 | 壁掛け | ||||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | |||
| 保証期間 | 15年 | ||||
- ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
- ※1. 2025年春からの当社出荷分[JIS C4412:2021対応]
- ※2. 従来品[JIS C4412-2:2019対応]
- ※3. KPBP-A-Sに接続できるのは、KP-BU164-S、KP-BU98B-S、KP-BU65B-S、KP-BU130C-A、KP-BU97C-A、KP-BU65C-Aです。
- *1. ご家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
- *2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-BU164-2S※1 | KP-BU98B-2S※1 | KP-BU65B-2S※1 |
|---|---|---|---|
| KP-BU164-S※2 | KP-BU98B-S※2 | KP-BU65B-S※2 | |
| 種類 | リチウムイオン電池 | ||
| 蓄電池容量 | 16.4kWh(実効容量:14.8kWh) | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) |
| 公称電圧 | DC256.9V | DC154.14V | DC102.76V |
| 電圧範囲 | DC210~290.5V | DC126~174.3V | DC84.0~116.2V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | ||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 | ||
| 周囲温度 | -10~45℃*1(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法 (横×高さ×奥行き) |
490mm × 1010mm × 295mm
|
490mm × 741mm × 295mm
|
490mm × 847mm × 147mm
|
| 質量 | 約150kg | 約102kg | 約65kg |
| 取り付け方式 | 自立設置*2 | 屋内:床置き・壁面にネジ止め | |
| 屋外:(KP-BU98B-S)壁掛けまたは自立設置*2、(KP-BU65B-S)自立設置*2 | |||
| 保護構造 | IP55 | ||
| 容量保証 | 15年後初期容量の60%以上*3 | ||
| サイクル期待寿命 | 11,000サイクル*4 | ||
| 保証期間 | 15年 | ||
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-BU127-B | KP-BU63-B | KP-BU130C-A | KP-BU97C-A | KP-BU65C-A |
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 | ||||
| 蓄電池容量 | 12.7kWh (実効容量:11.4kWh) |
6.3kWh (実効容量:5.7kWh) |
13.0kWh (実効容量:11.6kWh) |
9.7kWh (実効容量:8.7kWh) |
6.5kWh (実効容量:5.8kWh) |
| 公称電圧 | DC204.8V | DC102.4V | DC204.8V | DC153.6V | DC102.4V |
| 電圧範囲 | DC192~227.2V | DC96~113.6V | DC160~227.2V | DC120~170.4V | DC80V~113.6V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | ||||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 | |||
| 周囲温度 | 使用周囲温度:-10~45℃*5(ただし結露および氷結なきこと) 設置周囲温度:-20~45℃*6(ただし結露および氷結なきこと) |
-15~45℃(ただし結露および氷結なきこと)*5 | |||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
| 外形寸法 (横×高さ×奥行き) |
681mm × 909mm × 334mm
|
681mm × 627mm × 334mm
|
450mm × 749mm × 275mm
|
450mm × 628mm × 275mm
|
450mm × 719mm*7 × 137mm
|
| 質量 | 約132kg | 約79kg | 約127kg | 約104kg | 約65kg |
| 取り付け方式 | 屋外:自立設置*2 | 屋内:自立設置*2 屋外:自立設置*2 |
屋内:床置き・壁面にネジ止め、自立設置*2 屋外:自立設置*2 |
||
| 保護構造 | IP55 | ||||
| 容量保証 | 15年後初期容量の60%以上*3 | ||||
| サイクル期待寿命 | 12,000サイクル*4 | ||||
| 保証期間 | 15年 | ||||
- ※1. 2025年春からの当社出荷分[JIS C4412:2021対応]
- ※2. 従来品[JIS C4412-2:2019対応]
- *1. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
- *2. 自立設置の場合、13.0kWh(KP-BU130C-A)、9.7kWh(KP-BU97C-A)、 6.5kWh(KP-BU65C-A)、 12.7kWh(KP-BU127-B)、6.3kWh(KP-BU63-B)、 16.4kWh(KP-BU164-2S)、9.8kWh(KP-BU98B-2S)はコンクリートへアンカー固定です。6.5kWh(KP-BU65C-A)をアンカー固定する際には、アンカー固定用ユニット(オプション品)が必要となります。6.5kWh(KP-BU65B-2S)はコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。本ページの自立設置写真は簡易基礎での設置イメージです。
- *3. システム搭載の動作モードおよびPOWER JUGGLINGで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)
- *4. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
- *5. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。また、劣化によって充電電力が制限されやすくなります。
- *6. -20℃~-10℃では大幅に制限がかかりますが、充放電可能です。
- *7. 床置き時の外形寸法です。自立設置時は、アンカー固定用ユニットが必要なため、450㎜ x 749㎜ x 137㎜となります。
PVユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDP66-4※1 | KP-DDP66-4S※1 | KP-DDP66-5※1 | KP-DDP66-5S※1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP-DDP66※2 | KP-DDP66-S※2 | KP-DDP66-2※2 | KP-DDP66-2S※2 | ||
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | 大電流・一般タイプ | 大電流・重塩害対応タイプ | |
| 直流入力 (PVパネル) |
定格入力電圧 | DC320V | |||
| 入力回路数 | 4 | ||||
| MPPT数 | 4 | ||||
| 動作電圧範囲 (MPPT) |
運転可能電圧範囲:DC50~450V 最大電力追従(MPPT)範囲:DC60~440V |
運転可能電圧範囲:DC25~450V 最大電力追従(MPPT)範囲:DC35~440V |
|||
| 入力電流範囲 | 許容最大短絡電流:60A(15A/1回路) 最大動作電流:44A(11A/1回路) |
許容最大短絡電流:66.4A(16.6A/1回路) 最大動作電流:56A(14A/1回路) |
|||
| 最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路 | ||||
| 直流出力 | 最大出力電圧 | DC450V | |||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||||
| 質量 | 本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | 本体:約13kg、ケーブルボックス:約1kg、取付ベース板:約2.5kg | |||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | IP55 | IP66 | |
| 保証期間 | 15年 | ||||
- ※1. 2025年春からの当社出荷分[JIS C4412:2021対応]
- ※2. 従来品[JIS C4412-2:2019対応]
- *1. ケース材質、ケース外装色、取り付け方式はマルチ蓄電パワーコンディショナと同じです。
- *2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
トランスユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-TRN40 | KP-TRN40-S | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| PCSからの入力 | 電気方式 | 単相2線式 | |
| 定格容量 | 4kVA | ||
| 電圧範囲 | AC202V | ||
| 分電盤側出力 | 電気方式 | 単相3線式 | |
| 定格電圧 | AC202V/101V | ||
| 絶縁方式 | 非絶縁 | ||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
| 質量 | 本体:約17kg※、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | |
| 保証期間 | 15年 | ||
- ※2024年秋ごろまでの当社出荷分の本体の質量は21kgとなります。
- *1. ケース材質、ケース外装色、取り付け方式はマルチ蓄電パワーコンディショナと同じです。
- *2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWBP-A |
|---|---|
| 接続台数 | マルチ蓄電パワーコンディショナ1台 |
| 通信方式 | 無線LAN(2.4/5 GHz、IEEE802.11b/g/n/a)、有線LAN(100Base -TX) |
| 表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
| 操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
| 外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
| 通信プロトコル | ECHONET Lite*1 蓄電池 Release M 住宅用太陽光発電 Release J*2 分電盤 Release M*3 |
| 通信仕様認証規格 | ECHONET Lite規格適合性認証*1(規格書バージョンVer.1.13)、 ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*1、 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.01)、 (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.21) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75mm × 120mm × 29.5mm |
| 動作電源 | マルチ蓄電パワーコンディショナより給電 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約140g |
| 取り付け方式 | 壁掛け |
| 保護構造 | IP20相当 |
| ケース材質 | PC+ABS |
| ケース外装色 | 白 |
| 遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
| 保証期間 | 10年 |
- ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得(登録番号:2026010600001503)。
ソフトウェア適合バージョンは無線対応機種(v3.5~)、無線非対応機種(v2.10~)です。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。
当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。
- *1. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
- *2. PVユニット接続時のみ使用可能です。
- *3. 電力計測ユニット接続時のみ使用可能です。
特定負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DB20B-2 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC100V |
| 電気方式 | 単相2線式 |
| 定格電流 | 合計20A |
| 出力分岐数 | 2回路 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 172mm × 325mm × 124mm
|
| 質量 | 約1.9kg |
| ケース外装色 | 白 |
| 取り付け方式 | 壁取り付け |
| 保証期間 | 1年 |
全負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DB75B※ |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC202V |
| 電気方式 | 単相3線式 |
| 定格電流 | 合計75A |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 572mm※ × 325mm ×124mm
|
| 質量 | 約7.2kg※ |
| ケース外装色 | 白 |
| 取り付け方式 | 壁取り付け |
| 保証期間 | 15年 |
- ※2023年秋頃までの当社出荷分は形式“KP-DB75”、幅 “644mm”、質量“約8.2kg”となります。
電力計測ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWAP-MUBP |
|---|---|
| 計測機能(外部発電計測) | 単相3線200V、100A 3点 うち1点は単相2線100Vも可 |
| 計測機能(分岐計測) | 単相2線200V / 100V、30A 6点 |
| 表示部 | LED4点:状態表示 |
| 操作方法 | DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW |
| 動作電源 | 単相3線 100V / 200V |
| 最大消費電力 | 5W以下 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20〜+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 外形寸法 | 130mm × 260mm × 60mm
|
| 質量 | 約700g |
| 取り付け方式 | 壁取り付け |
| ケース材質 | ABS |
| ケース外装色 | 白(開閉部:グレー) |
| 保証期間 | 10年 |
表示ユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWAP-D |
|---|---|
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
| 表示部 | 7インチカラー液晶ディスプレイWSVGA(1024x600) |
| 操作方法 | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
| 外部インターフェイス | SD/SDHCカードスロット SDカード:2GBまで(FAT16)、SDHCカード:32GBまで(FAT32) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 190mmx134mmx24mm (壁掛プレート、スタンド含まず)
|
| 動作電源 | AC100V(ACアダプタ入力) |
| 最大消費電力 | 7W(14VA)以下 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | 0~40℃(結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約370g(本体のみ) |
| 取り付け方式 | 壁掛け、またはスタンド固定・卓上設置 |
| 保護構造 | IP20相当 |
| ケース材質 | ABS |
| ケース外装色 | 白 |
| 保証期間 | 1年 |
- *1. 表示ユニットを使用できるゲートウェイのソフトウェアはVer2.7以上です。