マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ
KPEP-A
仕様
Specification
マルチV2Xパワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KPEP-A※、KPEP-A-2 | KPEP-A-S※、KPEP-A-2S | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| 直流入力*1 (V2X用PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能:ー / ハイブリッド:6.6kW | |
| 最大入力電圧 | 単機能:ー / ハイブリッド:DC450V | ||
| 交流出力 | 定格容量 | 単機能:5.9kW(力率1.0) / ハイブリッド:5.9kW(力率0.95)*1 | |
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
| 自立運転時 | 単相3線式 | ||
| 自立運転時の定格出力 | 6kVA(片相3kVA) | ||
| 自立運転時の定格電圧 | AC202V/101V | ||
| 自立運転時の定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと、直射日光が当たらないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| ケース材質 | 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
| ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
| 取付け方式•方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | |
- ※2025年春までの当社出荷分に表記する形式です。ハイブリッドV2Xシステムには対応していません。
- *1. KPEP-A、KPEP-A-Sに「直流入力(V2X用PVユニット)」はありません。また、ハイブリッドV2Xシステムには対応していません。
- *2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
- (注)高圧受電の商業設備等でも使用いただけます。
EVユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDV※、KP-DDV-2 | |
|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ・重塩害対応タイプ共用 | |
| 表示機能 | LED5個(電源:黄、充電:橙、放電:緑、ロック:黄、異常:赤) | |
| 操作機能 | 操作ボタン4個(充電、放電、自動、停止) | |
| 充放電コネクタ付ケーブル長 | 7.5m | |
| 直流入出力(EV/PHEV) | 入力電圧範囲 | 150~450V |
| 入出力数 | 1 | |
| 最大充放電電流 | 25A | |
| 連系運転時入出力電力 | 5.9kW(交流側) | |
| 自立運転時入出力電力 | 6.0kVA(交流側) | |
| 絶縁方式 | 高周波絶縁方式 | |
| 設置環境 | 屋外設置*1 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)*2 | |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 536mm×788mm×264mm(ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダを含む) 430mm×660mm×264mm(ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダを除く)
|
|
| 質量 | 本体:約25kg、取付けベース板(取付けベース板天面カバー・底面カバー含む):約4.2kg、 正面ネジカバー:約0.3kg、充放電コネクタ付ケーブル(7.5m):約5.1kg、ケーブルホルダ:約0.3kg、充放電コネクタホルダ:約0.8kg、配線部カバー:約0.3kg |
|
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 材質 | ケース本体:アルミ、ケーブルホルダ:アルミ、充放電コネクタホルダ:樹脂とスチール | |
| ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:シルバー | |
| 取付け方式•方法 | 壁掛け/自立架台・ネジ止め | |
| 保護構造 | 本体:IP66 充放電コネクタ付ケーブル:IP56 |
|
- ※2025年春までの当社出荷分に表記する形式です。ハイブリッドV2Xシステムには対応していません。
- *1. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
- *2. 周囲環境が高温時、直射日光の状況によっては、充放電電力量が抑制されることがあります。
マルチV2Xシステム用ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWEP-A |
|---|---|
| 接続台数 | マルチV2Xパワーコンディショナ1台 |
| 通信方式 | 無線LAN(2.4/5 GHz、IEEE802.11b/g/n/a)、有線LAN(100Base -TX) |
| 表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
| 操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
| 外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
| 通信プロトコル | ECHONET Lite*1、電気自動車充放電器 Release P1、分電盤メータリング Release P.1*2 |
| 通信仕様認証規格 | ECHONET Lite規格適合性認証*1(規格書バージョンVer.1.13) 、 ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*1電気自動車充放電器 / 電気自動車充電器・HEMSコントローラ間 Ver.1.30 |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75mm×120mm×29.5mm |
| 動作電源 | マルチV2Xパワーコンディショナより給電 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約140g |
| 取付け方式・方法 | 壁取付・ネジ止め |
| 保護構造 | IP20相当 |
| ケース材質 | PC+ABS |
| ケース外装色 | 白 |
| 遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
- *1. ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様
(ECHONET Lite AIF 仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。 - *2. 電力計測ユニット接続時のみ使用可能です。
- ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得(登録番号:2026020600001592)。ソフトウェア適合バージョンはVer3.5~です。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。
当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。
V2X用全負荷分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DB75B-EP | KP-DB75B-EP-EF |
|---|---|---|
| タイプ | 一般用 | 外部発電併設用 |
| 定格入力電圧 | AC202V | |
| 電気方式 | 単相3線式 | |
| 定格電流 | 合計75A | |
| 設置環境 | 屋内設置 | |
| 使用周囲温度 | -5~40℃(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 572mm×325mm×124mm
|
644mm×325mm×124mm
|
| 質量 | 約7.2kg | 約8.3kg |
| ケース外装色 | 白 | |
| 取付け方式•方法 | 壁取付・ネジ止め | |
電力計測ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWAP-MUBP |
|---|---|
| 計測機能(外部発電計測) | 単相3線200V、100A 3点 うち1点は単相2線100Vも可 |
| 計測機能(分岐計測) | 単相2線200V / 100V、30A 6点 |
| 表示部 | LED4点:状態表示 |
| 操作方法 | DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW |
| 動作電源 | 単相3線 100V / 200V |
| 最大消費電力 | 5W以下 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20〜+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25〜95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 外形寸法 | 130mm × 260mm × 60mm
|
| 質量 | 約700g |
| 取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
| ケース材質 | ABS |
| ケース外装色 | 白(開閉部:グレー) |
V2X用PVユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDP66-3 | KP-DDP66-3S | |
|---|---|---|---|
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| 直流入力 (PVパネル) |
定格入力電圧 | DC320V | |
| 入力回路数 | 4 | ||
| MPPT数 | 4 | ||
| 動作電圧範囲 (MPPT) |
運転可能電圧範囲:DC25~450V、 最大電力追従(MPPT)範囲:DC35~440V |
||
| 入力電流範囲 | 許容最大短絡電流:66.4A(16.6A/1回路) 最大動作電流:56A(14A/1回路) |
||
| 最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路 | ||
| 直流出力 | 最大出力電圧 | DC450V | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*2 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
| 質量 | 本体:約13kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | |
- *1. ケース材質、ケース外装色、取付け方式・方法はマルチV2Xパワーコンディショナと同じです。
- *2. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
表示ユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWAP-D |
|---|---|
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
| 表示部 | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024x600) |
| 操作方法 | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
| 外部インターフェイス | SD/SDHCカードスロット brSDカード:2GBまで(FAT16)、 SDHCカード:32GBまで(FAT32) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 190mmx134mmx24mm (壁掛プレート、スタンド含まず)
|
| 動作電源 | AC100V(ACアダプタ入力) |
| 最大消費電力 | 7W(14VA)以下 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | 0~40℃(結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約370g(本体のみ) |
| 取付け方式・方法 | 壁取付・ネジ止め、 またはスタンド固定・卓上設置 |
| 保護構造 | IP20相当 |
| ケース材質 | ABS |
| ケース外装色 | 白 |
- *1. 表示ユニットを使用できるゲートウェイのソフトウェアはVer3.1以上です。
EVユニット用自立スタンド
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-FRDV |
|---|---|
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 336mm×1300mm×150mm
|
| 質量 | 約18kg |
| 設置環境 | 屋外設置 |
| 取付け方式・方法 | 自立設置 |
| 材質 | 金属 |
| 外装色 | シルバー |
| 備考 | EVユニットを自立設置する際に使用下さい。本体は基礎にて固定ください。 |
別体充放電コネクタホルダ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDAP-HO |
|---|---|
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 177mm×226mm×90mm
|
| 質量 | 約1kg |
| 設置環境 | 屋外設置 |
| 取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め |
| 材質 | 充放電コネクタホルダフレーム:金属 充放電コネクタホルダカバー:樹脂 |
| 外装色 | 充放電コネクタホルダフレーム:シルバー 充放電コネクタホルダカバー:ブラック |
| 備考 | 充放電コネクタをEVユニットとは別に収納する際に使用ください。 |
マルチV2Xシステムに接続可能な電動自動車(EV・PHEV)は、当社公表の対応車種に限ります。
対応車種については、「マルチV2Xシステム対応車種」ページの表に記載している車名、年式、型式、及び表の上下に記載している説明文や注意事項を必ず確認してください。