エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPR

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPRシリーズ

KPR series

  • 主な特長
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

マルチ入力+低電圧・高電流入力で、システム設計自由度アップ

マルチ入力方式

枚数の異なるモジュールを回路ごとに入力設定できるため、従来必要だった昇圧ユニットや接続箱が不要。システム設計の自由度が格段に向上します。

マルチ入力方式 イメージ

低電圧・高電流入力

1回路あたりの最大入力電流を10.5Aまで、運転可能電圧範囲を下限50Vまで広げたため、モジュールの選定や枚数の組み合わせなどパネルアレイの設計自由度がさらに向上しました。

新電圧上昇抑制制御で、売電損失低減に貢献

新電圧上昇抑制制御で、売電損失低減に貢献

電力系統側の電圧が、規定以上に上がった際、売電量の抑制を行う出力抑制制御が働く前に進相無効電力を注入。電力系統側の電圧上昇を抑えることで、売電量損失(機会)の低減効果が期待できます。

省令の出力制御に対応可能

省令による電力会社からの出力制御ルールに対応できる機能を搭載。出力制御の運用をする場合は、当社製エナジーインテリジェントゲートウェイ住宅向けPVセット(形KP-MU1P-SET)に接続して運用します。

AICOT®搭載で、設置制限なし・迅速導入

単独運転防止技術「AICOT®」の搭載により、系統の停電を高速検知。0.2秒以内にシステムを安全に停止させられるため、相互干渉が発生せず、迅速に連系協議ができ、すぐに売電できます。また、トランスを越えて単独運転を検出できるため、設置の制限もありません。

オムロンのパワーコンディショナは、AICOT搭載

  • AICOTT®はオムロン株式会社の登録商標です(登録番号 5205429号)

その他の特長

  • 従来品に比べて、高効率・小型・軽量を実現
  • 外部ファンレスの自然空冷方式だから静音
  • 本体に表示部・操作スイッチ搭載で、本体のみで動作可能
  • 太陽光パネルの過積載接続に対応
    パワコンの定格容量以上の太陽光パネルを設置することにも対応。
    パワコンの最大入力電流、運転可能電圧範囲内でご使用ください。

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP48R-J3-A KP59R-J4-A
直流入力 運転可能電圧範囲 DC50V〜450V
最大動作入力電流 DC10.5A/1回路
入力回路数 3回路(3MPPT) 4回路(4MPPT)
最大入力電力 2.2kW/1回路
交流出力 定格容量 4.8kW(力率1.0時)、4.56kW(力率0.95時) 5.9kW(力率1.0時)、5.6kW(力率0.95時)
定格交流出力電圧 AC202±12V
電力変換効率*1 95.5%(力率1.0時/0.95時) 95.5%(力率1.0時)、95%(力率0.95時)
定格力率 0.95
力率設定範囲 1.0〜0.8
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®)
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量(電圧) 1.5kVA(AC101V)
夜間消費電力 有効電力:0.5W、皮相電力:15VA
使用周囲温度 -20~45°C
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 650×429×210mm
外形寸法図
質量 本体:約28kg、取付けベース板:約5kg
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質・外装色 金属ケース・フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー
取り付け方式・取付け方法 壁掛け方式・ネジ止め
保護構造 IP55(水抜き穴部:IP44)
騒音 30dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-0044 MP-0041
  • *1.JIS C 8961準拠

ダウンロード

Download