太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPMシリーズKPM2
KPM series KPM2
- 主な特長
- 仕様
- 施工時の指定品
- ダウンロード
主な特長
Features
入力電流の拡大で高電流パネルに対応
業界最大の1回路あたり11Aの高電流入力を実現。高効率化された太陽光パネルにも対応します。
スーパー過積載による発電量アップをサポート
入力電流の拡大に加え、入力電圧も450Vまで拡大しました。従来よりもさらに太陽光パネルを増設でき、総発電量アップをサポートします。
- 過積載イメージ
- 当社従来品比
-
KPM2 KPM 運転可能入力電圧の最大値 DC450V DC400V 許容最大短絡電流 全体 44A 38A 1回路 11A 9.5A
従設計改善により、防水性能と施工性を強化
住宅・野立て両方に対応した耐環境性を強化し、 施工性の向上も両立しています。
改善の一例
- 背面側形状
- 背面形状の変更によって、隠ぺい配線時の防水性能を向上しました。
- 本体配線部
- 隠ぺい配線部のカバーやPF管用穴を追加することで、野立て施工時のパテ埋め作業を軽減。施工性を向上しました。
海岸沿いのエリアで屋外設置可能 ※重塩害対応タイプの機能です
海岸沿いのエリアや海岸より500m以内の重塩害地域に最適。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所でも設置可能です。ただし、海水のしぶきが直接かかる場所は除きます。
- 海岸エリアの屋外設置対応パワコン
- 塩害が懸念される地域での屋外設置に最適です。
その他の特長
- 省令の出力制御に対応可能
- AICOT®搭載で、設置制限無し・迅速導入
- 接続箱機能内蔵で、接続箱の設置が不要
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP44M2-J4 KP44M2-PJ4(*6) |
KP55M2-J4 KP55M2-PJ4(*6) |
KP44M2 | KP55M2 | |
---|---|---|---|---|---|
直流入力 | 定格入力電圧 | DC320V | |||
運転可能電圧範囲 | DC60〜450V | ||||
許容最大短絡電流 | DC44A(1回路あたり11A) | DC44A | |||
最大動作入力電流 | DC28.5A (1回路あたり9.5A)(*1) |
DC38A (1回路あたり9.5A)(*2) |
DC28.5A | DC38A | |
内蔵接続箱機能 | 4回路 | - | |||
交流出力 | 定格容量 | 4.4kW | 5.5kW | 4.4kW | 5.5kW |
電力変換効率 | 95% | 94.5%(*3) | 95% | ||
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
||||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |||
自立運転時 | 単相2線式 | ||||
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA | ||||
夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA | ||||
使用周囲温度 | -20~45°C | ||||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露なきこと) | ||||
外形寸法 (横×高さ×奥行)(*4) |
720×400×220mm |
||||
質量 | 約36kg(カバー:約3kg、本体:約28kg、取付ベース板:約5kg) | ||||
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | ||||
ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー | ||||
取付け方式 | 壁掛け方式 | ||||
取付け方法 | ネジ止め | ||||
保護構造 | IP55(水抜き穴部:IP44) | ||||
騒音 | 29dB(Typ) | ||||
JET認証登録番号 | MP-126 | MP-125 | MP-126 | MP-125 | |
設置場所 | 屋外:海岸から500Mを超える場所 |
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
形式 | KP44M2-SJ4 | KP55M2-SJ4 | |
---|---|---|---|
直流入力 | 定格入力電圧 | DC320V | |
運転可能電圧範囲 | DC60〜450V | ||
許容最大短絡電流 | DC44A(1回路あたり11A) | ||
最大動作入力電流 | DC28.5A(1回路あたり9.5A)(*1) | DC38A(1回路あたり9.5A)(*2) | |
内蔵接続箱機能 | 4回路 | ||
交流出力 | 定格容量 | 4.4kW | 5.5kW |
電力変換効率 | 95% | 94.5%(*3) | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®) 受動的方式:周波数変化率 |
||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA | ||
夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA | ||
使用周囲温度 | -20~45°C | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露なきこと) | ||
外形寸法 (横×高さ×奥行)(*4) |
720×417×220mm |
||
質量 | 約37kg(カバー:約3kg、本体:約29kg、取付ベース板:約5kg) | ||
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | ||
ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー | ||
取付け方式 | 壁掛け方式 | ||
取付け方法 | ネジ止め | ||
保護構造 | IP65 | ||
騒音 | 29dB(Typ) | ||
JET認証登録番号 | MP-126 | MP-125 | |
設置場所 | 屋外 (*5) |
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
各機能を装備している形式 | 接続箱機能 | 外部入出力 | 重塩害対応 |
---|---|---|---|
KP44M2-J4/KP55M2-J4 | ○ | ☓ | ☓ |
KP44M2-PJ4/KP55M2-PJ4 | ○ | ○ | ☓ |
KP44M2/KP55M2 | ☓ | ☓ | ☓ |
KP44M2-SJ4/KP55M2-SJ4 | ○ | ☓ | ○ |
- *1 3回路の場合。2回路使用時は22A(1回路あたり11A)、4回路使用時は28.5A(1回路あたり7.1A)。
- *2 4回路の場合。3回路使用時は33A(1回路あたり11A)。
- *3 効率の測定と保証値はJIS C 8961に準拠しています。
- *4 取付ベース板を含む。
- *5 海水のしぶきが直接かかるところでは使用できません。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。
- *6 KP44M2-PJ4/KP55M2-PJ4には以下の機能が付加されます。
・外部入出力端子:故障・運転・自立運転の状態出力、ゲートブロック入出力
施工時の指定品
Designated item
KPM2より本体に同梱する施工部材を変更しておりますので、必要な場合は、必ず以下の指定品をご使用いただきますようお願いいたします。
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | サイズなど | 色 | 用途 | 型式/型番 | メーカ | 購入先 |
---|---|---|---|---|---|---|
圧着端子 (丸形) |
5.5mm2用 | - | 商用系統(U,O,W)端子用 アース端子(E)用 入力端子台用(*1) |
R5.5-L5 | 大同端子製造株式会社 | 大同端子製造株式会社 |
8mm2用 | - | R8-V5L | ||||
14mm2用 | - | R14-SS5 | ||||
Φ1.6mm用 | - | 自立運転(U1,V1)端子用 | R2-L5 | |||
圧着端子 (板状) |
2mm2用 | - | 入力開閉器用(*2) | AP-2 | ||
3.5/5.5mm2用 | - | AP-5.5 | ||||
絶縁キャップ | 5.5mm2用 | (赤) | 商用系統(U,O,W)端子用 アース端子(E)用 入力端子台用(*1) |
VU-5.5R | 東方電材株式会社 | |
(白) | VU-5.5W | |||||
(黒) | VU-5.5B | |||||
(緑) | VU-5.5G | |||||
8mm2用 | (赤) | VU-8R | ||||
(白) | VU-8W | |||||
(黒) | VU-8B | |||||
(緑) | VU-8G | |||||
14mm2用 | (赤) | VU-14R | ||||
(白) | VU-14W | |||||
(黒) | VU-14B | |||||
(緑) | VU-14G | |||||
φ1.6mm用 | (青) | 自立運転端子用 | VU-2H | |||
2mm2用 | (赤) | 入力開閉器用(*2) | VU-2R | |||
(青) | VU-2H | |||||
3.5/5.5mm2用 | (赤) | VU-5.5R | ||||
(青) | VU-5.5H |
- *1 KPM2(接続箱機能なし)で使用します。
- *2 KPM2-J4 / KPM2-PJ4 / KPM2-SJ4(接続箱機能あり)で使用します。
※は定格容量を示す。
※上記以外の施工部材は、施工マニュアルでご確認ください。
ダウンロード
Download