エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPK

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋内仕様 KPKシリーズ

KPK series

  • 主な特長
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

室内で使いやすい静音(*)&コンパクト仕様

電力変換時のスイッチングノイズを最小限に抑制。ボディも小型化・薄型化するとともに柔らかなデザインで、室内での使いやすさを高めています。

* 屋内従来品よりモスキート音を改善

室内で使いやすい静音&コンパクト仕様

新電圧上昇抑制制御で、売電損失低減に貢献

新電圧上昇抑制制御で、売電損失低減に貢献

電力系統側の電圧が、規定以上に上がった際、売電量の抑制を行う出力抑制制御が働く前に進相無効電力を注入。電力系統側の電圧上昇を抑えることで、売電量損失(機会)の低減効果が期待できます。

省令の出力制御に対応可能

省令による電力会社からの出力制御ルールに対応できる機能を搭載。出力制御の運用をする場合は、当社製エナジーインテリジェントゲートウェイに接続して運用します。

AICOT®搭載で、設置制限なし・迅速導入

単独運転防止技術「AICOT®」の搭載により、系統の停電を高速検知。0.2秒以内にシステムを安全に停止させられるため、相互干渉が発生せず、迅速に連系協議ができ、すぐに売電できます。また、トランスを越えて単独運転を検出できるため、設置の制限もありません。

オムロンのパワーコンディショナは、AICOT搭載

  • AICOTT®はオムロン株式会社の登録商標です(登録番号 5205429号)

その他の特長

  • 太陽光パネルの過積載接続に対応
    パワコンの定格容量以上の太陽光パネルを設置することにも対応。
    パワコンの最大入力電流、運転可能電圧範囲内でご使用ください。
  • 温度上昇抑制制御の発生有無を表示

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP30K2-A KP40K2-A
KP40K2-P-A
KP55K2-A
KP55K2-P-A
直流入力 定格入力電圧 DC250V
最大入力電流 DC28.5A DC38A
運転可能電圧範囲 DC60~385V
交流出力 定格容量 3.0kW 4.0kW 5.5kW
電力変換効率 95%
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA
夜間消費電力 有効電力:1.6W 皮相電力:14.4VA
使用周囲温度 -10~+40°C
使用周囲湿度 25~85%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 460×280×131mm 550×280×161mm
外形寸法図
質量 約13.5kg 約18kg
冷却方式 自然空冷
ケース材質・外装色 金属ケース フロント:白、サイド :ライトグレー
取り付け方式 壁掛け方式
取り付け方法 ネジ止め
JET認証登録番号 MP-0013 MP-0010
MP-0011(*)
MP-0009
MP-0012(*)
  • * KP40K2-P-A/KP55K2-P-Aの場合のJET認証登録番号
  • また、以下の機能が付加されます。
    ・外部入出力リレー端子:故障・運転・自立運転の状態出力、ゲートブロック入出力

ダウンロード

Download