エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電用 パワーコンディショナKPシリーズ 操作表示ユニット

操作表示ユニット

Operation display unit

  • 主な特長・システム構成・仕様
  • ダウンロード

屋外設置のパワーコンディショナを、屋内からカンタン操作

屋内からスイッチを操作することで、屋外設置のパワーコンディショナの運転モード切替が可能(系統連系/自立運転/停止)。さらに、屋内から発電量が確認できるほか、エラー発生時に屋内からエラーコードも確認できます。

KP-SW1

システム構成図

KP-SW1 システム構成図

主な仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-SW1
接続台数 KPM、KPRシリーズのパワーコンディショナを最大5台接続
操作 運転切替スイッチ(系統連系運転/自立運転/停止)
表示 運転状態LED(連系/自立)
発電電力(パワーコンディショナが多数台の場合は合計値)
エラーコード
電源供給 パワーコンディショナ本体から供給
外形寸法 W70mm×H120mm×D25.5mm
  • ※パワーコンディショナ本体からの電源供給のため、系統停電時も動作可能。発電時のみ表示。
  • ※出力制御機能は搭載されていません。
  • ※以下の機器と接続しないでください。
    ・屋内仕様パワーコンディショナ
    ・カラー表示器 全量買取タイプ(KP-CM2F-SET)
    ・エナジーインテリジェントゲートウェイ

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 付属 仕様
屋内通信ケーブル KP-CM2-CC-3   3m
KP-CM2-CC-5   5m
KP-CM2-CC-15   15m
KP-CM2-CC-30   30m
屋外通信ケーブル KP-SW1-CC-OD-5   5m
KP-SW1-CC-OD-15   15m
KP-SW1-CC-OD-30   30m
KP-SW1-CC-OD-50   50m

ダウンロード

Download