エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマホアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
カラー表示器、操作表示ユニット 通信ケーブル(別売)接続対応一覧

カラー表示器、操作表示ユニットの通信ケーブル(別売)接続対応一覧です。対象の形式にご注意ください。

カラー表示器、操作表示ユニット通信ケーブル(別売)接続対応一覧

Communication cable

カラー表示器(全量買取タイプ)

Color display unit

1.対象の形式を確認してください。対象の形式以外は接続できません。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 カラー表示ユニット 計測ユニット パワーコンディショナ
シリーズ形式/
外観イメージ
KP-CM2FKP-CM2F-D KP-CM2FKP-CM2F-M KPKKPK KPMKPM KPRKPR
対象の形式 KP-CM2F-D KP-CM2F-M KP30K2*
KP40K2*
KP55K2*
KP40K2-P*
KP55K2-P*
KP44M*
KP55M*
KP44M-J4*
KP55M-J4*
KP44M-PJ4*
KP55M-PJ4*
KP44M-SJ4
KP55M-SJ4
KP48R-J3*
KP59R-J4*
  • *末尾に-Aのある形式も含みます。なお、KP-CM2Fに出力制御機能は搭載されていません。
    (パワーコンディショナは同じシリーズ形式間の接続が可能です)

2.設置条件に合ったケーブル長を以下から選択できます。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 通信ケーブル
(屋内外共用)
通信ケーブル
(屋外専用)
通信ケーブル
(屋内専用)
シリーズ形式/
外観イメージ
ケーブル長
KP-CH-A4VG□□SKP-CH-A4VG□S KP-SW1-CC-OD-□□KP-SW1-CC-OD-□ KP-CM2-CC-□□KP-CM2-CC-□
3m KP-CH-A4VG03S - KP-CM2-CC-3
5m KP-CH-A4VG05S KP-SW1-CC-OD-5 KP-CM2-CC-5
15m KP-CH-A4VG15S KP-SW1-CC-OD-15 KP-CM2-CC-15
30m KP-CH-A4VG30S KP-SW1-CC-OD-30 KP-CM2-CC-30
50m KP-CH-A4VG50S KP-SW1-CC-OD-50 -

3.通信ケーブル(別売)の接続可能なパターン一覧を示します。対象の形式を必ずご確認ください。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

接続元形式 ⇔ 接続先形式 通信ケーブル
(屋内外共用)
通信ケーブル
(屋外専用)
通信ケーブル
(屋内専用)
KP-CH-A4VG□□S KP-SW1-CC-OD-□□ KP-CM2-CC-□□
KP-CM2F-DKP-CM2F-D KP-CM2F-MKP-CM2F-M ○ ○ ○
KP-CM2F-MKP-CM2F-M KPKKPK ○ × ○
KP-CM2F-MKP-CM2F-M KPMKPM ○ ○ ×
KP-CM2F-MKP-CM2F-M KPR※KPR ○ ○ ×
KPKKPK KPKKPK ○ × ○
KPMKPM KPMKPM ○ ○ ×
KPRKPR KPRKPR ○ ○ ×
  • ○:接続できます  ×:接続しないでください
  • ※ストリング毎の発電データの表示はできません。

カラー表示器(余剰買取タイプ)

Color display unit

1.対象の形式を確認してください。対象の形式以外は接続できません。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 カラー表示
ユニット
計測ユニット パワーコンディショナ
シリーズ形式/
外観イメージ
KP-CM2KP-CM2F-D KP-CM2KP-CM2F-M KPKKPK KPMKPM KPRKPR -
対象の
形式
KP-CM2-D KP-CM2-M KP30K
KP40K
KP55K
KP40K-P
KP55K-P
KP30K2*
KP40K2*
KP55K2*
KP40K2-P*
KP55K2-P*
KP44M*
KP55M*
KP44M-J4*
KP55M-J4*
KP44M-PJ4*
KP55M-PJ4*
KP44M-SJ4
KP55M-SJ4
KP48R-J3*
KP59R-J4*
KP40H
KP55F-N
  • *末尾に-Aのある形式も含みます。なお、KP-CM2Fに出力制御機能は搭載されていません。
    (パワーコンディショナは同じシリーズ形式間の接続が可能です)

2.設置条件に合ったケーブル長を以下から選択できます。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 通信ケーブル
(屋内外共用)
通信ケーブル
(屋外専用)
通信ケーブル
(屋内専用)
シリーズ形式/
外観イメージ
ケーブル長
KP-CH-A4VG□□SKP-CH-A4VG□S KP-SW1-CC-OD-□□KP-SW1-CC-OD-□ KP-CM2-CC-□□KP-CM2-CC-□
3m KP-CH-A4VG03S - KP-CM2-CC-3
5m KP-CH-A4VG05S KP-SW1-CC-OD-5 KP-CM2-CC-5
15m KP-CH-A4VG15S KP-SW1-CC-OD-15 KP-CM2-CC-15
30m KP-CH-A4VG30S KP-SW1-CC-OD-30 KP-CM2-CC-30
50m KP-CH-A4VG50S KP-SW1-CC-OD-50 -

3.通信ケーブル(別売)の接続可能なパターン一覧を示します。対象の形式を必ずご確認ください。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

接続元形式 ⇔ 接続先形式 通信ケーブル
(屋内外共用)
通信ケーブル
(屋外専用)
通信ケーブル
(屋内専用)
KP-CH-A4VG□□S KP-SW1-CC-OD-□□ KP-CM2-CC-□□
KP-CM2-DKP-CM2F-D KP-CM2-MKP-CM2F-M × × ○
KP-CM2-MKP-CM2F-M KPKKPK × × ○
KP-CM2-MKP-CM2F-M KPMKPM × ○ ×
KP-CM2-MKP-CM2F-M KPRKPR × ○ ×
KP-CM2-MKP-CM2F-M KP40H ※1
KP55F-N ※2
× × ○
KPKKPK KPKKPK ○ × ○
KPMKPM KPMKPM ○ ○ ×
KPRKPR KPRKPR ○ ○ ×
KP40H ※1
KP55F-N ※2
KP40H ※1
KP55F-N ※2
× × ○
  • ○:接続できます  ×:接続しないでください
  • ※1 KP40Hを複数台接続する場合は、別売りの分岐ケーブルセット(KP-CM-CCEX)が必要です。
  • ※2 KP55F-Nを接続する場合は、別売りの通信変換コネクタ(KP-F-RJ45J)が必要です。

操作表示ユニット

Operation display unit

1.対象の形式を確認してください。対象の形式以外は接続できません。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 操作表示ユニット 計測ユニット パワーコンディショナ
シリーズ形式/外観イメージ KP-SW1KP-SW1 KP-CM2KP-CM2F-M KPMKPM KPRKPR
対象の形式 KP-SW1 KP-CM2-M

※カラー表示器
余剰買取タイプを
使用する場合のみ
KP44M*
KP55M*
KP44M-J4*
KP55M-J4*
KP44M-PJ4*
KP55M-PJ4*
KP44M-SJ4
KP55M-SJ4
KP48R-J3*
KP59R-J4*
  • *末尾に-Aのある形式も含みます。なお、KP-CM2Fに出力制御機能は搭載されていません。
    (パワーコンディショナは同じシリーズ形式間の接続が可能です)

2.設置条件に合ったケーブル長を以下から選択できます。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 通信ケーブル
(屋外専用)
通信ケーブル
(屋内専用)
シリーズ形式/
外観イメージ
ケーブル長
KP-SW1-CC-OD-□□KP-SW1-CC-OD-□ KP-CM2-CC-□□KP-CM2-CC-□
3m - KP-CM2-CC-3
5m KP-SW1-CC-OD-5 KP-CM2-CC-5
15m KP-SW1-CC-OD-15 KP-CM2-CC-15
30m KP-SW1-CC-OD-30 KP-CM2-CC-30
50m KP-SW1-CC-OD-50 -

3.通信ケーブル(別売)の接続可能なパターン一覧を示します。対象の形式を必ずご確認ください。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

接続元形式 ⇔ 接続先形式 通信ケーブル
(屋内外共用)
通信ケーブル
(屋外専用)
通信ケーブル
(屋内専用)
KP-CH-A4VG□□S KP-SW1-CC-OD-□□ KP-CM2-CC-□□
KP-SW1KP-SW1 KP-CM2-MKP-CM2-M × × ○
KP-SW1KP-SW1 KPMKPM × ○ ×
KP-SW1KP-SW1 KPRKPR × ○ ×
KPMKPM KPMKPM × ○ ×
KPRKPR KPRKPR × ○ ×
  • ○:接続できます  ×:接続しないでください