エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電用 パワーコンディショナKPシリーズ カラー表示器

太陽光発電用 パワーコンディショナKPシリーズ カラー表示器

Color display unit | operation display unit

  • カラー表示器
    (全量買取タイプ)
  • カラー表示器
    (余剰買取タイプ)

カラー表示器(全量買取タイプ)販売終了商品

Color display unit

パワーコンディショナを最大12台「見える化」

低圧連系(50kw未満)での全量買取向けに最適です。

最大12台分表示

ローカルでの「見える化」をお手軽に実現

発電履歴は年・月・日単位でシンプルにグラフ表示。PCにデータ出力することも可能です。パワーコンディショナのエラー履歴・電圧上昇制御履歴も各100件まで残せます。

パソコン接続イメージ

「年間」「月間」「日間」実績をシンプルにグラフ表示

年間実績グラフイメージ
月間実績グラフイメージ
日間実績グラフイメージ

「エラー履歴」「電圧上昇抑制履歴」が残せる

異常履歴画面イメージ
電圧上昇抑制履歴画面イメージ

システム構成図

KP-CM2F-SET システム構成図

セット内容一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 備考
計測ユニット KP-CM2F-M 1台
カラー表示ユニット KP-CM2F-D 1台
ACアダプタ(カラー表示ユニット用) KP-CM2-AC-B(黒色) 1個
スタンド(カラー表示ユニット用) KP-CM2-ST1 1台
壁掛けプレート(カラー表示ユニット用) KP-CM2-ST2 1台
取付用部材(ねじ類) - 一式
マニュアル類 - 一式

主な仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 計測ユニット カラー表示ユニット
形式 KP-CM2F-M KP-CM2F-D
接続台数 KPK、KPM、KPRシリーズの
パワーコンディショナを最大12台接続
カラー表示ユニットを最大5台接続
通信方式 無線通信:特定小電力無線通信(無線通信距離:見通し50m)
有線通信:RS-485準拠
表示部 - 5.7インチカラー液晶ディスプレイ(640×480)
表示内容 - 計測値(発電) 時間帯別、前年実績比較、履歴など
操作方法 - ボタン操作
外部インターフェイス - USBコネクタ(Mini-B)
設置方法 壁面設置 壁面設置、卓上設置(スタンド設置)
保護構造 IP20相当 IP20相当
外形寸法 W135mm×H207mm×D37mm W160mm×H127mm×D33mm
(壁掛プレート、スタンド含まず)
動作電源 単相3線 100V/200V AC100V(ACアダプタ入力)
最大消費電力 3W(6VA)以下 6W(12VA)以下
使用温度範囲 -10~+40°C(氷結なきこと) -10~+40°C(氷結なきこと)
使用湿度範囲 25~85%RH(結露なきこと) 25~85%RH(結露なきこと)
質量 約410g 約320g(本体のみ)
  • ※出力制御機能は搭載されていません。
  • ※以下の機器と接続しないでください。
    ・操作表示ユニット(KP-SW1)
    ・エナジーインテリジェントゲートウェイ

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 付属 仕様
カラー表示ユニット KP-CM2F-D ○(セット) 計測ユニットに最大5台まで接続可能
屋内外通信ケーブル KP-CH-A4VG03S   3m
KP-CH-A4VG05S   5m
KP-CH-A4VG15S   15m
KP-CH-A4VG30S   30m
KP-CH-A4VG50S   50m

カラー表示器(余剰買取タイプ)販売終了商品

Color display unit

発電量を楽しくチェックできるカラー表示器

発電量や消費量、売電量、CO2削減量などがチェックできるほか、アドバイスがもらえる省エネガイド機能も搭載。太陽光発電にもっと楽しく取り組めます。

KP-CM2-SET

システム構成図

KP-CM2-SET システム構成図

セット内容一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 備考
計測ユニット KP-CM2-M 1台
カラー表示ユニット KP-CM2-D 1台
ACアダプタ(カラー表示ユニット用) KP-CM2-AC-B(黒色)
KP-CM2-AC-W(白色)*1
いずれか1個
スタンド(カラー表示ユニット用) KP-CM2-ST1 1台
壁掛けプレート(カラー表示ユニット用) KP-CM2-ST2 1台
電流センサ KP-CM-CT1(内径φ15.5mm) 2個
電流センサ用ケーブル KP-CM2-CI-5(5m)
KP-CM2-CI-10(10m)*1
いずれか1本
屋内通信ケーブル KP-CM2-CC-5(5m) 1本
取付用部材(ねじ類) - 一式
マニュアル類 - 一式
  • *1 注文した形式により異なります。
    KP-CM2-SET-WB05にはACアダプタ(黒色)、KP-CM2-CI-5(5m)が同梱されています。
    KP-CM2-SET-WW10にはACアダプタ(白色)、KP-CM2-CI-10(10m)が同梱されています。

主な仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 計測ユニット カラー表示ユニット
形式 KP-CM2-M KP-CM2-D
接続台数 KPK、KPM、KPRシリーズの
パワーコンディショナを最大5台および
合計発電量20kWまで接続
カラー表示ユニットを最大5台接続
通信方式 無線通信:特定小電力無線通信(無線通信距離:見通し50m)
有線通信:RS-485準拠
表示部 - 5.7インチカラー液晶ディスプレイ(640×480)
表示内容 - 計測値(発電) 時間帯別、前年実績比較、履歴など
操作方法 - ボタン操作
外部インターフェイス - USBコネクタ(Mini-B)
設置方法 壁面設置 壁面設置、卓上設置(スタンド設置)
保護構造 IP20相当 IP20相当
外形寸法 W135mm×H207mm×D37mm W160mm×H127mm×D33mm
(壁掛プレート、スタンド含まず)
動作電源 単相3線 100V/200V AC100V(ACアダプタ入力)
最大消費電力 3W(6VA)以下 6W(12VA)以下
使用温度範囲 -10~+40°C(氷結なきこと) -10~+40°C(氷結なきこと)
使用湿度範囲 25~85%RH(結露なきこと) 25~85%RH(結露なきこと)
質量 約410g 約320g(本体のみ)
  • ※出力制御機能は搭載されていません。
  • ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続しないでください。

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 付属 仕様
カラー表示ユニット KP-CM2-D ○(セット) 計測ユニットに最大5台まで接続可能
電流センサ用ケーブル KP-CM2-CI-5 ○*1 5m
KP-CM2-CI-10 ○*1 10m
KP-CM2-CI-15   15m
KP-CM2-CI-30   30m
屋内通信ケーブル KP-CM2-CC-3   3m
KP-CM2-CC-5 ○ 5m
KP-CM2-CC-15   15m
KP-CM2-CC-30   30m
屋外通信ケーブル KP-SW1-CC-OD-5   5m
KP-SW1-CC-OD-15   15m
KP-SW1-CC-OD-30   30m
KP-SW1-CC-OD-50   50m
  • *1 注文した形式により異なります。
    KP-CM2-SET-WB05にはACアダプタ(黒色)、KP-CM2-CI-5(5m)が同梱されています。
    KP-CM2-SET-WW10にはACアダプタ(白色)、KP-CM2-CI-10(10m)が同梱されています。