自家消費三相システム
システム構成
System
完全自家消費三相システム
システム構成例
パターン①
高圧受電)完全自家消費三相システム
詳細はこちら
- 注)機器用の電源、アース線は不記載
- 注)システム構成ガイドをダウンロードサイトにて公開しています。構成機器など詳細は「システム構成ガイド」をご確認ください。
パターン②
高圧受電)完全自家消費三相システム+
完全自家消費単相システム
詳細はこちら
- 注)機器用の電源、アース線は不記載
- 注)システム構成ガイドをダウンロードサイトにて公開しています。構成機器など詳細は「システム構成ガイド」をご確認ください。
- *1. 制御用電源(AC100V)が必要です。
パターン③
BCP対策)蓄電システムの併設
詳細はこちら
- 注)機器用の電源、アース線は不記載
- 注)システム構成ガイドをダウンロードサイトにて公開しています。構成機器など詳細は「システム構成ガイド」をご確認ください。
- *1. 制御用電源(AC100V)が必要です。
構成機器
NEW
太陽光発電システム用パワーコンディショナ三相用 25kW
CEPT-P3AT2025B
CEPT-P3AU2025B
- 低漏洩電流のため、
絶縁トランス省略可能で
既存の受電設備に直接接続 - 自立運転機能なしの一般タイプ(CEPT-P3AT)と自立運転機能付きタイプ(CEPT-P3AU)の2つをラインナップ
自家消費専用保護継電器
KP-PRRV-RPC
- 前面取り付け型
- パワーコンディショナ三相25kWを20台接続し、99%の負荷追従制御
- OVGR、RPR、バックアップ電源、計測器、コントローラ機能を内臓
- カレンダー設定不要
完全自家消費専用
パワーコンディショナ
KPW-A-2/KPW-A-2-M
- コントローラー機能内蔵
- 計量小型&離隔距離縮小の高い施工性
オプション
住・産共用自家消費対応
蓄電システム
KPBP-B
- ハイブリッドで再エネ活用最大化
- 余剰電力の最適充電
- 停電時に200V_BCP対応
オプション
遠隔モニタリングシステム
(当社推奨品)
- 遠隔モニタリング
- 異常発生メール通知
- 履歴データ取得
- 日射計、温度計接続
(対応するモニタリングシステムのみ) - ※LTEルータを内蔵
余剰売電型自家消費三相システム
システム構成例
パターン①
高圧受電)新出力制御対応
余剰売電型自家消費システム
システムを構成するパワーコンディショナや専用保護継電器の製品特長を紹介します。
詳細はこちら
- *1. 余剰売電型自家消費システムでご利用の場合は、製品番号(シリアル番号)に「VA」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらより確認ください。
- *2. パワーコンディショナと専用保護継電器は当社指定の形式の製品の組合せをご使用ください。
パワーコンディショナ:CEPT-P3AT2025B、CEPT-P3AU2025B 専用保護継電器:KP-PRRV-RPC - *3. 保護継電器は年次点検対象物に該当します。設置時は当該施設の主任技術者様へ伝達ください。
システム構成の詳細をご確認したい方へ
詳細の配線・必要部材等につきましては、施工マニュアルをご確認ください。こちらからダウンロード可能です。
構成機器
NEW
太陽光発電システム用パワーコンディショナ三相用 25kW
CEPT-P3AT2025B
CEPT-P3AU2025B
- 低漏洩電流のため、
絶縁トランス省略可能で
既存の受電設備に直接接続 - 自立運転機能なしの一般タイプ(CEPT-P3AT)と自立運転機能付きタイプ(CEPT-P3AU)の2つをラインナップ
自家消費専用保護継電器
KP-PRRV-RPC
- 前面取り付け型
- 新出力制御に対応
NEW
自家消費三相システム専用
ゲートウェイボックス
KP-GWSCPT-A
- 新出力制御対応に必要な
機器一式をボックス内に収納しており、簡単取付で新出力制御に対応
オプション
遠隔モニタリングシステム
(当社推奨品)
- 遠隔モニタリング
- 異常発生メール通知
- 履歴データ取得
- 日射計、温度計接続
(対応するモニタリングシステムのみ) - ※LTEルータを内蔵