自家消費三相システム
仕様
Specification
太陽光発電システム用パワーコンディショナ 三相用 25kW
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | 一般タイプ CEPT-P3AT2025B |
自立運転機能付タイプ CEPT-P3AU2025B |
|
|---|---|---|---|
| 直流入力 | 定格入力電圧 | DC550V*1 | |
| 運転可能電圧範囲 | DC200~750V(起動電圧300V以上) | ||
| 最大許容短絡電流 | DC50A/MPPT、DC25A/回路*1 | ||
| 最大動作入力電流 | DC22A/MPPT/回路 | ||
| 入力回路数 | 合計8回路(2回路/MPPT×4MPPT)*2 | ||
| 最大出力追従制御範囲 | DC300~650V | ||
| 交流入力 | 定格容量 | 26.32kVA | |
| 定格交流出力電圧、周波数 | AC202V(AC210/220/230V),50/60Hz | ||
| 電力変換効率 | 96%(DC550V入力・力率1、JIS C 8961準拠) | ||
| 定格力率 | 0.95 | ||
| 定格電流 | 75.2A | ||
| 最大出力 | 25kW(DC300V以上、力率0.95以上) | ||
| 定格出力 | 25kW(DC300V以上) | ||
| 出力電流歪み率 | 総合5%、各次3%以下 | ||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
| 電気方式 | 連系運転時 | 三相3線式、S相接地方式 | |
| 自立運転時 | ー | 単相2線式 | |
| インバータ方式(連系運転時) | 自励式、電圧型 電流制御 | ||
| スイッチング方式 | 正弦波PWM 方式 | ||
| FRT機能 | あり | ||
| 力率一定制御機能 | あり | ||
| 出力制御機能 | 未対応 | ||
| 自立運転時機能 | ー | あり*3 (単相2線式100V,1.5kVA) (自励式、電圧型、電圧制御) |
|
| 使用周囲温度 | -20℃〜+60℃*4 | ||
| 使用周囲湿度 | 25%〜95%RH(ただし、結露及び氷結の無いこと) | ||
| 標高 | 2000m以下(ただし、1000m以上では出力低減開始温度が低下します) | ||
| 騒音 | 47dB以下 | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 875×525×300(単位mm)
|
||
| 質量 | 約55kg | 約57kg | |
| 本体冷却方式 | 自然空冷 | ||
| ケース材質・塗装色 | アルミ製、白色 | ||
| 設置環境*5 | 屋外*6、屋内 | ||
| 保護構造 | IP55 | ||
| 保証期間 | 10年 | ||
- ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
- *1. 太陽電池の直列数は、太陽電池の最大出力動作電圧が550V程度となる直列数を目安に選定してください。また、接続する太陽電池は1回路あたり短絡電流で25A以下としてください。
- *2. 接続箱などによる一括での入力はできません。
- *3. 自立出力の切り替えはオプションのキーパッド操作または端子台入力によります。自立出力の並列運転はできません。パワーコンディショナ1台毎の独立負荷としてください。
- *4. 設置条件、気象条件などにより、一時的に出力を抑制する場合があります。
- *5. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。テレビ、ラジオ、その他電波障害のおそれがある機器の近くへの設置は避けてください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。
- *6. 海水の波しぶきが直接かからない場所(ただし台風や強風の一時的な海水の飛散は除く)
自家消費専用保護継電器
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-PRRV-RPC | |
|---|---|---|
| 機種 | OVGR(64)+RPR(67P) | |
| 準拠規格 | JEC-2500 | |
| 保護要素 | 地絡過電圧(OVGR) | 逆電力(RPR) |
| 定格制御電源電圧 | AC/DC110V | |
| 定格制御電源負担 | AC110V 時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時) DC110V 時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時) |
|
| 消費電力 | 1.3W以下 | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 制御電源電圧 変動範囲 |
DC電源時 定格制御電圧の+30%、‒20% AC電源時 定格制御電圧の±15% |
|
| 定格周波数変動範囲 | 定格周波数の±5%以内 | |
| 定格入力 | ZPD*1(一次側電圧):3810V ZPD*1(二次側電圧):7.6V |
5A ※定格出力5A のCT の二次側を専用CT で入力定格負担:0.5VA 以下 |
| 動作値整定範囲 | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%- ロック | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%- ロック |
| 動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s |
| トリップ出力 | OVGR:1a接点(自動/手動復帰選択可能)/ RPR:1a接点(自動復帰)/自己診断:Tr出力 |
|
| バックアップ時間 | 最大2秒 ※2秒を超える停電補償が必要な場合は無停電電源装置(UPS)をご使用ください。 ※定格制御電圧を15秒以上通電した状態での保証値になります。 |
|
| 復帰方式 | 手動復帰*2/自動復帰 | 自動復帰 |
| 停電監視機能 | あり*3 | |
| 使用周囲温度 | -20~+60℃(ただし、結露・氷結のない状態) | |
| 使用周囲湿度 | 30~80%(ただし、結露のない状態) | |
| 標高 | 2000m以下 | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 138×149×69.5(単位mm) | |
| 質量 | 0.8kg以下(本体のみ) | |
| 保証期間 | 1年 | |
- *本商品は高圧連系向け商品のため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。
- *余剰売電型自家消費システムでご利用の場合は、製品番号(シリアル番号)に「VA」が記載されていることを確認ください。
- *単相システムを併設する場合は、製造番号(シリアル番号)に「VB」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらより確認ください。
- *1. ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。
- *2. 地絡過電圧継電器の自動・手動復帰にも対応。
- *3. 機能スイッチ(ディップスイッチ)で停電監視機能を選択できます。詳細は取扱説明書をご確認ください。
自家消費三相システム専用ゲートウェイボックス
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWSCPT-A | |
|---|---|---|
| 機種 | 出力制御 | |
| ボックス内蔵品 | 三相システム用ゲートウェイ(KP-GWPT-A)※、LTEルータ、サーキットプロテクタ | |
| パワーコンディショナ接続台数 | 最大20台 | |
| 接続可能太陽光発電用パワーコンディショナ | CEPT-P3AT2025B, CEPT-P3AU2025B | |
| 表示内容 | LCD 2行 半角16文字 文字色:白、背景色:黒/LED 4点 | |
| 操作方法 | 操作ボタン(▼/▲/決定/戻る) | |
| 外部I/F | USB2.0 A(保守作業用) | |
| 通信 | FDD-LTE ※LTEは欧州電気通信標準協会(ETSI)の登録商標です。 [NTTドコモ10年分通信費用は製品代金に含まれます] |
|
| 動作電源 | 単相二線AC100V(50Hz/60Hz) | |
| 最大消費電力 | 10W以下 | |
| 使用温度湿度範囲 | -20~+50℃、RH25~85%(結露および氷結なきこと) | |
| 保存温度湿度範囲 | -20~+50℃、RH25~85%(結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 300×400×165(単位mm※突起部分含めず) | |
| 質量 | 約5.5kg | |
| ケース材料 | PC+ABS樹脂 UL94-5VB (ライトグレー(RAL7035)) | |
| 取り付け方式 | 壁取り付け | |
| 保護構造 | IP65相当 | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 | |
- ※三相システム用ゲートウェイ(KP-GWPT-A)は経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得(2026050600002349)。ソフトウェア適合バージョンはVer1.1以降です。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。

登録番号:2026050600002349
- ※電力分野のサイバーセキュリティ確保に向けた取組による2027年4月以降の新たな系統連系技術要件の下で、KP-GWSCPT-AはJC-STAR ★1適合ラベル取得のゲートウェイKP-GWPT-Aを内蔵していますので、JC-STAR要件へ適合可能となります。なお、 KP-GWSCPT-Aに内蔵されるLTEルータはJC-STAR★1取得製品の使用の必須化の対象外です。(出典「電力分野のサイバーセキュリティについて」■よくあるご質問 資源エネルギー庁)
