エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ

住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ

KPAC-B series

主な特長

Features

1日に何度繰り返し使っても15年保証の長寿命*1

1日2サイクル利用なら、8.4kWh品相当の活用が可能

蓄電池は4.2kWhと小容量ながら、1日2回の充放電を繰り返すことにより、
8.4kWhの大容量品に相当する価値を発揮でき、経済的です。

2サイクル例(午前)
2サイクル例(午後)

何度繰り返し充放電しても15年後も容量70%以上を保証

長寿命設計の蓄電池を搭載することで、1日に何度繰り返し充電・放電をしても、15年後でもSOH*2 70%を保証。
安心して長くお使いいただけます。

他製品との寿命比較

1.5サイクル10年保証の同等容量品と比べると、
総充放電量は約2.2倍に

1日2サイクル15年保証のKPAC-Bと1日1.5サイクル10年保証の同等容量品を単純計算で比較した場合、保証期間内での充放電量の合計は約2.2倍になります。

蓄電容量比較

  • *1. システム保証は10年です。ただし、遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は、パワーコンディショナと蓄電池ユニットの保証は15年となります。
  • *2. SOHはStates Of Healthの略で電池容量維持率を表します。
  • *3. 一般的な4.2kWh蓄電システム(1日1.5サイクル、10年保証SOH50%)。

蓄電池の状態をスマートフォンやパソコンから無料でチェック

遠隔モニタリングサービスを利用することで、スマートフォンやパソコンから蓄電池の動作状態を24時間見守ることや設定が可能。
異常時にはメールでお知らせし、万一の故障時も迅速に対処できます。

スマートフォン画面

クラウド接続図

  • * VPPはVirtual Power Plantの略で、点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御することです。

万一の床下浸水でも水没しない設置性、地震にも安心の設計

災害時にこそ欠かせない蓄電池は、置き場所に困らないコンパクト設計の屋内設置のため、万一水害などで床下浸水が起きても安心。
パワーコンディショナも壁掛け設置のため、屋外でも水没リスクを軽減します。
また、地震などで様々な外的トラブルが起きても壊れにくいよう、厳しい試験もクリアしています。

置き場所に困らないコンパクト設計

耐震Sクラス

置き場所に困らないコンパクト設計
  • *「建築設備耐震設計・施工指針(2014年度版)」・「鋼構造計算基準」引用、準拠

多発する水害の7割を占める床下浸水へ確かな備えを

近年、地球規模の異常気象により水害が多発しています。被災数は年間約5万棟に昇りますが、そのうちの7割は床下浸水のため、屋内設置や壁掛け設置が安心です。

水害被害内容データ

  • 出所:弊社調べ(気象庁・内閣府等のHPより抜粋)

暮らしのスタイルに合わせて使い分けられる、3つの運転モードをご用意

グリーン
モード

自家消費を優先して
「貯めて使う」を繰り返します

太陽光発電の余剰電力は蓄電池に充電し、夕方から夜の電力をまかないます。さらに深夜に夜間電力を充電し、翌朝の電力をまかないます。

グリーンモード グラフ

グリーンモードの電力フロー ※数値は一例です

  • ※太陽光発電システムを併設していない場合、グリーンモードに設定しないでください。
経済
モード

余った発電分は
売電を優先します

余剰電力は売電して、夜間電力で蓄電池に充電し、朝夕は蓄電池から電気を使って電気代を節約します。

経済モード グラフ
安心
モード

停電に備えて
蓄電残量維持を優先します

蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるようにします。(残量は設定で変更可能)

安心モード グラフ

各運転モードの余剰電力の用途と蓄電池の充放電動作

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

  余剰電力の用途 蓄電池の充電 蓄電池の放電*
グリーン
モード
充電(満充電時は売電) 余剰電力で充電(夜間の時間帯に充電も可能) 主に朝夕夜間に残量がなくなるまで放電
経済
モード
売電 夜間料金の時間帯に100%になるまで充電 主に朝夕に残量がなくなるまで放電
安心
モード
売電 主に朝夕に一定の残量を残して放電
  • * 太陽光発電が売電している時は、蓄電池は放電しないためダブル発電にはなりません。蓄電池の残量は設定で変更可能です。

万一の停電時には何もしなくても*1非常用電源を確保

停電が起きると、あらかじめ決めておいた特定負荷(家電)へ自動で給電されます。
復電時は自動で通常時の運転に切り替わります。

停電時の切り替わりイメージ

  • *1. あらかじめ停電時に必要な家電に配線をしておく必要があります。
    無停電電源装置(UPS)ではありません。
停電時のシステム動作
停電時
モード

昼は太陽光発電から消費して蓄電池にも充電、
夜は放電に自動で切り替わります

昼に停電した場合
夜に停電した場合
  • *2. 太陽光発電から電力を使う場合は、ソーラーパワーコンディショナを自立運転に切り替える必要があります。

停電時に使用できる家電・時間の目安

フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます
  • 冷蔵庫

    冷蔵庫
    50~100W

  • テレビ

    テレビ
    100~150W

  • 照明

    照明
    50~100W

  • スマートフォン

    スマートフォン充電
    5W

太陽光の発電を蓄電池に充電することもできるため、停電が長引いても安心です。

280Wの場合、連続約12.9時間使用可能

  • *3. 各家電の消費電力量で異なるため、動作時間を保証するものではありません。

システム構成

System

システム構成

システム構成イラスト
屋内設置

蓄電池ユニット

  • KP-BU42-A
蓄電池ユニット
  • 蓄電容量4.2kWh
  • 何度繰り返し充放電しても15年間容量70%を保証*1
  • 耐震クラスS*2
充放電サイクル無制限 15年保証容量70%以上
屋外設置

パワーコンディショナ

  • 〈一般タイプ〉KPAC-B25 〈重塩害対応タイプ〉 KPAC-B25-S
パワーコンディショナ
  • 蓄電池の充放電をコントロール
  • 停電時は特定負荷用分電盤へ自動切替え、2.0kVAの自立出力
  • 太陽光発電システムと併設可能*3
自然空冷静音設計 軽量壁掛け設置 PVシステムと併設可能 重塩害エリアセット可能

パワーコンディショナは重塩害地域向けに
専用タイプもご用意

海岸沿いのエリアや海岸線から500m以内の、台風や強風により一時的に海水が飛来する場所にも設置できます。

  • ※海水のしぶきが直接かかるところは除きます。
重塩害地域
屋内設置

蓄電システム用ゲートウェイ

  • KP-GWBT-A
蓄電システム用ゲートウェイ
  • 遠隔モニタリングサービスの使用でスマートフォンやパソコンから蓄電池の状態を見守り可能
屋内設置

特定負荷用分電盤

  • KP-DB20B-2
特定負荷用分電盤
  • 停電時、特定負荷に電気を供給
    停電時、特定負荷に電気を供給
  • *1 システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。
  • *2 「建築設備耐震設計・施工指針(2014年度版)」・「鋼構造計算基準」引用、準拠。
  • *3 併設する太陽光発電システムに制約がある可能性があります。
  • *4 ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。
    ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。

システム接続例

システム接続例

システム構成機器一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 設置について
パワーコンディショナ 一般タイプ KPAC-B25 海岸および汽水域から500mを超える地域の屋外に設置*
重塩害対応タイプ KPAC-B25-S 海岸および汽水域から500m以内の重塩害地域にも設置可能*
蓄電池ユニット KP-BU42-A 屋内・壁面に床置き・ネジ止め
蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBT-A 屋内・壁面取付
特定負荷用分電盤 KP-DB20B-2 屋内・壁面取付
  • * 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは施工マニュアルをご確認ください。

システムに必要なオプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

  品名 形式 仕様
1 主幹/外部発電機用
電流センサ(絶縁型)
KP-CT-S□□AC100A 2個セット、□□はCTの径を示す。装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm以下
2 主幹電流センサケーブル(絶縁型) KP-CHI-C4VB□□S2 □□は長さを示す。15m、30m
3 パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル KP-CH-B8VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m
4 蓄電池通信ケーブル KP-CHG-E8VB□□S □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m、40m

工事店様準備品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

  配線名称 配線の種類 ケーブル仕様※
(a) 商用系統配線 パワーコンディショナから主分電盤へ交流線の配線 CV、3芯、8mm2、14mm2
(b) 特定負荷用配線 パワーコンディショナから特定負荷用分電盤へ交流線の配線 CV、2芯、5.5mm2、8mm2、14mm2
(c) 特定負荷用分電盤電源配線 主分電盤から特定負荷用分電盤へ電源の配線 VVF、2芯、φ2.0mmまたはφ2.6mm、単線
(d) 蓄電池入出力配線 パワーコンディショナと蓄電池ユニット間の直流線の配線 CV、2芯、5.5mm2
(e) アース配線 パワーコンディショナ、蓄電池間のアース線の配線 IV、5.5mm2
(f) アース配線 主分電盤、特定負荷用分電盤のアース線の配線 IV、φ2.0mm
(g) 特定負荷用配線 特定負荷用分電盤の特定負荷(電気製品)、特定負荷用コンセントの交流線の配線
(h) ルータ配線 ルータ設置時、蓄電システム用ゲートウェイとルータ間の配線 LANケーブル(カテゴリー5以上)
(i) パワーコンディショナ間配線 太陽光発電システムと併設する時の交流線の配線 VVF、2芯、φ1.6mm、φ2.0mm、またはφ2.6mm、単線
  • ※詳しくは施工マニュアルをご確認ください。

ご発注例

  • ①機器セット
  • ②部材セット

①機器セット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 メーカー
希望小売価格(税別)
パッケージ内容
パワー
コンディショナ
蓄電池
ユニット
蓄電システム用
ゲートウェイ
特定負荷用
分電盤
機器セット
(4.2kWh一般タイプ)
KPAC-B-SET-1 ¥2,870,000 KPAC-B25 KP-BU42-A KP-GWBT-A KP-DB20B-2
機器セット
(4.2kWh重塩害対応タイプ)
KPAC-B-SET-2 ¥3,020,000 KPAC-B25-S KP-BU42-A KP-GWBT-A KP-DB20B-2

機器セットの形式は、補助金申請にはお使いいただけません。
以下のパッケージ型番でご申請ください。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

機器セット形式(購入用)   パッケージ型番(SII補助金申請用)
KPAC-B-SET-1(4.2kWh一般タイプ) → KPAC-B25-PKG-MM
KPAC-B-SET-2(4.2kWh重塩害対応タイプ) → KAPC-B25-PKG-MM2

②部材セット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 メーカー
希望小売価格
(税別)
パッケージ内容
主幹/外部発電機用
電流センサ(絶縁型)
主幹電流
センサケーブル(絶縁型)
パワーコンディショナ・
計測ユニット間
屋内外通信ケーブル
蓄電池通信
ケーブル
部材セット1 KP-CH-ST4-AC1 ¥94,000 KP-CT-S16AC100A KP-CHI-C4VB15S2 KP-CH-B8VG15S KP-CHG-E8VB20S
部材セット2 KP-CH-ST4-AC2 ¥99,000 KP-CT-S16AC100A KP-CHI-C4VB15S2 KP-CH-B8VG30S KP-CHG-E8VB20S
部材セット3 KP-CH-ST4-AC3 ¥114,000 KP-CT-S16AC100A KP-CHI-C4VB30S2 KP-CH-B8VG30S KP-CHG-E8VB20S
部材セット4 KP-CH-ST4-AC4 ¥125,000 KP-CT-S16AC100A KP-CHI-C4VB30S2 KP-CH-B8VG30S KP-CHG-E8VB30S
部材セット5 KP-CH-ST4-AC5 ¥74,000 KP-CT-S16AC100A KP-CHI-C4VB15S2 KP-CH-B8VG15S KP-CHG-E8VB07S

③オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 メーカー希望小売価格(税別)
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ14.5)(絶縁型) KP-CT-S16AC100A ¥12,000
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ24)(絶縁型) KP-CT-S24AC100A ¥15,000
主幹電流センサケーブル(15m)(絶縁型) KP-CHI-C4VB15S2 ¥31,000
主幹電流センサケーブル(30m)(絶縁型) KP-CHI-C4VB30S2 ¥46,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m) KP-CH-B8VG03S ¥6,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(5m) KP-CH-B8VG05S ¥8,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(15m) KP-CH-B8VG15S ¥12,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(30m) KP-CH-B8VG30S ¥17,000
蓄電池通信ケーブル(3m) KP-CHG-E8VB03S ¥12,000
蓄電池通信ケーブル(7m) KP-CHG-E8VB07S ¥19,000
蓄電池通信ケーブル(20m) KP-CHG-E8VB20S ¥39,000
蓄電池通信ケーブル(30m) KP-CHG-E8VB30S ¥50,000
蓄電池通信ケーブル(40m) KP-CHG-E8VB40S ¥64,000

仕様

Specification

パワーコンディショナ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KPAC-B25 KPAC-B25-S
タイプ 一般タイプ 重塩害対応タイプ
直流入力 定格入出力電圧 DC192V
入出力数 1入出力
運転可能電圧範囲 DC120~210V
交流出力 定格容量 2.5kW
定格電圧 AC202V(AC101V、2相)
電力変換効率 95.0%
絶縁方式 非絶縁トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 2.0kVA
設置環境 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置*1 屋外設置*1
使用周囲温度 -20〜50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25〜95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 650×493×222mm(取付ベース板を含む、突起部・隠ぺい配線カバーを除く)

パワーコンディショナ

質量 約29kg(取付ベース板を含む)
冷却方式 自然空冷
保護構造 IP55 IP65
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー
取付け方式・方法 壁掛け・ネジ止め
保証期間 10年(遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は15年)
  • *1 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは施工マニュアルをご確認ください。

蓄電池ユニット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-BU42-A
種類 リチウムイオン電池
蓄電池容量 4.2kWh(実効容量:4.0kWh)
電圧範囲 DC120~210V
充電回復時間 約2.5時間(25℃ 満充電まで)
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -10~40℃(ただし結露および氷結なきこと)*2
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 530×455×215mm

蓄電池ユニット

質量 約62kg
冷却方式 自然空冷
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁面に床置き・ネジ止め
保証期間 10年(遠隔モニタリングサービスをお申し込みの場合は15年)
容量保証 15年後SOH70%(外部制御の場合は除く)
  • *2 使用周囲温度の範囲内であっても、蓄電池保護のため、充放電を抑制することがあります。
  • ※蓄電池ユニットの廃棄処理については、ご購入先にお問い合わせください。

蓄電システム用ゲートウェイ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-GWBT-A
接続台数 蓄電システム用パワーコンディショナ1台
通信方式 有線LAN(100Base-TX)
表示部 モノクロLCD(16文字×2行)
操作方法 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用
外部インターフェース LANポート
USBコネクタ(TypeA)
32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ
通信プロトコル ECHONET Lite規格適合性認証*3
(Appendix ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release J)
ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*3
(蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10)
動作電源 蓄電システム用パワーコンディショナより給電
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 75×120×29.5mm

蓄電システム用ゲートウェイ

質量 約140g
保護構造 IP20相当
ケース材質 PC+ABS
ケース外装色 白
取付方法・方式 壁面取付・ネジ止め
遠隔モニタリングサービス 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信
保証期間 10年(LCD表示部は除く)
  • *3 ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行した ECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。
  • EECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。

特定負荷用分電盤

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-DB20B-2
定格入力電圧 AC100V
電気方式 単相2線式
定格電流 合計20A
出力分岐数 2回路
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 172×325×124mm

特定負荷用分電盤

質量 約1.9kg
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め
保証期間 1年

各機器のJET認証登録番号

MB-0021

ダウンロード

Download