エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-B

KPBP-B series

システム構成

System

最適コンポの組み合わせで、住宅・産業向け案件における「自家消費・非常時のバックアップ価値を最大化」

完全自家消費単相システム(低圧受電)

【適用例】
住宅

PV一軒家
システム接続例
  • 注)機器用の電源、アース線は不記載

構成機器

自家消費三相システム専用ゲートウェイボックスKP-GWSCPT-A

完全自家消費専用
パワーコンディショナ
KPW-A-2/KPW-A-2-M

  • 99%負荷追従*1
  • コントローラ機能内蔵
  • カレンダー設定不要
詳しくはこちら
住・産共用自家消費対応蓄電システムKPBP-B

住・産共用自家消費対応
蓄電システム
KPBP-B

  • ハイブリッドで再エネ活用最大化*2
  • 余剰電力の最適充電*3
  • 停電時に200V_BCP対応
自家消費単相システム専用ゲートウェイボックスKP-GWSC-A

自家消費単相システム専用
ゲートウェイボックス
KP-GWSC-A

  • 遠隔モニタリング
  • 遠隔設定
  • 異常時メール送信
詳しくはこちら
  • 注)完全自家消費用パワーコンディショナと住・産共用自家消費対応蓄電システムとを必ずセットでご使用下さい。
  • *1. 日射や消費電力の急変頻度により99%程度にならないことがあります。
  • *2. 蓄電池のみの単機能タイプはありません。
  • *3. 余剰電力の逆潮流が必要な場合はマルチ蓄電プラットフォームKPBP-Aシリーズをご使用ください。

完全自家消費単相システム(高圧受電)

【適用例】
低層の集合住宅、小規模の店舗・事業所

システム接続例
  • 注)機器用の電源、アース線は不記載

構成機器

自家消費三相システム専用ゲートウェイボックスKP-GWSCPT-A

完全自家消費専用
パワーコンディショナ
KPW-A-2/KPW-A-2-M

  • 99%負荷追従*1
  • コントローラ機能内蔵
  • カレンダー設定不要
詳しくはこちら
自家消費専用保護継電器KP-PRRV-RPC

自家消費専用保護継電器
KP-PRRV-CPC-B*2*3

  • 前面取り付け型
  • OVGR、RPR、バックアップ電源、計測機器機能を内蔵
詳しくはこちら
住・産共用自家消費対応蓄電システムKPBP-B

住・産共用自家消費対応
蓄電システム
KPBP-B

  • ハイブリッドで再エネ活用最大化
  • 余剰電力の最適充電
  • 停電時に200V_BCP対応
  • *1. 日射や消費電力の急変頻度により99%程度にならないことがあります。
  • *2. 保護継電器は年次点検対象物に該当しますので、設置時は当該施設の主任技術者様へ伝達をお願いします。
  • *3. 専用保護継電器は高圧連系向け商品となるため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。設置・点検・交換に際しては、電気主任技術者への通知・相談をお願い致します。

完全自家消費三相システム

【適用例】
中層の集合住宅、中規模の店舗・事業所

自家消費三相システムとの組み合わせ
  • 注)機器用の電源、アース線は不記載
  • 注)システム構成ガイドをダウンロードサイトにて公開しています。構成機器など詳細は「システム構成ガイド」 をご確認ください。
  • *1. 制御用電源(AC100V)が必要です。

構成機器

太陽光発電システム用パワーコンディショナ三相用

太陽光発電システム用パワーコンディショナ三相用 25kW
CEPT-P3AT2025B
CEPT-P3AU2025B

  • 低漏洩電流のため、
    絶縁トランス省略可能で
    既存の受電設備に直接接続
  • 自立運転機能なしの一般タイプ(CEPT-P3AT)と自立運転機能付きタイプ(CEPT-P3AU)の2つをラインナップ
詳しくはこちら
自家消費専用保護継電器KP-PRRV-RPC

自家消費専用保護継電器
KP-PRRV-RPC

  • 前面取り付け型
  • パワーコンディショナ三相25kWを20台接続し、99%の負荷追従制御
  • OVGR、RPR、バックアップ電源、計測器、コントローラ機能を内臓
  • カレンダー設定不要
詳しくはこちら
自家消費三相システム専用ゲートウェイボックスKP-GWSCPT-A

完全自家消費専用
パワーコンディショナ
KPW-A-2/KPW-A-2-M

  • コントローラー機能内蔵
  • 計量小型&離隔距離縮小の高い施工性
詳しくはこちら
住・産共用自家消費対応蓄電システムKPBP-B

住・産共用自家消費対応
蓄電システム
KPBP-B

  • ハイブリッドで再エネ活用最大化
  • 余剰電力の最適充電
  • 停電時に200V_BCP対応
自家消費三相システム専用ゲートウェイボックスKP-GWSCPT-A

オプション

遠隔モニタリングシステム
(当社推奨品)

  • 遠隔モニタリング
  • 異常発生メール通知
  • 履歴データ取得
  • 日射計、温度計接続
    (対応するモニタリングシステムのみ)
  • ※LTEルータを内蔵

パッケージ型番、機器セット形式、性能表示ラベル

パッケージ型番と構成機器*1

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

パッケージ型番 KPBP-B-HYBーPKG-MM1 KPBP-B-HYB-PKG-MM2 KPBP-B-PKGーMM3 KPBP-B-PKGーMM4 KPBP-B-PKGーMM5
蓄電池容量 16.4kWh 9.8kWh 16.4kWh 9.8kWh 13.0kWh
構成機器 住・産共用蓄電パワーコンディショナ KPBP-B KPBP-B-2
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBP-A※
PVユニット KP-DDP66(一般タイプ) ーー
蓄電池ユニット*2 KP-BU164-S KP-BU98B-S KP-BU164-2S KP-BU98B-2S KP-BU130C-A
  • *1. 各構成機器の製品の詳細は製品の仕様をご確認ください。各種補助金対象のパッケージ型番は補助事業や実施年度により異なります。
  • *2. リチウムイオン蓄電池JISC8715-2に準拠。
  • KP-BU164-S / KP-BU164-2S 出力可能時間:2時間24分(連系運転時、出力容量5.9kW)、初期実効容量:14.1kWh
  • KP-BU98B-S / KP-BU98B-2S 出力可能時間:2時間5分(連系運転時、出力容量4.0kW)、初期実効容量:8.3kWh
  • KP-BU130C-A 出力可能時間:2時間10分(連系運転時、出力容量5.0kW)、初期実効容量11.1kWh
  • ※経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」 ★1(レベル1)の適合ラベルを取得(登録番号:2026010600001503)。
    ソフトウェア適合バージョンは無線対応機種(v3.5~)、無線非対応機種(v2.10~)です。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。
    当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。
JC-STAR

登録番号:2026010600001503

2025年春からの当社出荷品/JIS C4412:2021対応

機器セット形式、パッケージ型番と構成機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

機器セット形式 タイプ パッケージ型番*1 構成機器(パッケ―ジ型番に含む)*2 追加機器*2
住・産共用蓄電
パワーコンディショナ
マルチ蓄電システム用
ゲートウェイ
蓄電池ユニット*3 PVユニット 分電盤 トランスユニット
KPBP-B-SET-3HYB164-N ー KPBP-B-PKG-MM3 KPBP-B-2 KP-GWBP-A KP-BU164-2S KP-DDP66-4 KP-DB20B-2 ー
KPBP-B-SET-3HYB164-T KP-DB75B KP-TRN40
KPBP-B-SET-3HYB98-N KPBP-B-PKG-MM4 KP-BU98B-2S KP-DB20B-2 ー
KPBP-B-SET-3HYB98-T KP-DB75B KP-TRN40
KPBP-B-SET-HYB130CA-N KPBP-B-PKG-MM5 KP-BU130C-A KP-DB20B-2 ー
KPBP-B-SET-HYB130CA-T KP-DB75B KP-TRN40
KPBP-B-SET-4HYB164-N PVユニット
大電流
タイプ
KPBP-B-PKG-MM3 KPBP-B-2 KP-GWBP-A KP-BU164-2S KP-DDP66-5 KP-DB20B-2 ー
KPBP-B-SET-4HYB164-T KP-DB75B KP-TRN40
KPBP-B-SET-4HYB98-N KPBP-B-PKG-MM4 KP-BU98B-2S KP-DB20B-2 ー
KPBP-B-SET-4HYB98-T KP-DB75B KP-TRN40
KPBP-B-SET-2HYB130CA-N KPBP-B-PKG-MM5 KP-BU130C-A KP-DB20B-2 ー
KPBP-B-SET-2HYB130CA-T KP-DB75B KP-TRN40
  • *1. 補助金対象のパッケージ型番は補助事業や実施年度により異なります。
  • *2. 各構成機器の製品詳細は製品仕様をご確認ください。
  • *3. リチウムイオン蓄電池JISC8715-2に準拠。初期実効容量はJIS C 4413による
  • KP-BU164-2S 出力可能時間:2時間24分(連系運転時、出力容量5.9kW)、初期実効容量:14.1kWh
  • KP-BU98B-2S 出力可能時間:2時間5分(連系運転時、出力容量4.0kW)、初期実効容量:8.4kWh
  • KP-BU130C-A 出力可能時間:2時間10分(連系運転時、出力容量5.0kW)、初期実効容量11.1kWh

パッケージ型番ごとの性能表示ラべル

  • 性能表示ラベルはJIS C4414に基づいて表示されます。
  • ・運転音は、音響パワーレベル(音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量)で表示します。
    従来の当社資料では運転音(騒音)は「音圧レベル」で記載しております。従来の当社資料に記載している運転音の値と比べると、
    性能表示ラベルに表示する運転音の値が大きくなっていますが、製品の音が大きくなったわけではありません。
  • ・防じん防水性能は、屋外設置製品のIPコードで表示します。
    重塩害対応パッケージでは、蓄電池ユニットは屋内に設置するため屋外設置のマルチ蓄電パワーコンディショナのIPコードを表示します。

KPBP-B-PKG-MM3

KPBP-B-PKG-MM3

KPBP-B-PKG-MM4

KPBP-B-PKG-MM4

KPBP-B-PKG-MM5

KPBP-B-PKG-MM5

従来品/JIS C4412-2:2019対応

機器セット形式、パッケージ型番と構成機器

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 機器セット形式 メーカー
希望
小売価格
パッケージ
型番
構成機器(パッケ―ジ型番に含む) 追加機器
容量 タイプ パワー
コンディショナ
マルチ蓄電
システム用
ゲートウェイ
PV
ユニット
(一般タイプ)
蓄電池
ユニット
トランス
ユニット
分電盤
16.4kWh 9.8kWh 特定
負荷
200V
16.4kWh
ハイブリッド/100V
一般 KPBP-B-SET-HYB164-N オープン価格 KPBP-B-HYB-PKG-MM1 ○ ○ ○ ○ - - ○ -
16.4kWh
ハイブリッド/200V
一般 KPBP-B-SET-HYB164-T オープン価格 ○ ○ ○ ○ - ○ - ○
9.8kWh
ハイブリッド/100V
一般 KPBP-B-SET-HYB98-N オープン価格 KPBP-B-HYB-PKG-MM2 ○ ○ ○ - ○ - ○ -
9.8kWh
ハイブリッド/200V
一般 KPBP-B-SET-HYB98-T オープン価格 ○ ○ ○ - ○ ○ - ○

<大電流対応タイプ>

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 機器セット形式 メーカー
希望
小売価格
パッケージ
型番
構成機器(パッケ―ジ型番に含む) 追加機器
容量 タイプ パワー
コンディショナ
マルチ蓄電
システム用
ゲートウェイ
PV
ユニット
(大電流・一般タイプ)
蓄電池
ユニット
トランス
ユニット
分電盤
16.4kWh 9.8kWh 特定
負荷
200V
16.4kWh
ハイブリッド/100V
大電流 KPBP-B-SET-2HYB164-N オープン価格 KPBP-B-HYB-PKG-MM3 ○ ○ ○ ○ - - ○ -
16.4kWh
ハイブリッド/200V
大電流 KPBP-B-SET-2HYB164-T オープン価格 ○ ○ ○ ○ - ○ - ○
9.8kWh
ハイブリッド/100V
大電流 KPBP-B-SET-2HYB98-N オープン価格 KPBP-B-HYB-PKG-MM4 ○ ○ ○ - ○ - ○ -
9.8kWh
ハイブリッド/200V
大電流 KPBP-B-SET-2HYB98-T オープン価格 ○ ○ ○ - ○ ○ - ○

パッケージ型番ごとの性能表示ラべル

  • 性能表示ラベルはJIS C4414に基づいて表示されます。
  • ・運転音は、音響パワーレベル(音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量)で表示します。
    従来の当社資料では運転音(騒音)は「音圧レベル」で記載しております。従来の当社資料に記載している運転音の値と比べると、
    性能表示ラベルに表示する運転音の値が大きくなっていますが、製品の音が大きくなったわけではありません。
  • ・防じん防水性能は、屋外設置製品のIPコードで表示します。
    重塩害対応パッケージでは、蓄電池ユニットは屋内に設置するため屋外設置のマルチ蓄電パワーコンディショナのIPコードを表示します。

KPBP-B-HYB-PKG-MM1

KPBP-B-HYB-PKG-MM1

KPBP-B-HYB-PKG-MM2

KPBP-B-HYB-PKG-MM2

大電流タイプ

大電流タイプKPBP-B-HYB-PKG-MM3

大電流タイプKPBP-B-HYB-PKG-MM3

大電流タイプKPBP-B-HYB-PKG-MM4

大電流タイプKPBP-B-HYB-PKG-MM4