住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-B
KPBP-B series
仕様
Specification
住・産共用蓄電パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KPBP-B-2※1 | ||
|---|---|---|---|
| KPBP-B※2 | |||
| 直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
| 入出力数 | 1 | ||
| 最大充放電電力 | KP-BU164-2S:5.9kW*1 / KP-BU98B-2S:4.0kW / KP-BU130C-A:5.0kW*1 | ||
| 直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 6.6kW | |
| 最大入力電圧 | DC450V | ||
| 交流出力 | 定格容量 |
自家消費時:5.9kW(力率1.00) 非自家消費時:5.6kW(力率0.95) |
|
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
| 電力変換効率 |
蓄電池側(KP-BU164-2S)放電96%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU98-2S)放電95.5%、充電95.5% 蓄電池側(KP-BU130C-A) 充電95.5%、放電95.5% 太陽光側 95.0%(定格出力時) |
||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
| 自立運転時 | 単相2線式、単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
| 自立運転時の定格出力 | 2.0kVA、4.0kVA(トランスユニット接続時) | ||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| ケース材質 | 本体:金属、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
| ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
| 取り付け方式 | 壁掛け | ||
| 保護構造 | IP55 | ||
| 保証期間 | 15年 | ||
| JET認証番号 | MD-0071(KPBP-B-2)MD-0054(KPBP-B) | ||
- ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
- ※1. 2025年春からの当社出荷分[JIS C4412:2021対応]
- ※2.従来品[JIS C4412-2:2019対応]
- *1. 電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
蓄電池ユニット
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-BU164-2S※1 | KP-BU98B-2S※1 | KP-BU130C-A |
|---|---|---|---|
| KP-BU164-S※2 | KP-BU98B-S※2 | ||
| 種類 | リチウムイオン電池 | ||
| 蓄電池容量 | 16.4kWh(実効容量:14.8kWh) | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) | 13.0kWh(実効容量:11.6kWh) |
| 公称電圧 | DC256.9V | DC154.14V | DC204.8V |
| 電圧範囲 | DC210~290.5V | DC126~174.3V | DC160~227.2V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | ||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置※ | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 | |
| 使用周囲温度 | -10~45℃(ただし結露および氷結なきこと)*1 | -15~45℃(ただし結露および氷結なきこと)*1 | |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 490mm × 1010mm × 295mm
|
490mm × 741mm × 295mm
|
450mm × 749mm × 275mm
|
| 質量 | 約150kg | 約102kg | 約127kg |
| 取り付け方式 | 自立設置*2 | 壁掛けまたは自立設置*2 | 自立設置*2 |
| 保護構造 | IP55 | ||
| 容量保証 | 15年後初期容量の60%以上*3 | ||
| サイクル期待寿命 | 11,000サイクル*4 | 12,000サイクル*4 | |
| 保証期間 | 15年 | ||
- ※ 蓄電池ユニットKP-BU164-S/KP-BU164-2S、KP-BU98B-S/KP-BU98B-2Sは、KPBP-B/KPBP-B-2と接続する場合、マニュアル等の屋内外設置の表記に関わらず屋外に設置してください。
- ※1. 2025年春からの当社出荷分[JIS C4412:2021対応]
- ※2. 従来品[JIS C4412-2:2019対応]
- *1. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。また、劣化によって充電電力が制限されやすくなります。
- *2. 自立設置の場合はコンクリートへアンカー固定が必要です。
- *3. システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)
- *4. 当社所定条件による期待寿命であり、保証値ではありません。
マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWBP-A |
|---|---|
| 接続台数 | 住・産共用蓄電パワーコンディショナ1台 |
| 通信方式 | 無線LAN(2.4/5 GHz、IEEE802.11b/g/n/a)、有線LAN(100Base -TX) |
| 表示部 | モノクロLCD(16文字×2行) |
| 操作方法 | 操作スイッチ4個、リセットスイッチまたは遠隔モニタリングサービス使用 |
| 外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA)32GBまでのUSB2.0準拠のUSBメモリ |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 75mm × 120mm × 29.5mm |
| 動作電源 | 住・産共用蓄電パワーコンディショナより給電 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約140g |
| 取り付け方式 | 壁掛け |
| 保護構造 | IP20相当 |
| ケース材質 | PC+ABS |
| ケース外装色 | 白 |
| 遠隔モニタリングサービス | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 |
| 保証期間 | 10年 |
PVユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DDP66-4※1 | KP-DDP66-5※1 | |
|---|---|---|---|
| KP-DDP66※2 | KP-DDP66-2※2 | ||
| タイプ | - | 大電流タイプ | |
| 直流入力 (PVパネル) |
定格入力電圧 | DC320V | |
| 入力回路数 | 4 | ||
| MPPT数 | 4 | ||
| 動作電圧範囲 (MPPT) |
運転可能電圧範囲:DC50~450V、最大電力追従(MPPT)範囲:DC60~440V | 運転可能電圧範囲:DC25~450V、最大電力追従(MPPT)範囲:DC35~440V | |
| 入力電流範囲 | 許容最大短絡電流:60A(15A/1回路)、最大動作電流:44A(11A/1回路) | 許容最大短絡電流:66.4A(16.6A/1回路)、最大動作電流:56A(14A/1回路) | |
| 最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/4回路 | ||
| 直流出力 | 最大出力電圧 | DC450V | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
| 質量 | 本体:約12.5kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | 本体:約13kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 保護構造 | IP55 | ||
| 保証期間 | 15年 | ||
- ※1. 2025年春からの当社出荷分[JIS C4412:2021対応]
- ※2. 従来品[JIS C4412-2:2019対応]
- *1. ケース材質、ケース外装色、取り付け方式は住・産共用蓄電パワーコンディショナと同じです。
トランスユニット*1
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-TRN40 | ||
|---|---|---|---|
| PCSからの入力 | 電気方式 | 単相2線式 | |
| 定格容量 | 4.0kVA | ||
| 電圧範囲 | AC202V | ||
| 分電盤側出力 | 電気方式 | 単相3線式 | |
| 定格電圧 | AC202V/101V | ||
| 絶縁方式 | 非絶縁 | ||
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm × 562mm × 232mm(ケーブルボックスを含む)
|
||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
| 保証期間 | 15年 | ||
- *1. ケース材質、ケース外装色、取り付け方式は住・産共用蓄電パワーコンディショナと同じです。
200V分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DB75B |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC202V |
| 電気方式 | 単相3線式 |
| 定格電流 | 合計75A |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 572mm※ × 325mm ×124mm
|
| 質量 | 約7.2kg |
| ケース外装色 | 白 |
| 取り付け方式 | 壁取り付け |
| 保証期間 | 15年 |
特定負荷用分電盤
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-DB20B-2 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC100V |
| 電気方式 | 単相2線式 |
| 定格電流 | 合計20A |
| 出力分岐数 | 2回路 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -5~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 172mm × 325mm × 124mm
|
| 質量 | 約1.9kg |
| ケース外装色 | 白 |
| 取り付け方式 | 壁取り付け |
| 保証期間 | 1年 |