エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト

自家消費専用保護継電器 KP-PRRV-RPC

KP-PRRV-RPC

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-PRRV-RPC
機種 OVGR(64)+RPR(67P)
準拠規格 JEC-2500
保護要素 地絡過電圧(OVGR) 逆電力(RPR)
定格制御電源電圧 AC/DC110V
定格制御電源負担 AC110V 時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時)
DC110V 時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時)
消費電力 1.3W以下
定格周波数 50/60Hz
制御電源電圧
変動範囲
DC電源時 定格制御電圧の+30%、‒20%
AC電源時 定格制御電圧の±15%
定格周波数変動範囲 定格周波数の±5%以内
定格入力 ZPD*1(一次側電圧):3810V
ZPD*1(二次側電圧):7.6V
5A
※定格出力5A のCT の二次側を専用CT で入力定格負担:0.5VA 以下
動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%- ロック 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%- ロック
動作時間整定範囲 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s
トリップ出力 OVGR:1a接点(自動/手動復帰選択可能)/
RPR:1a接点(自動復帰)/自己診断:Tr出力
バックアップ時間 最大2秒
※2秒を超える停電補償が必要な場合は無停電電源装置(UPS)をご使用ください。
※定格制御電圧を15秒以上通電した状態での保証値になります。
復帰方式 手動復帰*2/自動復帰 自動復帰
停電監視機能 あり*3
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露・氷結のない状態)
使用周囲湿度 30~80%(ただし、結露のない状態)
標高 2000m以下
外形寸法(横×高さ×奥行) 138×149×69.5(単位mm)
質量 0.8kg以下(本体のみ)
保証期間 1年
  • ※本商品は高圧連系向け商品のため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。余剰売電型自家消費システムでご利用の場合は、製品番号(シリアル番号)に「VA」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらより確認ください。
  • *1. ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。
  • *2. 地絡過電圧継電器の自動・手動復帰にも対応。
  • *3. 機能スイッチ(ディップスイッチ)で停電監視機能を選択できます。詳細は資料ダウンロードのページから「取扱説明書」をご覧ください。