EVチャージコントローラ KP-EC11-CON
KP-EC11-CON
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
EV充電器制御機能 | サーバからの指⽰によりEV充電器の充電時間の分散制御で電⼒ピーク発⽣を回避 | |
---|---|---|
制御対象のEV充電器(*1) | ECHONET Lite(*2) 電気自動車充電器クラス(Release H)に対応した EV用AC充電器 最大60台 | |
電力計測用スマートメータ(*1) | [低圧用]東光東芝メーターシステムズ(株)製 SmaMe-TypeMシリーズ(*3) [高圧用]ECHONET Lite(*2)高圧スマート電⼒量メータクラス対応製品 #低圧用、高圧用の一方を選択して使用。 |
|
通信I/F | LTE×1(*4) Ethemetポート×1、USBポート×1、RS485ポート×1 |
|
使用周囲温度/湿度 | −10〜+50℃、15〜85%RH(氷結・結露なきこと) | |
寸法 | 140㎜×31㎜×59.9㎜(突起部除く) | |
質量 | 500g以内 | |
電源、消費電力 | ACアダプタ(付属)使用。商用電源100V。消費電力6W以下(突入時除く) |
- (*1) EV充電器、スマートメータに関する詳細はお問い合わせください。
- (*2) ECHONET Liteは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
- (*3) SmaMeは東光東芝メーターシステムズ(株)の登録商標です。
- (*4) サーバとの接続に使用します。サーバの詳細についてはお問い合わせください。
サポート
Support