エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用セット KP-MU1P-SET
KP-MU1P-SET
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット |
エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
---|---|---|
形式 | KP-MU1P-M | KP-MU1P-D |
接続台数 | パワーコンディショナを最大6台接続 | 計測ユニットにカラー表示ユニットを最大3台接続 |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n)、 有線LAN(100Base-TX) |
無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
表示部 | モノクロLCD(16文字x2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024×600) |
表示内容 | 発電電力、エラーコード、 パワーコンディショナ運転状態など |
現在値(発電/消費量)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など |
操作方法 | 各ボタン、リセットスイッチ | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(TypeA) | SD/SDHCカードスロット (SD:2GBまで、SDHC:32GBまで) |
通信仕様認証規格 | ECHONET Lite規格適合性認証* ECHONET Lite AIF仕様適合性認証* (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00) |
- |
データ蓄積量 | 20年分 日間(1時間毎)/月間(日毎)/ 年間(月毎)実績 |
- |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 壁面取付・ネジ止め、または スタンド固定・卓上設置 |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
外形寸法 | W130mmxH260mmxD60mm | W190mmxH134mmxD24mm (壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相3線 100V/200V | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力 | 6.5W(11VA) 以下 | 7W(14VA) 以下 |
使用温度範囲 | -20~+50°C(結露および氷結なきこと) | 0~+40°C(結露および氷結なきこと) |
使用湿度範囲 | 25~95%RH(結露および氷結なきこと) | 25~85%RH(結露および氷結なきこと) |
質量 | 約800g | 約370g(本体のみ) |
ケース材質・外装色 | ABS・白(開閉部:グレー) | ABS・白 |
セット内容一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 数量 | KP-MU1P-SET | KP-MU1P-M-SET |
---|---|---|---|---|
エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット |
KP-MU1P-M | 1台 | ○ | ○ |
エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
KP-MU1P-D | 1台 | ○ | - |
ACアダプタ (カラー表示ユニット用) |
KP-MU1P-AC | 1個 | ○ | - |
卓上スタンド (カラー表示ユニット用) |
KP-MU1P-ST1 | 1台 | ○ | - |
壁掛けプレート (カラー表示ユニット用) |
KP-MU1P-ST2 | 1台 | ○ | - |
主幹/外部発電機用電流センサ (φ14.5) |
KP-CT-S16AC100 | 2個(装着できる電線径 14.5mm以下) | ○ | ○ |
主幹用電流センサケーブル (計測ユニット用)(3m) |
KP-CHI-C4VG03N | 1本 | ○ | ○ |
パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(5m) |
KP-CH-B8VG05S | 1本 | ○ | ○ |
簡易取扱説明書、取付用部材等 | - | 一式 | ○ | ○ |
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
KP-MU1P-D | 計測ユニット1台に最大3台まで利用可能 |
主幹/外部発電機用 電流センサ(φ14.5) |
KP-CT-S16AC100 | 2個セット(装着できる電線径 14.5mm以下) |
主幹/外部発電機用 電流センサ(φ24) |
KP-CT-S24AC100 | 2個セット(装着できる電線径 24mm以下) |
主幹用電流センサケーブル (計測ユニット用) |
KP-CHI-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
外部発電用 電流センサケーブル |
KP-CHC-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
分岐計測用電流センサ(φ9.3) | KP-CT-T09AC30 | 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下) |
分岐計測用 電流センサケーブル |
KP-CHB-C4VG□□N | □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m |
パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル |
KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
PCS間通信ケーブル (屋内外共用) |
KP-CH-A4VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
パワコン・計測ユニット間用 コネクタ変換アダプタ |
KP-CH-D8EW001N | 他機種(KP-CM2、KP-CM2F)から機器交換を 行う場合に必要 |