エナジーインテリジェントゲートウェイ 産業向けPV用セット KP-MU1F-SET
KP-MU1F-SET
仕様
Specification
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | エナジーインテリジェントゲートウェイ 産業向けPV用計測ユニット |
エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
|---|---|---|
| 形式 | KP-MU1F-M | KP-MU1P-D |
| 接続台数 | パワーコンディショナを最大12台接続 | カラー表示ユニットを最大3台接続 |
| 通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n)、 有線LAN(100Base-TX) |
無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
| 表示部 | モノクロLCD(16文字x2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024×600) |
| 表示内容 | 発電電力、エラーコード、 パワーコンディショナ運転状態など |
現在値(発電)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など |
| 操作方法 | 各ボタン | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
| 外部インターフェイス | LANポート、USBコネクタ(32GBまでのUSB2.0準拠USBメモリ) | SD/SDHCカードスロット (SD:2GBまで、SDHC:32GBまで) |
| データ蓄積量 | 20年分 日間(1時間毎)/月間(1日毎)/ 年間(1月毎)実績 |
- |
| 取り付け方式 | 壁取り付け | 壁掛け、またはスタンド固定・卓上設置 |
| 保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
| 外形寸法 | W130mmxH260mmxD60mm | W190mmxH134mmxD24mm (壁掛プレート、スタンド含まず) |
| 動作電源 | 単相2線 100V | AC100V(ACアダプタ入力) |
| 最大消費電力 | 6.5W(11VA) 以下 | 7W(14VA) 以下 |
| 使用温度範囲 | -20~+50°C(結露および氷結なきこと) | 0~+40°C(結露および氷結なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~95%RH(結露および氷結なきこと) | 25~85%RH(結露および氷結なきこと) |
| 質量 | 約800g | 約370g(本体のみ) |
| ケース材質・外装色 | ABS・白(開閉部:グレー) | ABS・白 |
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 【販売終了】産業向けPV用屋外ボックスセット屋外設置 |
|---|---|
| 形式 | KP-MU1F-BOX-3G(一般タイプ) |
| 定格入力電圧 | 単相2線 100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 取り付け方式 | 壁取り付け、コン柱固定・ステンレスバンド止め |
| 保護構造 | IP65相当 |
| 設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置 または、屋内設置 *1 |
| 最大消費電力 | 16.5W以下 (36VA以下) |
| 使用温度範囲 | -20~+50°C(氷結なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(結露なきこと) |
| 外形寸法 | W380mmxH465mmxD200mm(突起部を含む) |
| 質量 | 約6.5kg(取付機器類を含む、付属の取付金具は含まない) |
| ケース材質・外装色 | PCABS樹脂・ホワイトグレー |
| 3Gルータの通信方式 | 3GルータはNTTドコモのFOMAデータ通信サービス(FOMAサービスエリア内でご利用ください) |
- *1. 潮風や波しぶきが直接あたらない場所、直射日光が当たらない場所、温度変化が激しく変化しない場所等に設置してください。
詳しくは必ず施工・取扱説明書をご覧ください。
セット内容一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 形式 | 数量 | KP-MU1F- SET |
KP-MU1F-M- SET |
【販売終了】 KP-MU1F- BOX-3G |
|---|---|---|---|---|---|
| エナジーインテリジェントゲートウェイ 産業向けPV用計測ユニット |
KP-MU1F-M | 1台 | ○ | ○ | ○ |
| エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
KP-MU1P-D | 1台 | ○ | - | - |
| ACアダプタ (カラー表示ユニット用) |
KP-MU1P-AC | 1個 | ○ | - | - |
| 卓上スタンド (カラー表示ユニット用) |
KP-MU1P-ST1 | 1台 | ○ | - | - |
| 壁掛けプレート (カラー表示ユニット用) |
KP-MU1P-ST2 | 1台 | ○ | - | - |
| パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル(5m) |
KP-CH-B8VG05S | 1本 | ○ | ○ | オプション |
| 取扱説明書、 取付用部材等 |
- | 一式 | ○ | ○ | ○ |
| 3Gルータ(uM200R) NECマグナスコミュニケーションズ製 |
- | 1台 | - | - | ○ |
| 屋外ボックス(取付金具等) | - | 一式 | - | - | ○ |
◯:同梱 -:不要のため非同梱 オプション:別途ご用意してください。
オプション品一覧
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 品名 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
| エナジーインテリジェントゲートウェイ カラー表示ユニット |
KP-MU1P-D | 計測ユニット1台に最大3台まで利用可能 |
| パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル |
KP-CH-B8VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
| 三相用パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル |
KP-CH-H4VB□□S | □□は長さを示す。5m、15m、30m、50m (KPTシリーズ専用) |
| PCS間通信ケーブル (屋内外共用) |
KP-CH-A4VG□□S | □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m |
| パワコン・計測ユニット間用 コネクタ変換アダプタ |
KP-CH-D8EW001N | 他機種(KP-CM2F)から機器交換を行う場合に必要 |