エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPTシリーズ

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPTシリーズ

KPT series

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

トータルコストの削減を実現

KPT-A123だと4台で50kW未満の低圧連系ができ、トータルコストの削減を実現します。

トータルコスト削減

高周波絶縁方式でトランス内蔵でも高効率

異容量V結線に対応し、外部商用トランスが不要で初期コストの削減が可能。トランス内蔵にも関わらず、変換効率は三相パワーコンディショナトップレベルの93.5%で、売電アップを実現します。

トランス内蔵、変換効率93.5%、三相パワーコンディショナトップクラス

IP65で高い保護構造を実現

海岸から500m以上、および海水のしぶきがかからない場所での設置が可能です。

※周辺の建物や設備などに塩害対策を施している地域を除く。

海岸から500m以上および塩水飛沫がかからない場所での設置が可能

オプション品取付で海岸から500m以内の重塩害地域にも設置が可能に!

※ただし、直接海水のしぶきのかかる場所には設置不可。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。

オプション品取付で海岸から500m以内の重塩害地域にも設置が可能に!

省令の出力制御に対応可能

省令の出力制御に対応 省令の出力制御に対応
  • ※出力制御の運用開始時に、エナジーインテリジェントゲートウェイのソフトウェアアップデートが必要です。
  • ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続する場合は、三相パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルKP-CH-H4VB□□S(オプション品)をご用意ください。詳細は下記をご参照ください。

その他の特長

  • 自立運転機能で停電時、非常用電源6kW出力
  • 回路数は1~7回路まで入力可能。PVパネルの回路数に柔軟に対応
  • 接続箱なし入力も、接続箱あり入力も、これ1台で対応可能
  • 停電時の手動復帰機能に対応
  • 新FRT機能に対応

システム構成

System

システム構成例
  • ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続する場合は、三相パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルKP-CH-H4VB□□S(オプション品)をご用意ください。詳細は下記をご参照ください。

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 (自立運転機能なしタイプ) KPT-A123
(自立運転機能ありタイプ) KPT-A123-E
直流入力 定格入力電圧 DC400V
運転可能電圧範囲
(定格出力範囲)
DC150~600V
(DC340~600V)
許容最大短絡電流 DC63A(1回路あたり13A)
最大動作入力電流 DC45A
入力回路数
接続箱機能を使用する場合
7回路(DC13A/回路、合計DC63A)
※重塩害配線口プレート(オプション品)を使用した場合は最大6回路となります。
接続箱機能を使用しない場合
1回路(DC63A)
交流出力 定格容量 12.375kW
定格交流出力電圧 AC202V(電圧追従範囲:±20V)
定格周波数 50/60Hz(自動切替)
出力基本波力率 0.95以上
出力電流歪率 総合5%以下、各次3%以下
電力変換効率
(接続箱機能除く)
93.5%
単独運転検出方式 能動的方式:周波数シフト方式
受動的方式:電圧位相跳躍検出方式
絶縁方式 高周波絶縁
電気方式 連系運転時 三相3線式
自立運転時 単相3線式(自立運転機能ありタイプ)
自立運転時の定格容量 AC200V 6kW(6kVA) / AC100V 3kW(3kVA)×2
待機電力(*1) 18W/40VA以下
使用周囲温度 -20~50°C
使用周囲湿度 10~90%RH(ただし結露なきこと)
騒音 52dB(Typ)以下
外形寸法(横×高さ×奥行)
(突起部は除く)
600×675×305mm
KPTシリーズ外形寸法イメージ
質量 約63kg
冷却方式 強制空冷
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 マンセル 5Y7/1
取付け方式 壁面架台取付
取付け方法 据付用フランジと壁面架台をボルト止め
設置場所 屋外設置 *2
保護構造 IP65
JET認証登録番号 P-0247(KPT-A123)
P-0246(KPT-A123-E)
  • *1 直流入力が無い場合(夜間)の系統からの入力電力となります。
  • *2 海岸から500m以内および周辺の建物や設備等に塩害対策を施している地域、また、海岸からの距離にかかわらず海水のしぶきがかかる地域は除く。
  • 重塩害配線口プレート(オプション品)
    使用時:直接海水のしぶきのかかる場所を除く。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 重塩害配線口プレート EIG計測ユニット用ゴムブッシュ
形式 KP-SP-T99A-WPS KP-SP-T99A-RW1
写真 重塩害配線口プレート EIG計測ユニット用ゴムブッシュ
外形寸法(横×高さ×奥行) 528×104×70mm Φ22×21mm
材質 SUS(ステンレス鋼) ゴムとナイロン
質量 1.2kg以下 約20g以下

ダウンロード

Download