エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ

住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ

KPAC-A series

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

簡単後付けでコストを抑えて発電を有効活用

  • 6.5kWhタイプ
  • 9.8kWhタイプ

すでに太陽光発電システムを導入済みの住宅にも、後付けで設置可能。日中の発電余剰電力を充電することで、自家消費を実現します。

※本システムは、太陽光発電システムを導入していない住宅でも、設置可能です

設置イメージイラスト

世界最小・最軽量*サイズのコンパクト設計

  • 6.5kWhタイプ
  • 9.8kWhタイプ

小型サイズのため、場所を選ばずわずかなスペースにも設置可能。軽量だから施工時にはクレーンや基礎工事も不要です。
* 2017年2月現在、当社調べ。

蓄電池寸法図

重塩害対応タイプをラインナップ 海岸線近くでも設置可能

  • 6.5kWhタイプ

6.5kWhタイプは重塩害対応タイプもラインナップ。海岸線より500m以内の重塩害地域でも設置できます。
※海水しぶきが直接かかるところは除きます。

重塩害対応タイプもラインナップ 海岸線近くでも設置可能

取り付け方法もフレキシブル 場所を選ばず設置できます

  • 9.8kWhタイプ

蓄電池は一般的な屋外での自立設置に加えて、壁掛け設置も可能です。
壁掛け設置なら基礎工事が不要で水害などの防災面でも安心です。

場所を選ばず設置できます

急速充放電によりVPP*1市場でも活躍

  • 6.5kWhタイプ
  • 9.8kWhタイプ

電気を短時間で充電したり、一気に放電できるのでこれから本格化する分散電源システムへも対応できます。さらに、9.8kWhタイプではパワーコンディショナへ地絡過電圧継電器から入力ができるので高圧の電力契約をしている施設でも使用できます。

  • *1 VPP:Virtual Power Plant 点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御すること。
  • *2 夜間の充放電時間は裏面の仕様欄をご確認ください。
日中の最短充放電時間

太陽光発電システムとの組合せでさまざまなニーズに対応

売電の買取価格や電気料金の変化、自家消費のニーズに合わせられる、3つの運転モード

経済
モード

売電優先の運転モード

余剰電力は売電して、夜間電力で蓄電池に充電し、朝夕は蓄電池から電気を使って電気代を節約します。

経済モード グラフ
安心
モード

万一の停電に備える運転モード

蓄電池の残量を確保して万一の停電時に使用できるようにします。
(残量は設定で変更可能)

安心モード グラフ
グリーン
モード

自家消費優先の運転モード

余剰電力は蓄電池に充電して、朝夕夜間までできるだけ自家消費を優先する運転モード。
※ 蓄電システム単体の場合、太陽光発電システムから蓄電池への充電はされません。
グリーンモード グラフ

各運転モードの余剰電力の用途と蓄電池の充放電動作

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

余剰電力の用途 蓄電池の充電 蓄電池の放電*
経済
モード
売電 夜間料金の時間帯に100%になるまで充電 主に朝夕に残量がなくなるまで放電
安心
モード
売電 主に朝夕に一定の残量を残して放電
グリーン
モード
充電
(満充電時は売電)
余剰電力で充電
(夜間の時間帯に充電も可能)
主に朝夕夜間に残量がなくなるまで放電
  • * 太陽光発電が売電している時は、蓄電池は放電しないためダブル発電にはなりません。蓄電池の残量は設定で変更可能。
安心

万一の停電発生時も、自動で電気を供給(各モード共通)

昼間に停電した場合、太陽光発電を特定負荷もしくは、自立コンセントに出力しながら蓄電池にも充電するため、
長時間の停電でも安心です。また、夜間は蓄電池に蓄えた電気を使うことができます。

  • 昼間に停電した場合
  • 万一の停電発生時も、自動で電気を供給

天気・時間別電力フロー※数値は一例です

蓄電動作モード(通常時)

晴天の日中

  • 経済
    モード
  • 安心
    モード

太陽光の電気を使用して、余った電気は売電

太陽光の電気を使用して、余った電気は売電

晴天の日中

  • グリーン
    モード

太陽光の電気を使用、余った電気は充電

太陽光の電気を使用、余った電気は充電

夕方、曇天の日中

  • 経済
    モード
  • 安心
    モード

太陽光の発電が下がったら蓄電池から放電

太陽光の発電が下がったら蓄電池から放電

夕方、曇天の日中

  • グリーン
    モード

太陽光の電気+足りない分は蓄電池より放電

太陽光の電気+足りない分は蓄電池より放電

夜間

  • 経済
    モード
  • 安心
    モード
  • グリーン
    モード

蓄電池の電気+足りない分は電力会社より買電

蓄電池の電気+足りない分は電力会社より買電

深夜

  • 経済
    モード
  • 安心
    モード

料金の安い夜間電力を蓄電池に充電

料金の安い夜間電力を蓄電池に充電

停電時モード

晴天の日中

  • 自動
    モード

太陽光の電気を使用、余った電気は充電

太陽光の電気を使用、余った電気は充電

*設定で変更可能。

夜間

  • 自動
    モード

日中に蓄電池に充電した電気を放電

日中に蓄電池に充電した電気を放電

※停電時モードには「蓄電池給電」「太陽光給電」もあります。

停電時、太陽光が発電していなくても蓄電池があれば復旧が長引いても安心!

停電時に使用できる電化製品・電気のめやす

これだけの家電が長時間利用できます。

停電時に使用できる電化製品・電気のめやす

日中は太陽光発電の電気を使用してあまった電気を充電するので太陽光発電+蓄電池で繰り返し電気を有効に使用できます。

システム構成

System

9.8kWh システム構成

システム構成イラスト
屋外設置

パワーコンディショナ

  • 〈一般タイプ〉KPAC-A40
パワーコンディショナ
  • 蓄電池の充放電をコントロール
  • 停電時は特定負荷用分電盤へ自動切替え、2.0kVAの自立出力
  • 蓄電システムや太陽光発電システムと併設可能 *1
  • 地絡過電圧継電器から入力できるので、高圧契約の施設でも使用可能
屋外設置

蓄電池ユニット

  • KP-BU98-B
蓄電池ユニット
  • 世界最小・最軽量クラス*2のコンパクト設計
  • 軽量のためクレーンでの搬入が不要
  • 壁掛け設置時は基礎工事が不要。水害や倒壊などの防災面でも安心*3
    (自立設置時は基礎工事要)
屋内設置

リモートコントローラ

  • KP-RC1B-R
リモートコントローラ
  • 蓄電システムの運転状況を表示
  • 蓄電システムの運転・停止や設定変更が可能
屋内設置

特定負荷用分電盤

  • KP-DB20B-2
特定負荷用分電盤
停電時、特定負荷に電気を供給
  • *1 併設する太陽光発電システムに制約がある場合があります。
  • *2 2017年7月現在、当社調べ
  • *3 設置条件についてはマニュアルをご確認ください。
  • *4 取付架台・金具は含みません。
  • *5 グリーンモード・外部からの制御時を除きます。
  • *6 ECHONETLite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONETLite規格に準拠した機器です。
    ECHONETLiteは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。

6.5kWh システム構成

システム構成イラスト
屋外設置

パワーコンディショナ

  • 〈一般タイプ〉KPAC-A25
  • 〈重塩害対応タイプ *7〉KPAC-A25-S
パワーコンディショナ
  • 蓄電池の充放電をコントロール
  • 停電時は特定負荷用分電盤へ自動切替え、2.0kVAの自立出力
  • 蓄電システムや太陽光発電システムと併設可能 *1
屋内設置

蓄電池ユニット

  • KP-BU65-A
蓄電池ユニット
  • 世界最小・最軽量クラス *8で、わずかなスペースに設置可能
  • 軽量のためクレーンでの搬入も基礎工事も不要で簡単施工
屋内設置

リモートコントローラ

  • KP-RC1B-R
リモートコントローラ
  • 蓄電システムの運転状況を表示
  • 蓄電システムの運転・停止や設定変更が可能
屋内設置

特定負荷用分電盤

  • KP-DB20B-2
特定負荷用分電盤
停電時、特定負荷に電気を供給
  • *1 併設する太陽光発電システムに制約がある場合があります。
  • *6 ECHONETLite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONETLite規格に準拠した機器です。
    ECHONETLiteは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
  • *7 海岸から500m以内で、直接、海水しぶきがかからない場所に設置できます
  • *8 2017年2月現在、当社調べ
  • *9 システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)

システム接続例

システム接続例

システム構成機器一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 設置について
パワーコンディショナ KPAC-A25(一般タイプ) 海岸から500mを超える地域の屋外に設置*1
KPAC-A25-S(重塩害対応タイプ) 海岸から500m以内の重塩害地域にも設置可能*1
KPAC-A40(一般タイプ) 海岸から500mを超える地域の屋外に設置*1
蓄電池ユニット KP-BU65-A 屋内・壁面に床置き・ネジ止め
KP-BU98-B 専用架台に取付、自立もしくは壁掛け
リモートコントローラ KP-RC1B-R 屋内・壁面取付
特定負荷用分電盤 KP-DB20B-2 屋内・壁面取付
  • *1 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。

システムに必要なオプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

  品名 形式 仕様
1 主幹/外部発電機用
電流センサ(絶縁型)
KP-CT-S□□AC100A 2個セット、装着できる電線径φ14.5mm、φ24mm以下
2 主幹電流センサケーブル(絶縁型) KP-CHI-C4VB□□S2 □□は長さを示す。15m、30m
3 パワーコンディショナ・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル
KP-CH-B8VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m
4 蓄電池通信ケーブル KP-CHG-E8VB□□S □□は長さを示す。3m、7m、20m、30m、40m
5 隠ぺい配線カバー KP-BU-WC 蓄電池ユニット(KP-BU65-A)を隠ぺい配線する場合

工事店様準備品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

  配線名称 配線の種類 ケーブル仕様※
(a) 商用系統配線 パワーコンディショナから主分電盤へ交流線の配線 CV、3芯、8mm2、14mm2
(b) 特定負荷用配線 パワーコンディショナから特定負荷用分電盤へ
交流線の配線
CV、2芯、5.5mm2、8mm2、14mm2
(c) 特定負荷用分電盤電源配線 主分電盤から特定負荷用分電盤へ
電源の配線
VVF、2芯、φ2.0mmまたはφ2.6mm、単線
(d) 蓄電池入出力配線 パワーコンディショナと蓄電池ユニット間の
直流線の配線
CV、2芯、8mm2
(e) アース配線 パワーコンディショナ、蓄電池間のアース線の配線 IV、5.5mm2または8mm2
(f) アース配線 主分電盤、特定負荷用分電盤の
アース線の配線
IV、φ2.0mm
(g) 特定負荷用配線 特定負荷用分電盤の特定負荷
(電気製品)、特定負荷用コンセントの交流線の配線
(h) ルータ配線 ルータ設置時、リモートコントローラと
ルータ間の配線
LANケーブル(カテゴリー5以上)
(i) パワーコンディショナ間配線 PVシステムと併設する時の交流線の
配線
VVF、2芯、φ1.6mm、φ2.0mm、またはφ2.6mm、単線
  • ※ 詳しくは施工マニュアルをご確認ください。

ご発注例

  • ①機器セット
  • ②部材セット
  • ③オプション

機器セットと部材セットをそれぞれ組み合わせてご発注ください。セットに含まれていない製品をご希望の場合は、オプション品一覧よりお選びください。

①機器セット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 メーカー
希望小売価格(税別)
パッケージ内容
パワー
コンディショナ
蓄電池
ユニット
リモート
コントローラ
特定負荷用
分電盤
機器セット
(6.5kWh一般タイプ)
KPAC-A-SET-1 ¥2,510,000 KPAC-A25 KP-BU65-A KP-RC1B-R KP-DB20B-2
機器セット
(6.5kWh重塩害対応タイプ)
KPAC-A-SET-2 ¥2,660,000 KPAC-A25-S KP-BU65-A KP-RC1B-R KP-DB20B-2
機器セット
(9.8kWh一般タイプ)
KPAC-A-SET-3 ¥3,020,000 KPAC-A40 KP-BU98-B KP-RC1B-R KP-DB20B-2

機器セットの形式は、補助金申請にはお使いいただけません。
以下のパッケージ型番でご申請ください。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

機器セット形式(購入用)   パッケージ型番(SII補助金申請用)
KPAC-A-SET-1 (6.5kWh一般タイプ) → KPAC-A25-PKG-MM
KPAC-A-SET-2 (6.5kWh重塩害対応タイプ) → KPAC-A25-PKG-MM2
KPAC-A-SET-3 (9.8kWh一般タイプ) → KPAC-A40-PKG-MM

②部材セット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 メーカー
希望小売価格
(税別)
パッケージ内容
①主幹/外部発電機用
電流センサ
(絶縁型)
②主幹電流
センサケーブル
(絶縁型)
③パワーコンディショナ・
計測ユニット間
屋内外
通信ケーブル
④蓄電池
通信ケーブル
部材セット1 KP-CH-ST4-AC1 ¥94,000 KP-CT-S16AC100A(φ14.5) KP-CHI-C4VB15S2(15m) KP-CH-B8VG15S(15m) KP-CHG-E8VB20S(20m)
部材セット2 KP-CH-ST4-AC2 ¥99,000 KP-CT-S16AC100A(φ14.5) KP-CHI-C4VB15S2(15m) KP-CH-B8VG30S(30m) KP-CHG-E8VB20S(20m)
部材セット3 KP-CH-ST4-AC3 ¥114,000 KP-CT-S16AC100A(φ14.5) KP-CHI-C4VB30S2(30m) KP-CH-B8VG30S(30m) KP-CHG-E8VB20S(20m)
部材セット4 KP-CH-ST4-AC4 ¥125,000 KP-CT-S16AC100A(φ14.5) KP-CHI-C4VB30S2(30m) KP-CH-B8VG30S(30m) KP-CHG-E8VB30S(30m)
部材セット5 KP-CH-ST4-AC5 ¥74,000 KP-CT-S16AC100A(φ14.5) KP-CHI-C4VB15S2(15m) KP-CH-B8VG15S(15m) KP-CHG-E8VB07S(7m)

③オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 メーカー希望小売価格(税別)
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ14.5)(絶縁型) KP-CT-S16AC100A ¥12,000
主幹/外部発電機用電流センサ(Φ24)(絶縁型) KP-CT-S24AC100A ¥15,000
主幹電流センサケーブル(15m)(絶縁型) KP-CHI-C4VB15S2 ¥31,000
主幹電流センサケーブル(30m)(絶縁型) KP-CHI-C4VB30S2 ¥46,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m) KP-CH-B8VG03S ¥6,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(5m) KP-CH-B8VG05S ¥8,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(15m) KP-CH-B8VG15S ¥12,000
パワーコンディショナ・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(30m) KP-CH-B8VG30S ¥17,000
蓄電池通信ケーブル(3m) KP-CHG-E8VB03S ¥12,000
蓄電池通信ケーブル(7m) KP-CHG-E8VB07S ¥19,000
蓄電池通信ケーブル(20m) KP-CHG-E8VB20S ¥39,000
蓄電池通信ケーブル(30m) KP-CHG-E8VB30S ¥50,000
蓄電池通信ケーブル(40m) KP-CHG-E8VB40S ¥64,000
隠ぺい配線カバー KP-BU-WC ¥13,000

仕様

Specification

パワーコンディショナ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KPAC-A25 KPAC-A25-S KPAC-A40*1
タイプ 一般タイプ 重塩害対応タイプ 一般タイプ
直流
入力
定格入出力
電圧
DC103.6V DC155.4V
入出力数 1入出力
運転可能
電圧範囲
DC84~117.6V DC126~176.4V
交流
出力
定格容量 2.5kW 4.0kW
定格電圧 AC202V(AC101V、2相)
電力変換効率 93.0% 94.0%
絶縁方式 非絶縁トランスレス方式
電気
方式
連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
入出力
機能
入力端子 - 運転停止入力 、ゲートブロック入力
・外部接点の開閉容量:20mA以上
・A接点、B接点のいずれかで設定可
出力端子 - 故障出力
負荷定格:DC30V/1A以下もしくはAC125V/0.3A以下
接続 - 端子台
自立運転時の定格容量/
定格電圧
2.0kW
設置環境 海岸から500mを超える
屋外設置*2
屋外設置*2 海岸から500mを超える
屋外設置*2
使用周囲温度 -20~+50°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法
(横×高さ×奥行き)
650×493×222mm(取付板を含む・突起部を除く)

外形寸法図

質量 約29kg(取付板を含む)
冷却方式 自然空冷
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー
取付け方式・方法 壁掛け方式・ネジ止め
保護構造 IP55 IP65 IP55
  • *1 最終受注日:2021年9月末 生産終了日:2022年1月末
  • *2 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。

蓄電池ユニット

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-BU65-A KP-BU98-B*1
種類 リチウムイオン電池
蓄電池容量 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) 9.8kWh(実効容量:8.8kWh)
電圧範囲 DC84~117.6V DC126~176.4V
充電回復時間 約6時間(25°C、夜間充電時、満充電まで)
設置環境 屋内設置 海岸から500mを超える屋外設置*2
使用周囲温度 -10~+40°C(ただし結露および氷結なきこと)*3 -10~+45°C(ただし結露および氷結なきこと)*3
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法
(横×高さ×奥行き)
452×656×120mm(取付金属含まず)

KP-BU65-A

452×542×228mm(取付架台・金具を含まず)

KP-BU98-B

質量 約52kg(取付金具含まず) 約78kg(取付架台・金具を含まず)
冷却方式 自然空冷
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 トップカバー:黒、ミドルケース:白、ボトムカバー:黒 トップカバー:黒、ミドルケース:シルバー、ボトムカバー:黒
取付け方式・方法 壁面に床置き・ネジ止め 専用架台に取付、自立もしくは壁掛け
  • *1 最終受注日:2021年9月末 生産終了日:2022年1月末
  • *2 海水の波しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認ください。
  • *3 使用温度により充放電電力が制限されます。
  • ※蓄電池ユニットの廃棄処理・リサイクルについて、廃棄する場合は、ご購入先にお問い合わせください。

リモートコントローラ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-RC1B-R
表示部 2.4インチ TFT液晶ディスプレイ(モノクロ表示)
解像度 QVGA(240×320)
通信方式(有線LAN) 10Base-T/100Base-TX
操作方法 各ボタン
通信プロトコル ECHONET Lite規格適合性認証 *3
(Appendix ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release H)
ECHONET Lite AIF仕様適合性認証 *3
(蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10)
設置環境 屋内設置
設置方法 壁面取付
最大消費電力 5W以下
使用周囲温度 -20~+50°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 120×120×25.5mm

KP-RC1B-R

質量 約220g(本体のみ)
  • *3 ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。
  • ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。

特定負荷用分電盤(日東工業株式会社製)

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-DB20B-2
定格入力電圧 AC100V
電気方式 単相2線式
定格電流 合計20A
出力分岐数 2回路
設置環境 屋内設置
使用周囲温度 -5~+40°C(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行き) 172×325×124mm

KP-DB20-2

質量 約1.9kg
ケース外装色 白
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め

各機器のJET認証登録番号

6.5kWhタイプ
  • MB-0013 特定負荷用分電盤(電源切替開閉器)ありの場合
  • MB-0014 特定負荷用分電盤(電源切替開閉器)なしの場合
9.8kWhタイプ
  • MB-0016 特定負荷用分電盤(電源切替開閉器)ありの場合
  • MB-0017 特定負荷用分電盤(電源切替開閉器)なしの場合

ダウンロード

Download