エネルギー

エネルギーTOP
製品
製品TOP
サービス
サービスTOP おうちdeソーラー エコ活サークル でんちde貯蓄 低圧FIT売電保証サービス パワーコンティニュー パワージャグリング
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード スマートフォンアプリ ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために 災害時の修理対応 ネットワークセキュリティ
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
PV用直流安全検査装置 DC Fault Tester

PV用直流安全検査装置 DC Fault Tester

DC Fault Tester

  • 主な特長
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

4台の計測機器を1台で実現

抵抗測定器
断線探査機
絶縁抵抗診断装置
バイパスダイオード検査器

1台に集約する事でメリット満載

  • 小さくて軽い
  • 運搬時もコンパクト
  • 作業時の持ち替え不要
  • 4台より1台がお買い得
    さらに校正等の管理費も削減

太陽光パネルの故障位置特定が可能

①ストリング単位 ②パネル単位での計測が可能です。

太陽光パネルの故障位置特定が可能
  • ※「AISET®」はオムロン独自の太陽光などの直流電流における故障位置特定技術です。

接続箱のP-N-GND間で判定できるので、モジュールごとの計測が不要に

4台の計測機器を1台で実現

さまざまな故障モードで簡単に故障位置を特定

日中測定モード画面
断線測定結果画面
地絡測定結果画面

ワンプッシュ操作で自動計測

ワンプッシュ操作で自動計測

天候に影響されず、点検が可能

天候に影響されず、点検が可能

スタイリッシュで頑丈なハードケースでお届けします

ケーブル等の付属品はケース内の上ぶたスペースに収納

スタイリッシュで頑丈なハードケース

その他の特長

  • メガソーラーでも住宅でも幅広く活用可能

仕様

Specification

本体仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-DT1000A
表示部 カラーTFT-LCD 4.3型
外形寸法(横×高さ×奥行) 166×265×69.5mm(突起部除く)
外形寸法図
質量 約2.0kg(電池搭載時)
電源 単二形アルカリ乾電池 4本
稼働時間 約5時間
内部メモリ 2000データ*
データ出力 USB2.0
付属品 日常点検専用ケーブル、USBケーブル、測定用プロープ 3本(ピン:黒赤各1本、ワニ口:緑1本)、キャリングケース、ショルダーストラップ、単2形アルカリ乾電池 4本、校正証明書

*複合測定(地絡+断線)時は、1測定で2データ分のデータ保存

計測仕様

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

測定項目 開放電圧測定 地絡抵抗測定 直列抵抗測定 バイパスダイオードの
順方向電圧測定(Vf)
測定条件 日中(日射量100W/m2以上推奨) 夜間(開放電圧20V以下推奨)
測定単位 モジュール、ストリング
測定範囲 DC0.1V~1000.0V 50kΩ~2000kΩ 1Ω~1000Ω DC0.1V~69.9V
位置検出範囲 - 最大25直列 最大20直列
(PN接合タイプ)
最大25直列
(ショットキータイプ)
位置検出精度 - 測定枚数の±10%
  • ※各検査を行う際には、モジュールの開放電圧および直列枚数の入力が必須となります。
  • ※複数の障害が発生していた場合やケーブル長が長い場合、測定結果が正しくない場合があります。

ダウンロード

Download

お問い合わせはこちら

製品・技術に関するお問い合わせ窓口

【製造元】新栄電子計測器株式会社
050-5527-4444