自家消費専用パワーコンディショナ
KPW-A-2シリーズ
KPW-A-2 series
仕様
Specification
自家消費専用パワーコンディショナ
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KPW-A55-2PJ4*1 | KPW-A55-2J4 | KPW-A55-2PJ4-M*1 | KPW-A55-2J4-M | KPW-A55-2SPJ4*1 | KPW-A55-2SJ4 | KPW-A55-2SPJ4-M*1 | KPW-A55-2SJ4-M | KPW-A55-2PJ2*1 | KPW-A55-2J2 | KPW-A55-2PJ2-M*1 | KPW-A55-2J2-M | KPW-A55-2SPJ2*1 | KPW-A55-2SJ2 | KPW-A55-2SPJ2-M*1 | KPW-A55-2SJ2-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 特定計量タイプ | 重塩害対応タイプ | 特定計量・ 重塩害対応タイプ |
2回路入力タイプ | 2回路入力・ 特定計量タイプ |
2回路入力・ 重塩害対応タイプ |
2回路入力・特定計量・ 重塩害対応タイプ |
||||||||||
| 直流 入力 |
定格入力電圧 | DC320V | |||||||||||||||
| 運転可能電圧範囲 | DC50~450V | ||||||||||||||||
| 最大許容短絡電流*2 | 4回路:DC60A(1回路:15A) 3回路:DC61.2A(1回路:20.4A)*3 2回路:DC44A(1回路:22A)*3 |
2回路:DC44A(1回路:DC22A) | |||||||||||||||
| 最大動作入力電流*2 | 4回路:44A(1回路:11.0A) 3回路:40.5A(1回路:13.5A) 2回路:29.0A(1回路:14.5A) |
2回路:DC36A(1回路:DC18A) | |||||||||||||||
| 入力回路数 | 4回路(1MPPT) | 2回路(1MPPT) | |||||||||||||||
| 交流 出力 |
定格容量 | 5.5kW(力率0.95/1.0時) | |||||||||||||||
| 定格交流出力電圧 | AC202 ±12V | ||||||||||||||||
| 電力変換効率 | 96%(JIS C 8961準拠) | ||||||||||||||||
| 定格力率 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付周波数フィードバック方式(無効電力発振抑制機能対応) | ||||||||||||||||
| 受動的方式:周波数変化率検出方式 | |||||||||||||||||
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||||||||||||||
| 電気 方式 |
連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |||||||||||||||
| 自立運転時 | 単相2線式 | ||||||||||||||||
| 自立運転時の定格容量(電圧) | 1.5kVA(AC101V) | ||||||||||||||||
| 夜間の消費電力 | 有効電力:0.5W、皮相電力:11.5VA | ||||||||||||||||
| 使用周囲温度 | -20~50°C | ||||||||||||||||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし、結露および氷結なきこと) | ||||||||||||||||
| 騒音 | 29dB(Typ) | ||||||||||||||||
| 電力量 測定 |
規格 | JEM1514(半導体電力システム及び装置の電力量検査方法)に基づく | JEM1514(半導体電力システム及び装置の電力量検査方法)に基づく | JEM1514(半導体電力システム及び装置の電力量検査方法)に基づく | JEM1514(半導体電力システム及び装置の電力量検査方法)に基づく | ||||||||||||
| 公差階級 | n3(使用前等検査の公差±2%、使用中の公差±3%) | n3(使用前等検査の公差±2%、使用中の公差±3%) | n3(使用前等検査の公差±2%、使用中の公差±3%) | n3(使用前等検査の公差±2%、使用中の公差±3%) | |||||||||||||
| 使用期間*4 | - | 20年相当(設計上の標準使用期間は15年) | - | 20年相当(設計上の標準使用期間は15年) | - | 20年相当(設計上の標準使用期間は15年) | - | 20年相当(設計上の標準使用期間は15年) | |||||||||
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 450×484×232(単位mm) | ||||||||||||||||
| 質量 | 本体:約20kg、取付けベース板:約2.5kg | ||||||||||||||||
| 本体冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり) | ||||||||||||||||
| ケース材質 | 金属ケース | ||||||||||||||||
| ケース塗装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー | ||||||||||||||||
| 取り付け方式 | 壁掛け | ||||||||||||||||
| 設置環境*5 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 | 屋外設置*6 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 | 屋外設置*6 | |||||||||||||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | IP55 | IP66 | |||||||||||||
| JET認証登録番号 | MP-0151 | ||||||||||||||||
- ※本パワーコンディショナはIP通信機能を有しておらず、JC-STAR制度の対象外です。詳細はこちらからご確認ください。
自家消費単相システム専用ゲートウェイボックス*8
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-GWSC-A | KP-GWSC-A-1*7 |
|---|---|---|
| 機能 | 遠隔モニタリング、遠隔設定、異常時メール送信 | |
| ボックス内蔵品 | 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)※、電力計測ユニット(KP-GWAP-MU)、LTE ルータ、サーキットプロテクタ | 太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)※、LTEルータ、サーキットプロテクタ |
| パワーコンディショナ接続台数 | 最大12台 | |
| 接続可能太陽光発電用 パワーコンディショナ |
KPW-A55-2PJ4、KPW-A55-2J4、KPW-A55-2SPJ4、KPW-A55-2SJ4、KPW-A55-2PJ2、KPW-A55-2J2、KPW-A55-2SPJ2、KPW-A55-2SJ2 | |
| 表示部 | LCD 2行 半角16文字 文字色:白、背景色:黒/LED 4点 | |
| 表示内容 | LCD設定内容、発電量などを表示/ LEDシステム正常/異常、発電有無、運転状態 |
|
| 操作方法 | 操作ボタン(▼/▲/決定/戻る) | |
| 外部I/F | USB2.0 A(保守作業用) | |
| 通信 | FDD-LTE[NTTドコモ10年分通信費用は製品代金に含まれます] | |
| 動作電源 | 単相三線 AC100/200V、50/60Hz | 単相二線 AC100V、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 15W以下 | |
| 使用温度湿度範囲 | -20~+50℃、RH25~85%(結露および氷結なきこと) | |
| 保存温度湿度範囲 | -20~+50℃、RH25~85%(結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 300×400×165(単位mm ※突起部分含めず) | |
| 質量 | 約5.5kg | |
| ケース材料 | PC+ABS樹脂 UL94-5VB (ライトグレー(RAL7035)) | |
| 取り付け方式 | 壁取り付け | |
| 保護構造 | IP65相当 | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外または屋内設置 | |
- ※太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)は経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が運用する「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)」★1(レベル1)の適合ラベルを取得(2026030600001785)。ソフトウェア適合バージョンはVer1.0以降です。最新Verのソフトウェアはこちらから入手してください。当社でのJC-STAR対応については、こちらを参照ください。

登録番号:2026030600001785
- ※電力分野のサイバーセキュリティ確保に向けた取組による2027年4月以降の新たな系統連系技術要件の下で、KP-GWSC-A, KP-GWSC-A-1はJC-STAR ★1適合ラベル取得のゲートウェイKP-GWPV-Aを内蔵していますので、JC-STAR要件へ適合可能となります。なお、KP-GWSC-A, KP-GWSC-A-1に内蔵されるLTEルータはJC-STAR★1取得製品の使用の必須化の対象外です。(出典「電力分野のサイバーセキュリティについて」■よくあるご質問 資源エネルギー庁)
現在状態表示

- *1. 外部入出力端子、系統電力計測CT入力があります。システム構成によって使い分けてください。
- *2. 「最大許容短絡電流」と「最大動作入力電流」の両方を満足するようシステムを設計してください。
- *3. 25年7月出荷分から。製品番号(シリアル番号)横の開発記号に「VG」が記載されていることを確認ください。詳細はこちらからご確認ください。
- *4. 使用期間はJEM1514 4.8 通電耐久の影響による。 試験条件1:温度85℃、湿度85%、検査時間1000(h)
使用期間の定義は、JEM1514 解説3.8(p.22)による。 - *5. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工マニュアルでご確認してください。
- *6. 海水の波しぶきが直接かからない場所(ただし台風や強風の一時的な海水の飛散は除く)。
- *7. 専用保護継電器を使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30m以上離れる場合にご使用ください。
- *8. エコネットライト通信機能のみを利用する場合、太陽光発電システム用ゲートウェイ(KP-GWPV-A)単体での購入が可能です。太陽光発電システム用ゲートウェイは屋内設置仕様のため、収納ボックス等の中に設置してください。
完全自家消費単相システム専用保護継電器
※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。
| 形式 | KP-PRRV-CPC-B | |
|---|---|---|
| 機種 | OVGR(64)+RPR(67P) | |
| 準拠規格 | JEC 2500 | |
| 保護要素 | 地絡過電圧(OVGR) | 逆電力(RPR) |
| 定格制御電源 | AC/DC110V | |
| 定格制御電源負担 | AC110V時:3.2VA(不動作時)、6.8VA(動作時) DC110V時:1.4W(不動作時)、3.2W(動作時) |
|
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 電源電圧変動範囲 | 定格電源電圧の+30%、-20% | |
| 周波数変動範囲 | 定格周波数の±5% | |
| 定格入力 | ZPD*1(一次側電圧):3810V ZPD*1(二次側電圧):7.6V |
専用CT入力 定格5ACTの二次側を入力 |
| 動作値整定範囲 | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16Tap) | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8%-ロック(16Tap)*2 |
| 動作時間整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s(16Tap) |
| トリップ出力 | OVGR接点:手動復帰/自動復帰(a₂ - c₁₋₂間)共通*3 ※機能選択スイッチ(ディップスイッチ)で選択 RPR:1a接点+Tr出力/自己診断:Tr出力 |
|
| バックアップ時間 | 電断後、最大2秒 (5秒整定時は別途UPS等でのバックアップをお願いします) |
|
| 復帰方式 | 復帰ボタン/外部復帰入出力端子(LRESET) | |
| 停電監視機能 | なし | |
| 使用周囲温度 | -20~+65℃(ただし結露、氷結のない状態) | |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(ただし結露、氷結のない状態) | |
| 標高 | 2000m以下 | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行) | 138×149×69.5(単位mm) | |
| 消費電力 | 1.3W以下 | |
| 質量(約)本体のみ | 0.8kg以下 | |
- *1. ZPD(VOC-1MS2-1)は別売品です。
- *2. 動作電力整定値で9-10%がありません。従来品KP-PRRV-CPCから置き換える場合は整定値が変更となる可能性があります。
- *3. KPW-A-2との通信による接続も機能スイッチ(ディップスイッチ)の選択と同じ動作となります。
- *単相対応専用保護継電器は高圧連系向け商品のため、電気事業法で定められた法定点検の対象となります。