Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. トピックス>
  5. 2003年

トピックス


2003年

2003/12/13
超高速ブロードバンドルータMR104XP2003年12月13日発売予定
2003/12/12
全国取扱店一覧の掲載を開始
2003/12/3
お求めやすい価格で機能充実の超高速ブロードバンドルータを新発売 ~超高速、高性能ファイアウォール搭載のスタンダードモデル~(MR104XP)
2003/12/4
ブロードバンドルータ MR104DVファームウェアVer.1817をリリース
2003/12/4
ブロードバンドルータ MR104XファームウェアVer.1817をリリース
2003/12/1
(指紋認証システム)DigitalPersona 社日本国内代理店開設のお知らせ
2003/11/25
無停電電源装置(UPS)BN150XR、BN240XR発売日延期のお詫びとお知らせ
2003/11/11
ブロードバンドルータMR104DV、MR104X新ファームウェア公開再延期のお詫びとお知らせ
2003/10/30
ブロードバンドルータMR104DV、MR104X新ファームウェア公開延期のお詫びとお知らせ
2003/10/21
ME5614D2 Windows用、ファームウェア・バージョンアップドライバ掲載【ダウンロード】
2003/10/21
ME5614E2 Windows用、ファームウェア・バージョンアップドライバ掲載【ダウンロード】
2003/10/10
修理価格一覧表を掲載
2003/10/1
無停電電源装置(UPS)保証期間が全て3年になりました
2003/10/1
無停電電源装置(UPS)修理期間中の代替機貸出しサービススタート
2003/10/1
無停電電源装置(UPS)リプレイスサービススタート
2003/10/1
無停電電源装置(UPS)BU200XR2価格改定
2003/10/1
無停電電源装置(UPS)BU100XR2価格改定
2003/10/1
超高速ブロードバンドルータMR104X機能アップ~11月中旬ファームウェアバージョンアップ予定~
2003/10/1
高速VPN ブロードバンドルータMR104DV機能アップ~10月下旬ファームウェアバージョンアップ予定~
2003/10/1
アナログモデムME5614D2、ME5614E2パッケージリニューアルのお知らせ

2003/9/26

お問合せ窓口変更のお知らせ(2003年10月1日より)
2003/9/25
低価格の500VA・ラインインタラクティブ方式無停電電源装(UPS)BN50XS発売
2003/9/16
バッテリを含めた3年保証、低価格の500VA・ラインインタラクティブ方式のUPSを新発売(BN50XS)
2003/9/10
ターミナルアダプタ、ワイヤレスターミナルアダプタ使用時の予期せぬインターネット長時間接続について
2003/9/8
ブロードバンドルータ MR104FHファームウェアVer.2.04Gをリリース
2003/9/1
修理対応終息のご案内

2003/8/27

無停電電源装置(UPS)オプションSNMP/WebカードSC20 8月27日発売
2003/8/26
ホームルータ「MT128HR,MT128HR2」使用時の予期せぬインターネット長時間接続について 
2003/8/26
MR104DVデモ機貸出し申し込みページを追加しました
2003/7/29

無停電電源装置(UPS)専用自動シャットダウンソフト「PA Linux for Red Hat 9」無償ダウンロード開始

2003/7/29
無停電電源装置(UPS)専用Windows Server 2003 動作確認済み「UPSサービスドライバソフト(日本語版/英語版)」無償ダウンロード開始
2003/7/29
自動シャットダウンソフトCD-ROM(Ver.1.20)に収録されているPDFファイルが開けない場合はこちらをご覧ください
2003/7/25
ME5614D2/ME5614E2/ME5614CG2, Windows Server 2003 動作確認済み
2003/7/25

MR104X/MR104DV/MR104FH, Windows Server 2003 動作確認済み

2003/7/18
無停電電源装置(UPS)オンサイト保守リニューアルスタート
2003/7/10
無停電電源装置(UPS)オプションサポートアングルBUP06発売
2003/7/8
自動シャットダウンソフト「PA」, Windows Server 2003 動作確認済み
2003/7/8
「UPSサービスドライバ」, Windows Server 2003 7月下旬対応予定
2003/7/8
ME5614D2/ME5614E2, Windows Server 2003 7月中旬動作確認
2003/7/8

MR104X/MR104DV/MR104FH, Windows Server 2003 7月下旬動作確認予定

2003/7/7
FA産業機器向けの無停電電源装置(UPS)テクニカルマニュアルをリリース
2003/7/1
業界初、1.5KVA薄型1Uの無停電電源装置(UPS)を新発売
~2.4KVAタイプ(2U)も同時発売~(BN150XR/BN240XR)
2003/6/19
オムロンダイレクトショップサイトリニューアルオープン
2003/6/16
750VA以下の小型無停電電源装置(UPS)テクニカルマニュアルをリリース
2003/6/10
無停電電源装置(UPS)オプション電源ケーブル発売(AC1201/AC1202/AC1203)
2003/6/4
UPSサービスドライバソフトVer3.1英語版無償ダウンロード開始
2003/6/4
2003年7月下旬無停電電源装置(UPS)オプションSNMP/WebカードSC20発売予定
2003/6/4
無停電電源装置(UPS)オンサイト保守サービス価格変更
2003/6/3
無停電電源装置(UPS)において、オプション品とシャットダウンソフトを充実~システム運用に最適なSNMP/Webカードも新発売~(SC20/BUP06/AC1201/AC1202/AC1203/UPSサービスドライバソフトVer.3.1英語版)
2003/6/2
カスタマサポートセンタ受付時間変更のお知らせ
2003/5/26
ブロードバンドルータ MR104XファームウェアVer.1722(初期バージョン)をリリース
2003/5/23
ラインインタラクティブ方式無停電電源装置(UPS)テクニカルマニュアルをリリース
2003/5/23
ラインインタラクティブ方式無停電電源装置(UPS)テクニカルマニュアルをリリース
2003/5/17
2003年5月17日超高速ブロードバンドルータMR104X発売
2003/5/14
専用のDMZポートを搭載した最大92Mbpsの超高速ブロードバンドルータを新発売 ~PPPoEマルチセッション、IPアンナンバードなどの最新機能にも対応~(MR104X)
2003/5/6
ブロードバンドルータ MR104DVファームウェアVer.1722をリリース
2003/4/24
MT128HR、MT128HR2PPまたはPGの現象について
2003/4/22
USBタイプ アナログデータ通信モデムME56PS2WS新発売
2003/4/21
無停電電源装置(UPS)4機種、オンサイトでの保守サービスを開始
2003/4/21
無停電電源装置(UPS)テクニカルマニュアルをリリース
2003/4/17
2003年6月2日(月)よりカスタマサポートセンタ受付時間変更のお知らせ
2003/4/9
MR104FH新ファームウェアVer.2.02A2をリリース
2003/4/4
ME56PS2Wについてのお詫び
2003/3/31
無停電電源装置(UPS)において、業界で初めて、バッテリ/消耗品含めて3年保証を実現 ~新価格でさらにお求めやすく~
2003/3/31
指紋認証システム、有償バージョンアップ終了
2003/3/20
指紋認証システム生産終了のお知らせ
2003/3/14
ME56PS2W新発売
2003/3/3
FAX/DATAモデムを新発売~USBインタフェース搭載でパソコンに簡単に接続できる~ (ME56PS2W)
2003/2/26
MR104DV不具合のご連絡
2003/2/19
無停電電源装置(UPS)「BX35XFV/BX50XFV」パッケージ他 変更のご案内
2003/2/3
WindowsXP/2000 UPSサービスドライバをVer.3.1にバージョンアップ
2003/1/30
自動シャットダウンソフトが新たにRed Hat Linux 8.0、tarbolinux 8およびVine Linux2.6CRに対応
2003/1/7
ADSLモデム内蔵ルータ MA800R ファームウェアVer.1.02Aをリリース

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。