Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. トピックス>
  5. 2011年

トピックス


2011年

2011/12/19
無停電電源装置(UPS)用ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」をバージョンアップ【ダウンロード】
2011/12/19
冬季休業のお知らせ
2011/12/14
無停電電源装置(UPS)BU60RE/BU100RE発売延期のお知らせとお詫び
2011/12/5
無停電電源装置(UPS)用ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」をバージョンアップ【ダウンロード】
2011/10/28
無停電電源装置(UPS)BY35S/BY50S/BY80S/BY120Sが無償保証延長サービスとオンサイト保守サービスに対応
2011/10/27
無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「Simple Shutdown Software (オープンソース版)Linux版Ver.2.20をリリース【ダウンロード】
2011/10/24
無停電電源装置(UPS)「高機能PDUバンドルキャンペーン」開始
2011/9/21
臨時休業のお知らせ
2011/9/20
常時商用給電方式・正弦波出力の無停電電源装置(UPS)BY80S/BY120Sを発売
2011/8/8
節電対策に有効なリモート電源制御装置RC1504Aを発売
2011/7/26
無停電電源装置(UPS)用ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」をバージョンアップ【ダウンロード】
2011/7/20
夏季休業のお知らせ
2011/7/13
ファクトリコンピュータ動作検証サイトを開設
2011/7/1
オムロン無停電電源装置(UPS)「長時間バックアップモデル」キャンペーン開始 2011年7月1日~2011年9月30日まで
2011/7/1
オムロンダイレクトにて「BU75SW/BU100SWお試しキャンペーン」開始 2011年7月1日~2011年7月14日まで
2011/6/27
力率改善(PFC)回路内蔵電源搭載パソコンにも安心して使える正弦波出力小型無停電電源装置(UPS)BY35S/BY50S発売
2011/6/27
劣悪な温度環境下(-10℃~55℃)でも使用可能な無停電電源装置(UPS)BU60RE/BU100REを2011年12月20日より発売予定
2011/6/27
無停電電源装置(UPS)用ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」をバージョンアップ【ダウンロード】
2011/6/27
節電対策に有効なリモート電源制御装置RC1504Aを2011年8月8日より発売予定
2011/4/18
ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ
2011/3/14
無停電電源装置(UPS)用ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」をバージョンアップ【ダウンロード】
2011/3/14
無停電電源装置(UPS)用SNMP/WebカードSC20G ファームウェア Ver2.40をリリース【ダウンロード】
2011/3/14
臨時休業のお知らせ
2011/3/7
無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト「Simple Shutdown Software(オープンソース版)Windows版Ver.2.40をリリース【ダウンロード】
2011/3/7
修理対応終息のお知らせ
2011/2/16
オムロンダイレクトにて「BZ35LT2/BZ50LT2お試しキャンペーン」開始 2011年2月16日~2011年3月1日まで
2011/2/7
2011年2月7日付で、事業所を移転いたしました。
2011/1/18
オムロンダイレクトにて「BX35F/BX50F新春キャンペーン」開始 2011年1月18日~2011年1月31日まで

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。