Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. トピックス>
  5. 2006年

トピックス


2006年

2006/12/22
冬季休業のお知らせ
2006/12/20
200~240V入出力対応無停電電源装置(UPS)、BU1002SW発売
2006/12/12
2007年1月13日 FAX/DATA PCIモデムボード  ME5614PCI3発売予定
2006/12/8
リモート電源制御装置RC1504用一括監視ツール無償ダウンロード開始
2006/12/1
無停電電源装置(UPS)BX-Fシリーズ/BN-XSシリーズ価格改定のお知らせ
2006/11/27
リモート電源制御装置RC1504発売
2006/11/21
一般電源と同じ「正弦波」出力の無停電電源装置(UPS)、BY50FW/BY75SWを2007年1月22日から発売予定
2006/11/16
2006年11月24日 臨時休業のお知らせ
2006/10/25
2006年11月25日 リモート電源制御装置RC1504発売予定
2006/10/31
入出力電圧200~240V対応無停電電源装置(UPS)、BU1002SWを2006年12月20日から、BU3002SWを2007年3月から発売予定
2006/10/10
UPS Power Manager Ver1.10をリリース【ダウンロード】
2006/10/5
無停電電源装置(UPS)BHシリーズ用JISラック取付金具発売
2006/9/19
無線LANアクセスポイントMW54Aデモ機を本日より貸出し開始
2006/9/14
2006年9月20日 交流安定化電源装置RE60FW/RE100FW発売
2006/8/22
2006年8月22日 PowerAct Pro Ver2.10(Windows版)をリリース【ダウンロード】
2006/8/4
夏季休業のお知らせ
2006/7/19
2006年8月1日 無線LANアクセスポイントMW54A発売
2006/7/10
2006年7月11日 SNMP/WebカードSC20G発売
2006/6/26
VPNアクセスルータMR504DV、MR404DVをお買い上げのお客様へお知らせ
2006/4/21
ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ
2006/4/19
無停電電源装置(UPS)オプションケーブルBUC27発売
2006/4/10
Mac OS X/Mac OS X Server対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」をリリース【ダウンロード】
2006/4/7
Mac OS X/Mac OS X Server対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」4月10日より無償ダウンロード開始
2006/3/30
交流安定化電源装置(CVCF)RE60FW/RE100FW近日発売
2006/3/30
無線LANアクセスポイントMW54A近日発売
2006/3/29
無停電電源装置BH60PCW/BH100PCW発売
2006/3/27
無停電電源装置BH60PCW、BH100PCW ご使用時の注意事項についてのご案内
2006/3/10
ルータ機種別設定例を更新しました
2006/2/20
無停電電源装置(UPS)用自動シャットダウンソフト 「Simple Shutdown Software (オープンソース版)」ダウンロード開始【ダウンロード】
2006/2/17
無停電電源装置BH60PCW、BH100PCW発売延期の
お知らせとお詫び
2006/2/3
「OS標準のUPSサービス」を利用してコンピュータを シャットダウンできる当社無停電電源装置(UPS)用の新オプションケーブルBUC26を、2月10日に新発売
2006/1/25
3年~5年のオンサイト保守をパックにした無停電電源装置(UPS) BUシリーズを2月1日より新発売
2006/1/17
法人様向け ブロードバンドルータ設置・保守サービス価格改定と新サービスを追加

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。