無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PCIモデムボード ME5614PCI3
¥3,810(税抜価格)
特長
・Windows XP Professional x64 Edition
・Windows Vista
・Linux RedHat Enterprize4.0/FedoraCore5/Turbolinux10(ドライバダウンロードはこちら)
仕様
<NCU部>
項目 |
機器仕様 |
通信回線数 | 1回線 |
適用回線 | 電話回線 |
NCU形式 | AA |
ダイヤル形式 | ダイヤルパルス式、プッシュトーン式 |
NCU制御コマンド | ATコマンド FAXクラス1コマンド(EIA-578) |
<データ仕様>
項目 |
機器仕様 |
通信方式 | 全二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式) |
通信速度 | 300~56000bps(受信) 300~33600bps(送信) |
通信規格 | ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90、 BELL 103/212A |
DTEインタフェース | PCIバス Rev2.1以降 |
モデム端末間速度 | 300~115200bps |
動作モード | ORG/ANS |
送信レベル | -15dBm |
受信レベル | -10~-43dBm |
エラー訂正機能 | MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠 |
データ圧縮機能 | MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠 |
<FAX仕様>
項目 |
機器仕様 |
伝送制御手順 | G3 |
通信方式 | 半二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式) |
通信速度 | 300~14400bps |
通信規格 | ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17 |
<一般仕様>
項目 |
機器仕様 |
電源電圧 | +3.3V |
消費電力 | 最大約0.45VA |
寸法 | 134(W)×121(D)×21.5(H)mm |
質量 | 60g以下 |
環境条件 | 温度:0~40℃、湿度25~85% |
対応OS
Windows Vista/2003/XP/2000/Me/98SE
対応OSについて: | 表記以外のOSについては動作保証および動作確認を実施しておりません。 |
動作確認OS【保証対象外】
・Windows XP Professional x64 Edition
・Windows Server 2003 x64
・Linux RedHat Enterprize4.0/FedoraCore5/Turbolinux10(ドライバダウンロードはこちら)
対応OS
PCIスロット(Rev2.1以降)を搭載したPC/AT互換機、PC-98NXシリーズ
(CPU:Pentium MMX 200MHz以上、メモリ:64MB以上が必要)
動作確認済みパソコン
マイクロソフト | MicrosoftFAX |
---|---|
インターコム | インターコム まいと~くFAX8Pro |
メガソフト | STARFAX2005 |
コムユース | Lafax6 |