200V
100V



オムロンUPSおもな機能比較

※製品選定の際は、各製品の仕様一覧または取扱説明書などで詳細をご確認ください。
*1 BN300T/BN220T/BN150T/BN100Tのみ *2 BV100REM/BV100REXのみ *3 BY120Sのみ *4 BU100REのみ
*5 BU150SW/BU100SWのみ *6 BV100REXのみ BV100REM/BV55REMは標準装備 *7 BU3002Rのみ
機能説明
- 冷却ファン
- 本体高熱化を防ぐ冷却用ファンを搭載しています。
- バッテリ種類
- 搭載バッテリの種類です。
- ネットワークカード対応
- ネットワーク経由でUPSを監視することができます。
- 増設バッテリ対応
- バックアップ時間を増やすため、バッテリを増設することができます。
- 無停止バイパス
- 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に電力供給を継続できます。
- 出力コンセント制御
- UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止させる時間を設定できます。
- UPS自動停止機能
- UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
- コールドスタート
- 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
- ホットスワップ対応
- UPSの電源を停止せずにバッテリの交換ができますので、システムを停止する必要がありません。
- UL対応
- 電気製品の安全性を象徴するものとしてアメリカで適用されている安全規格です。



- 商品のメンテナンスをお客様で行う必要がなくなり、保守の手間と時間の削減が可能です。

- エンジニアがUPS設置場所にお伺いし、UPSの設置作業、動作確認等を行います。

- 無償保証サービス期間(通常3年)を最大7年まで延長できるサービスです。
▲上へ戻る