Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. 電源管理ソリューション>
  5. ネットワークカード

ネットワークカード

ネットワークカードを使用することで、ネットワーク管理で標準的に使用されているSNMPに対してはSNMPマネージャから、産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP) に対してはSCADAから、ネットワーク経由でUPSを監視することができます。
また、仮想化環境専用自動シャットダウンソフトなどと連携してUPSや仮想化環境を入力電源異常時にシャットダウンしたり、入力電源が復旧するとUPSを自動的に起動し、コンピュータを再起動することもできます。


仮想化システムの構成例はコチラ


1G対応ネットワークカード SC22製品写真
ネットワークカード SC22
メーカー希望小売価格¥82,940(税抜価格¥75,400)
   
ファームウェア/取扱説明書
●  ギガビットイーサネット対応
●  産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理
●  本体3年保証
●  オンサイト保守パック付もあります。

 
SC22とVirtuAttendantがNutanix Ready INTEGRATEDを取得

   
●  2023年8月、仮想化環境専用自動シャットダウンソフトVirtuAttendantとネットワークカードSC22が併せて、
Nutanix Ready INTEGRATEDを取得しました。
 
●  認証により、機器導入前のシステム検証を省くことができるので、選定にかかるコストと時間を削減することができます。また、安心して導入いただくことができます。

※  VirtuAttendant、PowerAttendant Standard Edition、PowerAct Pro(Slave Agent)と併せてご使用の場合は、最新バージョンでご使用ください。
       


特長


■ギガビットイーサネット対応

ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用可能


■産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理

「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視などが可能

「modbus TCPプロトコルを搭載によりUPSの稼働状態を監視端末で監視/管理」イメージ

  • ・遠隔操作にてUPSの操作が容易
  • ・ネットワーク経由でUPSの稼働状態の詳細を取得でき、電源環境の状態なども監視可能
  • ・他のデバイスと同じように監視端末でデータ管理可能
  • ・ネットワークスイッチにLANケーブルを接続するだけであり、接続が容易

■UPS制御機能

ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことが可能
自動シャットダウンソフトを併用することによりコンピュータのシャットダウンが可能


■UPS監視、モニタ機能

UPSが検知している入力出力電源(電圧、周波数)、バッテリ状態、接続容量などの状態情報を取得し、UPSの動作状態を監視が可能
ブラウザ(IEなど)をネットワーク経由でUPS動作状態をモニタすることが可能


■通知機能

UPSにおいて異常(UPS故障、バッテリ劣化など)や入力電源異常などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベント(異常や入力電源異常など)を通知することが可能


■スクリプトシャットダウン機能

シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバなどでも、簡単にシャットダウンすることが可能
ユーザにてプリセットのスクリプトファイルを編集や新たなスクリプトファイルの追加が可能
仮想化プラットフォームにおけるスクリプトシャットダウン機能の対応状況はコチラ


■死活監視機能

接続している機器の応答確認をPingにより行い、応答がない場合は、UPSを自動的に再起動したり、出力コンセントのみを再起動したりすることが可能


■ログ機能

ネットワークカードが検知したUPSのイベントをログに記録したり、UPSから収集したデータをログに記録したりすることが可能


■無線LAN機能

無線LANアダプタ(TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N)を接続することで、無線LANによるアクセスが可能


■USBメモリ機能

USBメモリを接続することにより、ネットワークカード内のログをUSBストレージに保存することが可能


■MIBファイルはホームページから取得可能



仕様

型式 SC22
ネットワーク 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
USB タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)
(注意)本ポートを充電用途に使用しないでください。
Micro USB(コンソール設定用)
プロトコル SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP, Modbus TCP など
MIB SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)
使用環境温度/湿度 -10~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境温度/ 湿度 -20~55℃、10~90%RH(無結露)
最大消費電力 3W(USB未使用時)
6W(USB使用時)
本体外形寸法(W×D×H) 60×130×19 mm
本体質量 約65g
梱包寸法(W×D×H) 233x161x60 mm
梱包質量 約300g
ノイズ規制(準拠基準) VCCI クラスB
対応UPS※1 100Vモデル [常時インバータ給電方式]
BU100RE/BU60RE
BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW
BU150RC
BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW
[ラインインタラクティブ方式]
BL100T/BL75T/BL50T
BN300RA/BN150RA
BN75R
BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T
[常時商用給電方式]
BV100REX
200Vモデル [常時インバータ給電方式]
BU5002R/BU3002R/BU3002RH
BU3002SW/BU1002SW
ブラウザ※2 Google Chrome
Microsoft Edge
Safari
Firefox
対応無線LANアダプタ TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N
※1:
BU5002R/BU3002R/BU3002RHは、SC22に対して最大6Wの電力を供給可能
他のUPSは、SC22に対して最大3Wの電力を供給可能
※2:
ご使用されるブラウザのバージョンによっては、表示された画面の一部が重なったりする場合がありますが、
機能などの設定する動作には影響はありません。


 

▲上へ戻る

ご購入前の方

UPSって?

UPSとは?

UPSラインアップ

電源管理ソリューション

UPSを選ぶ

選定方法

選択マップ

UPS選定ツール

他社製UPS同等品検索ツール

バックアップ時間

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)

比較表作成ツール

デモ機

UPSを購入する

全国取扱店

オンラインショップ

増設バッテリ

オプション

オンサイト保守

無償保証延長UPS


ご購入後の方

サポート

ダウンロード(取扱説明書・仕様書/シャットダウンソフト/ソフトウェア開発キット/CADデータ/カタログ/データシート)

交換バッテリ

UPSを長期間使用されているお客様へ

FAQ/よくあるご質問

修理

UPS本体3年保証

バッテリ無償提供サービス

リプレイスサービス

輸出について

生産終了機種

後継機種検索ツール

お問い合わせ

ご愛用者登録

ご愛用者登録

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。