Page top

OMRON

無停電電源装置|Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設用バッテリ
交換用バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
UPS後継機種一覧
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書/仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
リプレイスサービス
輸出について
SDS(安全データシート)発行
用語集
FAQ
お問い合わせ

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. トピックス>
  5. 2004年

トピックス


2004年

2004/12/21
ファームバンキングソフトウェア動作確認済みアナログモデムのご案内
2004/12/17
無停電電源装置(UPS)バンドルの自動シャットダウンソフトの追加
2004/12/17
Mac用の自動シャットダウンソフト「UPS Power Manager」の無償ダウンロードを開始
2004/12/17
Mac用自動シャットダウンソフト「UPS Power Manager」ダウンロード開始【ダウンロード】
2004/12/17
ブロードバンドルータMR404DV発売延期のお知らせとお詫び
2004/12/10
オムロン電子機器 総合カタログ 2004 Vol.3 記載内容訂正のお詫びとお知らせ
2004/12/2
PowerAct Pro Ver1.10(Windows版)をリリース
2004/12/2
PA Ver1.12(Windows版)をリリース
2004/12/1
サーバ用の薄型ラックマウント無停電電源装置(UPS)3機種の期間限定30%オフを実施
2004/12/1
年末年始の営業日のお知らせ
2004/11/26
2004年12月21日 FAX/DATAモデムカードME5614C2発売
2004/11/26
モジュラケーブルを直接つなげるモデムカードを新発売 ~環境にやさしい「鉛フリーはんだ」を使用~
2004/11/25
2004年12月18日 高速VPNブロードバンドルータMR404DV発売
2004/11/25
設定やメンテナンス性を向上した拠点用の低価格VPNルータを新発売~FLET'S.NetなどIPv6のサービスも利用可能~
2004/11/16
2004年11月19日 無停電電源装置(UPS)BNシリーズ・BUシリーズ全機種にオンサイト保守3年/4年/5年パック付UPSを発売
2004/11/16
無停電電源装置(UPS)12種類に、3~5年のオンサイト保守をパックにしたシリーズを新発売~オンサイト保守サービスをさらに充実~
2004/11/16
ルータの設置・保守サービスを11月19日より開始
2004/11/1
2004年11月1日 ルータOEM製品MR304X、MR304DV発売
2004/10/14
2004年10月16日 FAX/DATA PCIモデムボードME5614PCI2発売
2004/10/13
LinuxのPCでも動作可能なPCIモデムボードを新発売
~アナログモデムのラインナップをさらに強化~(ME5614PCI2)
2004/10/12
ルータの設置・保守サービスを11月中旬より開始致します
2004/9/24
UPSライブラリダウンロード開始【ダウンロード】
2004/9/7
無停電電源装置(UPS)BU50XSオンサイト保守サービス、オンサイト保守3年パック開始
2004/9/7
無停電電源装置(UPS)BN100XRオンサイト保守サービス、オンサイト保守3年パック開始
2004/9/6
UPS設定ユーティリティソフトダウンロード開始【ダウンロード】
2004/8/28
2004年8月28日 常時インバータ給電方式無停電電源装(UPS)BU50XS発売
2004/8/23
500VA、低価格のコンパクトな無停電電源装置(UPS)を新発売
~産業機器用途に最適な常時インバータのシリーズをさらに強化~
2004/8/23
2004年8月23日ラインインタラクティブ方式無停電電源装(UPS)BN100XR発売
2004/8/3
1KVA 超薄型1Uサイズの無停電電源装置(UPS)を新発売
~自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」、Linuxにも対応~ (BN100XR)
2004/7/9
無停電電源装置(UPS)オプション SNMP/Webカード SC20ファームウェアVer1.01をリリース【ダウンロード】
2004/7/1
無停電電源装置(UPS)BN240XR価格改定
2004/7/1
無停電電源装置(UPS)BN150XR価格改定
2004/7/1
無線LANブロードバンドルータ MR104WAGファームウェアVer.1.25Eをリリース
2004/6/17
無停電電源装置(UPS)バッテリ6機種の最大約30%オフ キャッシュバックキャンペーンを実施
2004/6/16
2004年8月下旬ルータOEM製品MR304X、MR304DV発売予定
2004/6/15
(株)ビー・ユー・ジーと企業向けルータの開発で提携
~共同開発商品第一弾として、カスタマイズに柔軟に対応できる
ブロードバンドルータMR304シリーズを新発売~(MR304X、MR304DV)
2004/5/29
2004年5月29日常時商用給電方式無停電電源装(UPS)BZ50T発売
2004/5/29
2004年5月29日常時商用給電方式無停電電源装(UPS)BZ35T発売
2004/5/29
2004年5月29日無線LANブロードバンドルータ発売(MR104WAGS、MR104WAG、LT54CWAG)
2004/5/28
UPSサービスドライバ(USB版)ダウンロードを開始
2004/5/26
無線LANブロードバンドルータモニターキャンペーン開始
2004/5/22
海2004年5月22日海外対応モデムカードME5614CG3発売
2004/5/18
2004年7月上旬常時商用給電方式無停電電源装(UPS)BZ50LT発売予定
2004/5/18
低価格を実現したパソコン用無停電電源装置(UPS) 「BZシリーズ」を新発売 ~パソコン用UPSのラインナップをさらに強化~(BZ35T、BZ50T、BZ50LT)
2004/5/13
世界で使えるPCカードモデムを新発売
~海外主要28カ国/地域の規格を取得~(ME5614CG3)
2004/4/20
ブロードバンドルータ MR104XファームウェアVer.1829をリリース
2004/4/20
ブロードバンドルータ MR104XPファームウェアVer.1829をリリース
2004/4/14
2004年4月15日オンサイト保守3年パック付無停電電源装置(UPS)を発売予定(BU70XS、BU100XS、BU100XR2、BU200XR2、BN150XR、BN240XR)
2004/4/14
IEEE802.11a/g/bの同時接続が可能な無線LAN製品を新発売 ~無線LANブロードバンドルータ市場に参入~
2004/4/13
3年間のオンサイト保守をパックにした無停電電源装置(UPS)6機種を新発売
2004/3/18
無停電電源装置(UPS)オプションケーブルBUC22、BUC23発売
2004/3/18
無停電電源装置(UPS)オプション自動シャットダウンソフトPowerAct Pro(Windows版)発売
2004/3/15
UPSサービスドライバVer.3.3をリリース【ダウンロード】

2004/3/6

2004年3月6日高速VPNブロードバンドルータMR204DV発売
2004/3/2
VPNを安価に構築できるブロードバンドルータを新発売(MR204DV)
2004/2/16
ブロードバンドルータ MR104DVファームウェアVer.1830をリリース
2004/2/9
MR104DVのIPSec接続確認機器とVPN(IPSec)接続設定例を更新しました。(関連リンクに追加)
2004/1/24
FAX/DATAモデムME5614U2発売
2004/1/19
USBインタフェース搭載で簡単に接続できる FAX/DATAモデムを新発売(ME5614U2)
2004/1/13
2.4KVA2Uの無停電電源装置(UPS)BN240XR発売
2004/1/13
業界初、1.5KVA薄型1Uの無停電電源装置(UPS)BN150XR発売
2004/1/6
サーバ用無停電電源装置(UPS)の30%オフ大幅値下げを実施
~サーバ用UPS事業をさらに強化~

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型式で検索いただけます。